Tải xuống tài liệu () của 20
Chúng tôi tạo nên những điều quan trọng*
Công suất định mức
10 - 30 kVA
Điện áp
208/220/480/600 VAC
Cấu hình
Tháp

Giảm tổng chi phí sở hữu

• Điện năng thực tế cao hơn, ít phát thải hơn với hệ số công suất đầu ra 0,9
• Mật độ điện năng đứng đầu ngành, ít phát thải và công suất lớn hơn so với UPS tương đương
• Có thể mở rộng quy mô nhờ khả năng nâng cấp các model dung lượng 10 kVA thêm dung lượng bổ sung là 10 kVA
• Thiết kế dạng tháp đứng đẹp mắt và ắc quy ẩn bên trong

Tăng tối đa tính linh hoạt

• Các tùy chọn mô-đun phân phối điện năng
• Kiến trúc chia pha
• Cho phép vận hành song song lên đến bốn 9355 UPS để tạo thêm công suất và dự phòng

Tăng tối đa tính khả dụng và độ tin cậy

• Tùy chọn thời gian hoạt động của ắc quy mở rộng
• Tùy chọn sử dụng chế độ nối tắt để bảo trì UPS mà không ảnh hưởng đến tải
• Các tùy chọn kết nối và phần mềm để giám sát và quản lý từ xa

Hệ thống sạc ắc quy ba giai đoạn cải tiến

Các gói bảo hành và bảo trì

Các tùy chọn bảo hành và bảo trì UPS của Eaton đảm bảo thời gian vận hành của hệ thống, sự tiện lợi và giá trị phù hợp với bạn và công việc của bạn.

Hiện đang cung cấp dạng UPS chiếu sáng khẩn cấp

Thông số kỹ thuật

Ảnh chụp nhanh sản phẩm

CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC

10 - 30 kVA

ĐIỆN ÁP

208/220/480/600 VAC ba pha

TẦN SỐ

50/60 Hz

CẤU TRÚC LIÊN KẾT

Chuyển đổi kép

CẤU HÌNH

Tháp

TỔNG QUAN

CHẨN ĐOÁN

Tự kiểm thử hệ thống đầy đủ khi khởi động

CHẾ ĐỘ NỐI TẮT UPS

Tự động khi quá tải hoặc hỏng UPS

SONG SONG ĐỂ TĂNG KHẢ NĂNG DỰ PHÒNG

Có, sử dụng công nghệ đồng bộ hóa nóng Powerware Hot Sync và công suất

KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG

Xem tài liệu giới thiệu sản phẩm

QUÁ TẢI (VẬN HÀNH BÌNH THƯỜNG)

150% trong 5 giây / 125% trong 1 phút (trực tuyến), 110% trong 10 phút

ĐIỆN ĐẦU VÀO

ĐIỆN ÁP ĐẦU VÀO DANH NGHĨA

9355 (10 - 15 kVA):

Có sẵn các model 208V/120V hoặc 220V/127V 400V ba pha 

9355 (20 - 30 kVA): 

Có sẵn các model 208V/120V, 220V/127V +10, -15% 480V/277V, 600V (480+600 có máy biến áp) 400V

DẢI ĐIỆN ÁP ĐẦU VÀO

-15%, +10% từ mức tải danh định ở mức 100% mà không làm kiệt ắc quy

TẦN SỐ HOẠT ĐỘNG

50/60 Hz (45 - 65 Hz)

HỆ SỐ CÔNG SUẤT ĐẦU VÀO

9355 (10 - 15 kVA): 

>Thông thường 0,99, >bộ chuyển đổi tần số 0,96

9355 (20 - 30 kVA):

Thông thường 0,99 

BIẾN DẠNG DÒNG ĐIỆN ĐẦU VÀO

5% THD

ĐIỆN ĐẦU RA

ĐIỆN ÁP ĐẦU RA DANH NGHĨA 

9355 (10 - 15 kVA):

208/120, 220/127 Vac 

9355 (20 - 30 kVA):

208/120, 220/120 Vac

QUY ĐỊNH ĐIỆN ÁP ĐẦU RA

9355 (10 - 15 kVA):

±1% tĩnh; ±5% động khi thay đổi tải thuần trở 100%, <thời gian phản hồi 1 ms

9355 (20 - 30 kVA):

±1% tĩnh; ±4% động với tỷ lệ phục hồi tải trọng bậc thang là 100% trong thời gian phản hồi 1 ms

HIỆU SUẤT

thông thường là 91%

TẢN NHIỆT (BTU/HR)

Model 10 kVA:
3.798 ở đầu vào 208V và 220V
6.294 tại 480V và 600V (có bộ biến áp cách ly đầu vào)

Model 15 kVA: 5.122 ở đầu vào 208V và 220V
8.134 tại 480V và 600V (có bộ biến áp cách ly đầu vào)

Model 20 kVA:
6.762 ở đầu vào 208V và 220V
10.450 tại 480V và 600V (có bộ biến áp cách ly đầu vào)

Model 30 kVA:
9.220 ở đầu vào 208V và 220V
13.831 tại 480V và 600V (có bộ biến áp cách ly đầu vào)

ẮC QUY

LOẠI ẮC QUY

9 Ah, hàn kín khí, chì axit, không cần bảo trì

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA ẮC QUY

Xem tài liệu giới thiệu sản phẩm

QUẢN LÝ ẮC QUY

Công nghệ ABM

THAY ẮC QUY

Có thể thay thế tại chỗ

BỘ SẠC

9355 (10 - 15 kVA):

Mặc định là 3,4A cho mỗi dãy ắc quy. Dòng điện bộ sạc có thể cấu hình từ 0,5A đến 25A cho mỗi dãy với tổng số dòng điện đầu vào tối đa 34A (giới hạn theo dòng điện đầu vào)

9355 (20 - 30 kVA):

Mặc định là 8A

KHỞI ĐỘNG ẮC QUY

Cho phép khởi động UPS mà không cần đầu vào thiết bị điện

GIAO TIẾP

MÀN HÌNH LCD

LCD đồ họa có đèn nền màu xanh dương

ĐÈN LED

(4) Đèn LED thông báo và cảnh báo

CẢNH BÁO BẰNG ÂM THANH

CỔNG GIAO TIẾP

(1) RS-232, (1) tiếp điểm rơ-le, (1) REPO, (2) đầu vào ngoài môi trường

KHE GIAO TIẾP

(2) khay giao tiếp X-Slot

PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỆN NĂNG

Đĩa CD bộ phần mềm đi kèm

MÔI TRƯỜNG

NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG

50 - 104ºF (10 - 40ºC), ở 45ºC sẽ giảm công suất 7,5%; Hiệu suất ắc quy tối ưu: 77ºF (25ºC)

NHIỆT ĐỘ BẢO QUẢN

32 - 77ºF (0 - 25ºC); Khuyến nghị bảo quản ắc quy: 59 - 77ºF (15- 25ºC)

ĐỘ ẨM TƯƠNG ĐỐI

9355 (10 - 15 kVA):

0 - 95%, không ngưng tụ

9355 (20 - 30 kVA):

5 - 95%, không ngưng tụ

TIẾNG ỒN NGHE ĐƯỢC

9355 (10 - 15 kVA):

<Thông thường là 56dBA ở độ cao 1 m (phòng không có tiếng ồn)

9355 (20 - 30 kVA):

<58 dBA ở độ cao 1 m tùy thuộc vào tải

CAO ĐỘ

9355 (10 - 15 kVA):

9.843 ft. (3000 m) không giảm công suất

9355 (20 - 30 kVA):

<3000 m

CHỨNG NHẬN

CHỨNG NHẬN AN TOÀN

Phiên bản UL1778 5 CSA C22.2 số 107.3-14, NOM-NYCE

TUÂN THỦ EMC

47 CFR Phần 15/ICES-003 Loại A

CHẤT LƯỢNG

ISO 9001:2015, ISO 14001:2004

ĐIỆN ÁP TĂNG VỌT ANSI C62.41 Hạng mục B3, IEC 61000-4-5 

ĐÁNH DẤU

cULus, NOM-NYCE

MÔ-ĐUN PHÂN PHỐI ĐIỆN NĂNG CÓ CÔNG TẮC RẼ MẠCH CƠ HỌC

Xem tài liệu giới thiệu sản phẩm

TÙY CHỌN

Xem tài liệu giới thiệu sản phẩm

TÙY CHỌN KẾT NỐI TÍCH HỢP

Xem tài liệu giới thiệu sản phẩm

Nhờ quá trình cải tiến liên tục nên thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không có thông báo.

Eaton cung cấp dịch vụ khởi động, bảo hành và các dịch vụ bổ sung cho các UPS Eaton 9355

Liên kết tải xuống
X
Download Close