Eaton Moeller® series PKZM0 Motorschutzschalter, 3p+1S+1Ö, Ir=10-16A, Schraubanschluss, Großpackung PKZM0-16/NHI11-GVP
| Produktname |
Eaton Moeller® series PKZM0 Motorschutzschalter
|
| Katalognummer |
039433
|
| EAN |
4015080394334
|
| Produkt Länge/Tiefe |
76 mm
|
| Produkthöhe |
93 mm
|
| Produktbreite |
54 mm
|
| Produktgewicht |
0.329 kg
|
| Produkttyp |
Motorschutzschalter
|
| Modellcode |
PKZM0-16/NHI11-GVP
|
| Betätigertyp |
Drehknopf
|
| Ausstattung: |
Hilfsschalter
|
| Funktionen |
Phasenausfallempfindlich
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 220/230 V, 50 Hz |
4 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 380/400 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
690 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
690 V
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
16 A
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 400 V AC |
50 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 400 V AC |
38 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 440 V AC |
15 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 440 V AC |
12 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 500 V AC |
15 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 500 V AC |
4 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 690 V AC |
3 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 690 V AC |
2 kA
|
| Bemessungskurzschlussstrom (Gruppenschutz) |
10 kA, 600 V hoher Fehlerstrom, Sicherung, SCCR (UL/CSA) mit 150 A, 600 V hoher Fehlerstrom, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 600 V hoher Fehlerstrom, CB, SCCR (UL/CSA) mit 125 A, 600 V hoher Fehlerstrom, CB, SCCR (UL/CSA) 50 kA, 600 V hoher Fehlerstrom, CB mit CL, SCCR (UL/CSA) mit 600 A, 600 V hoher Fehlerstrom, CB mit CL, SCCR (UL/CSA) 50 kA, 600 V hoher Fehlerstrom, Sicherung mit CL, SCCR (UL/CSA) mit 600 A, 600 V hoher Fehlerstrom, Sicherung mit CL, SCCR (UL/CSA) 18 kA, 480 V hoher Fehlerstrom, CB, SCCR (UL/CSA) mit 600 A, 480 V hoher Fehlerstrom, CB, SCCR (UL/CSA) 18 kA, 480 V hoher Fehlerstrom, Sicherung, SCCR (UL/CSA) mit 600 A, 480 V hoher Fehlerstrom, Sicherung, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungskurzschlussstrom (Typ E) |
65 kA, 240 V, SCCR (UL/CSA) mit Leistungsschütz DILM17
65 kA, 480 Y/277 V, SCCR (UL/CSA) mit Leistungsschütz DILM17 |
| Überlastauslösestromeinstellung - min. |
10 A
|
| Überlastauslösestromeinstellung - max. |
16 A
|
Support
Contact us
+359884477015