Reset
Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Leistungsschalter, 3p, 15A, Rahmenklemmen, N2-AF15-BT-NA
Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM thermomagnetischer Kompaktleistungsschalter
|
Katalognummer |
107631
|
EAN |
4015081072972
|
Produkt Länge/Tiefe |
149 mm
|
Produkthöhe |
195 mm
|
Produktbreite |
105 mm
|
Produktgewicht |
2.345 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Zertifikat(e) |
IEC 60947-2
UL 489 CE marking UL listed CSA-C22.2 No. 5-09 UL (Category Control Number DIVQ) UL (File No. E31593) CSA (Class No. 1432-01) Specially designed for North America IEC CSA (File No. 22086) CSA certified IEC/EN 60947 UL/CSA |
Produkttyp |
Kompaktleistungsschalter
|
Modellcode |
NZMN2-AF15-BT-NA
|
Stromstärkewert |
15 A
|
Betriebsspannung |
690 V - 690 V
|
Leistungsschalter-Rahmentyp |
NZM2
|
Merkmale |
Motorantrieb optional
Schutzeinheit |
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Montagemethode |
Hutschienenmontage optional
Einbaugerät Festeinbautechnik Fest |
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
2,87 W
|
Betriebsklasse |
A (IEC/EN 60947-2)
|
Isolierung |
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten)
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten) |
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
Niederspannungs-HBC-Sicherung - max. |
355 A gG/gL
|
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
Berührungsschutz |
finger- und handrückensicher nach DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
|
Schutzart |
IP20 (Basisschutzklasse, im Bereich Bedienelemente)
IP20 |
Energie-Einspeiserichtung |
beliebig
|
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Rahmenklemme
|
Lebensdauer, mechanisch |
20.000 Schaltvorgänge
|
Überspannungskategorie |
III
|
Bemessungsbetriebsstrom |
300 A (380/400 V AC-1, Ein- und Ausschaltvermögen)
300 A (415 V AC-1, Ein- und Ausschaltvermögen) 15 A (660-690 V AC-3, Ein- und Ausschaltvermögen) 15 A (690 V AC -1, Ein- und Ausschaltvermögen) |
Schutzart (IP), Vorderseite |
IP40 (mit Blendrahmen)
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff) |
Schutzart (Anschlussklemmen) |
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasentrenner und Bandanschluss)
IP10 (Tunnelanschlussklemme) |
Polzahl |
3-polig
|
Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
Max. 10 Segmente à 16 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Max. 10 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme Min. 2 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt) Min. 2 Lamellen à 9 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme |
Lebensdauer, elektrisch |
6500 Schaltvorgänge bei 400 V AC-3
7500 Schaltvorgänge bei 690 V AC-1 6500 Schaltvorgänge bei 415 V AC-3 10000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1 5000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-3 |
Funktionen |
Anlagen- und Kabelschutz
Strombegrenzende Leistungsschalter |
Typ |
Leistungsschalter
|
Besondere Merkmale |
|
Anwendung |
|
Schockfestigkeit |
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
|
Anschlussposition für den Hauptstromkreis |
Vorderseite
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
15 A
|
Verlustleistung |
2.9 W
|
Auslösetechnik |
Thermomagnetischer Auslöser
|
Kurzschluss Gesamtausschaltzeit |
< 10 ms
|
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 0,3 s) |
1.9 kA
|
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s) |
1.9 kA
|
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max. |
350 A
|
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min. |
350 A
|
Anschlussquerschnitte (Steuerkabel) |
14 mm² bis 18 mm² (1x)
16 mm² bis 18 mm² (2x) |
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
M8 an rückseitiger Verschraubung
Min. 16 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters Max. 20 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig) |
6 mm² bis 11 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
6 mm² bis 12 mm² (1x) an Rahmenklemme 16 mm² (1x) an der Tunnelklemme |
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel eindrähtig) |
16 mm² (1x) an der Tunnelklemme
|
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt) |
4 mm² bis 3/0 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
4 mm² bis 350 mm² (1x) an Rahmenklemme 4 mm² bis 350 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme |
Griff-Typ |
Kipphebel
|
Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - max. |
0 A
|
Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - min. |
0 A
|
Einstellung Momentanstrom (Ii) - max. |
350 A
|
Einstellung Momentanstrom (Ii) - min. |
350 A
|
Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max. |
120
|
Überlaststromeinstellung (Ir) - max. |
15 A
|
Überlaststromeinstellung (Ir) - min. |
15 A
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 230 V, 50/60 Hz |
85 kA
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz |
50 kA
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz |
35 kA
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 525 V, 50/60 Hz |
25 kA
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 690 V, 50/60 Hz |
5 kA
|
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 400/415 V, 50/60 Hz |
105 kA
|
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz |
74 kA
|
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 525 V, 50/60 Hz |
53 kA
|
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz |
40 kA
|
Standardklemmen |
Rahmenklemme
|
Bemessungsbetriebsspannung Ue (UL) - max. |
600Y/347 V, 480 V
|
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 240 V, 50/60 Hz |
187 kA
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter |
6000 V
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte |
8000 V
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
1000 V AC
|