Dokument herunterladen () von 20

107803
Modellcode: NZMH2-A80-BT-NA

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Leistungsschalter, 3p, 80A, Rahmenklemmen, H, Rahmen 2, A80-BT-NA

Listenpreis EUR768.23

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM thermomagnetischer Kompaktleistungsschalter
Katalognummer
107803
EAN
4015081074501
Produkt Länge/Tiefe
149 mm
Produkthöhe
195 mm
Produktbreite
105 mm
Produktgewicht
2.345 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09
IEC 60947-2
UL 489
CE marking
IEC
UL (Category Control Number DIVQ)
CSA certified
IEC/EN 60947
Specially designed for North America
UL/CSA
UL (File No. E31593)
CSA (File No. 22086)
CSA (Class No. 1432-01)
Produkttyp
Kompaktleistungsschalter
Modellcode
NZMH2-A80-BT-NA

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
80 A
Betriebsspannung
690 V - 690 V
Leistungsschalter-Rahmentyp
NZM2
Merkmale
Motorantrieb optional
Schutzeinheit
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
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Verschmutzungsgrad
3
Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge
Betriebsklasse
A (IEC/EN 60947-2)
Montagemethode
Hutschienenmontage optional
Einbaugerät Festeinbautechnik
Fest
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
20,54 W
Isolierung
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten)
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten)
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Niederspannungs-HBC-Sicherung - max.
355 A gG/gL
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Berührungsschutz
Finger- und handrückensicher nach DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
Schutzart
IP20
IP20 (Basisschutzklasse, im Bereich Bedienelemente)
Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Rahmenklemme
Überspannungskategorie
III
Bemessungsbetriebsstrom
300 A (415 V AC-1, Ein- und Ausschaltvermögen)
300 A (380/400 V AC-1, Ein- und Ausschaltvermögen)
80 A (690 V AC-1, Ein- und Ausschaltvermögen)
80 A (660-690 V AC-3, Ein- und Ausschaltvermögen)
Schutzart (IP), Vorderseite
IP40 (mit Blendrahmen)
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff)
Schutzart (Anschlussklemmen)
IP10 (Tunnelanschlussklemme)
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasentrenner und Bandanschluss)
Polzahl
3-polig
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
Min. 2 Segmente à 16 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Max. 10 Segmente à 16 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme
Max. 10 Segmente à 16 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Min. 2 Segmente à 9 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme
Lebensdauer, elektrisch
5000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-3
6500 Schaltvorgänge bei 415 V AC-3
10.000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1
7500 Schaltvorgänge bei 690 V AC-1
6500 Schaltvorgänge bei 400 V AC-3
Funktionen
Strombegrenzende Leistungsschalter
Anlagen- und Kabelschutz
Typ
Leistungsschalter
Besondere Merkmale
  • Maximale Vorsicherung, wenn die zu erwartenden Kurzschlussströme an der Einbaustelle das Schaltvermögen des Leistungsschalters übersteigen (Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn)
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 80 A
  • Schalter entsprechen sowohl UL/CSA- als auch den IEC-Bestimmungen. Die IEC-Schaltleistungswerte sind auf dem Typenschild angegeben.
  • Einstellbare Überlastfreigaben Ir
Anwendung
  • Nebenstromkreise, Einspeisestromkreise
  • Einsatz in ungeerdeten Netzen bei 690 V
Schockfestigkeit
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Vorderseite
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
80 A
Verlustleistung
20.5 W
Auslösetechnik
Thermomagnetischer Auslöser
Kurzschluss Gesamtausschaltzeit
< 10 ms
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 0,3 s)
1.9 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s)
1.9 kA
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max.
800 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min.
480 A
Anschlussquerschnitte (Steuerkabel)
16 mm² bis 18 mm² (2x)
14 mm² bis 18 mm² (1x)
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
Max. 20 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Min. 16 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
M8 an rückseitiger Verschraubung
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig)
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
6 mm² bis 12 mm² (1x) an Rahmenklemme
6 mm² bis 11 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel eindrähtig)
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt)
4 mm² bis 350 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
4 mm² bis 350 mm² (1x) an Rahmenklemme
4 mm² bis 3/0 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Griff-Typ
Schwenkhebel
Einstellung Momentanstrom (Ii) - max.
800 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - min.
480 A
Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max.
120
Überlaststromeinstellung (Ir) - max.
80 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - min.
63 A
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 230 V, 50/60 Hz
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz
130 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 525 V, 50/60 Hz
37.5 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 690 V, 50/60 Hz
5 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 400/415 V, 50/60 Hz
330 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz
286 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 525 V, 50/60 Hz
105 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz
40 kA
Standardklemmen
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsspannung Ue (UL) - max.
600Y/347 V, 480 V
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 240 V, 50/60 Hz
330 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter
6000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte
8000 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V AC

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
The serial number you entered should not contain special charachter. The serial number you entered is not correct it should be of 16 or 17 digit. The serial number you entered was not found. Please try again or report this issue for further assistance. The serial number you entered does not match the product. Check your product's serial number and try again. Click here to navigate to the product page for the serial number you have entered The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance.
Serial number
Reset The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance. The Serial Number is not recognised by Eaton and is invalid. Please use this form to report this issue for further assistance.
Enter the 6 digit authentication code
The product you entered is suspect! Please try again or report this issue for further assistance. The authentication code you enter does not match our records for this serial number. Please try again, or report this issue for further assistance. Invalid Authentication code. Length must be 6 characters report this issue for further assistance. Authentication code is required report this issue for further assistance.
Complete Captcha challenge before authenticating.
Contact us to report-issue
x
Report an Issue
Please enter your full name.
x
Thank you, your issue has been submitted, our product team will contact with you soon.
Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.