Dokument herunterladen () von 20

279127
Modellcode: FAZ-C13/1-DC

Eaton Moeller series xEffect – FAZ-DC LS-Schalter. FAZ-DC, 1-polig, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsstrom Ein: 13 A, Schaltgeräte für DC-Anwendungen

Listenpreis €105.23

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-DC MCB
Katalognummer
279127
EAN
4015082791278
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
75.5 mm
Produktbreite
17.7 mm
Produktgewicht
0.11 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-2
EN45545-2
IEC 61373
Produkttyp
LS-Schalter (MCB)
Modellcode
FAZ-C13/1-DC

Lieferprogramm

Anwendung
Schaltgeräte für DC-Anwendungen
Polzahl
1-polig
Anzahl der Pole (insgesamt)
1
Anzahl der Pole (geschützt)
1
Auslösecharakteristik
C
Auslösecharakteristik
C
Stromstärkewert
13 A
Typ
  • FAZ-DC
  • Leitungsschutzschalter

Technische Daten - elektrisch

Spannungsart
DC
Nennspannung bei DC
250 V DC (pro Pol)
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
250 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60947-2)
10 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 60898) bei 230 V
0 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 60898) bei 400 V
0 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC 60947-2) bei 230 V
10 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC 60947-2) bei 400 V
10 kA
Zulässige Vorsicherung - max.
100 A gL/gG
Selektivitätsklasse
3
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Lebensdauer, elektrisch
10.000 Schaltvorgänge
Energie-Einspeiserichtung
Polaritätsabhängig

Technische Daten - mechanisch

Rahmen
45 mm
Gehäusebreite
80 mm
Breite in Anzahl der modularen Abstände
1
Einbautiefe
70.5 mm
Einbaubreite je Pol
17,5 mm
Einbaubreite
17,5 mm
Montagemethode
Hutschiene IEC/EN 60715
Einbaulage
beliebig
Schutzart
IP40 (wenn montiert)
IP20
Anschlussklemmen (oben und unten)
Maul- und Liftklemmen
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
25 mm²
Anschlussquerschnitte der Schraubklemmen für das Hauptkabel
10 mm² (2x)
Anschlussquerschnitte (Steuerkabel)
25 mm² (1x)
Klemmenschutz
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
Materialstärke Sammelschiene
0,8 mm - 2 mm

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439 - Technische Daten

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
13 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
2,5 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
75 °C

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
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
Zusätzliche Informationen

Energiebegrenzungsklasse
3
Merkmale
Zusatzeinrichtungen möglich
Besondere Merkmale
Hinweis zur Umgebungstemperatur: Ein Anstieg um 1 °C führt zu einer linearen Reduzierung der Strombelastbarkeit um 0,5 %
Benutzt mit
FAZ-DC
Leitungsschutzschalter

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authenticate Product

Enter your 16-17 digit serial number
The serial number you entered should not contain special charachter. The serial number you entered is not correct it should be of 16 or 17 digit. The serial number you entered was not found. Please try again or report this issue for further assistance. The serial number you entered does not match the product. Check your product's serial number and try again. Click here to navigate to the product page for the serial number you have entered The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance..
Serial number
Reset The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance. The Serial Number is not recognised by Eaton and is invalid. Please use this form to report this issue for further assistance..
Enter the 6 digit authentication code
The product you entered is suspect! Please try again or report this issue for further assistance. The authentication code you enter does not match our records for this serial number. Please try again, or report this issue for further assistance. Invalid Authentication code. Length must be 6 characters report this issue for further assistance. Authentication code is required report this issue for further assistance.
Complete Captcha challenge before authenticating.
Contact us to report-issue
x
Report an Issue
Please enter your full name.
x
Thank you, your issue has been submitted, our product team will contact with you soon.
Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.