Industrieel Ethernet (IE) is het gebruik van het Ethernet in industriële toepassingen met protocollen die deterministisch zijn en realtime capaciteit ondersteunen. Dergelijke apparatuur maakt gebruik van de standaard Ethernet-interface, -methoden en -diensten (IEEE 802.3) en voegt functies toe om te voldoen aan de speciale eisen van industriële communicatie.
EtherCAT® (Ethernet Control Automation Technology) is een realtime Ethernet-systeem voor industriële automatisering, dat hoge prestaties levert en eenvoudig te bedienen is. De complexe Ethernet ster-topologie wordt gekenmerkt door een eenvoudige lijn- of boomstructuur, waarbij het gebruik van "switches" achterwege kan worden gelaten. De kenmerken van de EtherCAT-technologie zoals vastgelegd in de IEC-norm 61158, zijn geschikt voor zowel "hard" als "soft" realtime eisen in de automatiseringstechnologie.
Krachtige "device description files" zijn functionele kenmerken van de apparatuur. Ze vereenvoudigen de ontwikkeling en inbedrijfname, en maken universele toepassing voor elke controller mogelijk dankzij de EtherCAT-masterfunctie.
U kunt op Eaton rekenen voor de realisatie van moderne systemen
Ontdek hoe de EtherCAT oplossingen van Eaton u kunnen helpen om de uitdagingen van vandaag aan te gaan.
XC300 modulaire PLC
De XC300 PLC-serie omvat krachtige en flexibele PLC’s die moderne en ruimtebesparende automatisering mogelijk maken in combinatie met de XN300 I/O-units.
XN300 modulair I/O systeem
Het XN300 I/O systeem kan flexibel worden ingezet als lokale I/O rechtstreeks aan de XC300 PLC en als remote I/O in het CAN- of EtherCAT-netwerk.
XV300 touch display
De XV300-panelen met capacitieve multi-touch technologie zijn buitengewoon intuïtief, waardoor de interactie tussen mens en machine opnieuw wordt gedefinieerd.
DA1 frequentieregelaars
De DA1 Advanced frequentieregelaar met EtherCAT aansluiting is de ideale keuze voor veeleisende, snelheidsgeregelde toepassingen.