Eaton Moeller® series DILM magneetschakelaar, 3-polig, 380 V 400 V 18,5 kW, 1 nc, 220 V 50/60 Hz, AC-bekrachtiging, schroefklemmen
Productnaam |
Eaton Moeller® series DILM magneetschakelaar
|
Catalogusnummer |
112463
|
EAN |
4015081120192
|
Productlengte/-diepte |
97 mm
|
Hoogte van product |
85 mm
|
Breedte van product |
45 mm
|
Gewicht van product |
0.428 kg
|
Voldoet aan: |
CE-markering
|
Certificering |
UL 508
EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 CSA Std. C22.2 No. 14.-05 VDE IEC/EN 60947 UL File No.: E29096 CE IEC/EN 60947-4-1 VDE 0660 UL Category Control No.: NLDX CSA File No.: 012528 UL 60947-4-1 CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CSA UL |
Opmerkingen bij catalogus |
Contacten volgens EN 50012
|
Modelcode |
DILM38-01(220V50/60HZ)
|
Uitgerust met: |
Spiegelcontact
|
Aantal polen |
Driepolig
|
Toepassing |
Magneetschakelaars voor motoren
|
Formaat frame |
FS2
|
Levensduur, mechanische |
10.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd)
7.000.000 schakelingen (spoel 50/60 Hz) |
Verbinding |
Schroefklemmen
|
Bedrijfsfrequentie |
5000 mechanische schakelingen/uur (AC-bekrachtigd)
|
Overspanningscategorie |
III
|
Mate van vervuiling |
3
|
Productcategorie |
Magneetschakelaars
|
Bescherming |
Vinger- en handrugbescherming, bescherming tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
|
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
8000 V AC
|
Weerstand per pool |
2.7 mΩ
|
Gebruikscategorie |
AC-3: Normale AC-inductiemotoren: starten, uitschakelen tijdens bedrijf
AC-4: Normale AC-inductiemotoren: starten, tegenstroomremmen, omkeren, tippen AC-1: Niet-inductieve of licht inductieve belastingen, weerstand ovens |
Type spanning |
AC
|
Schokbestendigheid |
5,3 g, no hulpcontact, Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij tafelmontage, Halfsinusstoot 10 ms
7 g, no hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms 10 g, no hoofdcontact, Mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, Halfsinusstoot 10 ms 5 g, nc hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms 6,9 g, no hoofdcontact, Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij tafelmontage, Halfsinusstoot 10 ms 3,5 g, nc hulpcontact, Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij tafelmontage, Halfsinusstoot 10 ms |
Hoogte |
Max. 2000 m
|
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
60 °C
|
Omgevingstemperatuur (omkast) - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur (omkast) - max |
40 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - min |
-40 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - max |
80 °C
|
Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78 |
Interferentie-emissie |
Volgens EN 60947-1
|
Immuniteit voor interferentie |
Volgens EN 60947-1
|
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
1 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomkabels 1 x (0,75 - 16) mm², hoofdcontact 2 x (0,75 - 10) mm², hoofdcontact |
Aansluitvermogen (massief) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
2 x (0,75 - 10) mm², hoofdcontact 1 x (0,75 - 16) mm², hoofdcontact 1 x (0,75 - 4) mm², Stuurstroomkabels |
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG) |
18 - 14, stuurstroomkabels
Enkel 18 - 6, dubbel 18 - 8, hoofdcontact |
Aansluitvermogen (meeraderig) |
1 x 16 mm², hoofdcontact
|
Striplengte (hoofdkabel) |
10 mm
|
Striplengte (regelcircuitkabel) |
10 mm
|
Formaat schroeven |
M5, Aansluitschroef, hoofdcontact
M3.5, Aansluitschroef, Stuurstroomkabels |
Formaat schroevendraaier |
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, aansluitschroef, standaard schroevendraaier
2, schroefklem, pozidriv-schroevendraaier |
Aanhaalmoment |
1,2 Nm, Schroefklemmen, Stuurstroomkabels
3,2 Nm, Schroefklemmen, hoofdcontact |
Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V |
320 A
|
Nominaal uitschakelvermogen bij 380/400 V |
320 A
|
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V |
320 A
|
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V |
180 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
45 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
38 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
38 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 440 V |
38 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V |
38 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V |
22.5 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
15 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 440 V |
15 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 500 V |
15 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 660 V, 690 V |
12 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 60 V |
40 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 110 V |
40 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 220 V |
40 A
|
Nominale isolatiespanning (Ui) |
690 V
|
Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947) |
384 A
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 240 V, 50 Hz |
12 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
18.5 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz |
20 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 440 V, 50 Hz |
21 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 500 V, 50 Hz |
24 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz |
21 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
4 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 240 V, 50 Hz |
4.5 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 415 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 440 V, 50 Hz |
8 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 500 V, 50 Hz |
9 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
10 kW
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
690 V
|
Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie) |
125 A, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA) 125 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) |
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 480 V) |
125/70 A, Klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
10/65 kA, CB, SCCR (UL/CSA) 10/100 kA, Zekering, SCCR (UL/CSA) 50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) |
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 600 V) |
10/22 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Zekering, SCCR (UL/CSA) 50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) 125/125 A, Klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA) |
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 400 V |
125 A gG/gL
|
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 690 V |
63 A gG/gL
|
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 400 V |
63 A gG/gL
|
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 690 V |
35 A gG/gL
|
Conventionele thermische stroom ith (1-polig, gesloten) |
90 A
|
Conventionele thermische stroom ith (3-polig, gesloten) |
36 A
|
Conventionele thermische stroom ith bij 55°C (3-polig, open) |
42 A
|
Conventionele thermische stroom ith van hoofdcontacten (1-polig, open) |
100 A
|
Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik) |
40 A, Maximaal motorvermogen (UL/CSA)
|
Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik) |
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA) |
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie) |
P300, DC-bekrachtigd (UL/CSA)
A600, AC-bekrachtigd (UL/CSA) |
Boogtijd |
10 ms
|
Drop-out-spanning |
AC-bekrachtigd: 0,6 - 0,3 x UC, AC-bekrachtigd
|
Arbeidsfactor |
100 %
|
Aanspreekspanning |
0,8 - 1,1 V AC x Uc
|
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 50 Hz |
58 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us
62 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us |
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 60 Hz |
58 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us
62 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us |
Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz |
2,1 W, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us
|
Stroomverbruik, afdichting, 60 Hz |
6,5 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
2,1 W, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us 9,1 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz |
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min |
220 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max |
220 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min |
220 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max |
220 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min |
0 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max |
0 V
|
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - min |
16 ms
|
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max |
22 ms
|
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - min |
8 ms
|
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max |
14 ms
|
Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase |
2 HP
|
Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase |
10 HP
|
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase |
5 HP
|
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase |
10 HP
|
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase |
20 HP
|
Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase |
25 HP
|
Aansluiting op SmartWire-DT |
Nee
|
Aantal contacten (verbreekcontacten) |
1
|
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
1
|
Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
0
|
Veilige isolatie |
440 V AC, tussen de contacten, volgens EN 61140
440 V AC, Tussen spoel en contacten, Volgens EN 61140 |
Speciale classificatie van ballastlampen voor elektrische ontlading |
40 A (480 V 60 Hz 3 fasen), 277V 60Hz 1fase)
40 A (600 V 60 Hz 3 fasen), 347V 60Hz 1fase) |
Speciale classificatie van duidelijk omschreven beoordeling |
192 A, LRA 480 V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
32 A, FLA 480V 60 Hz 3-fase, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA) |
Speciale classificatie van elevatorregeling |
7,5 HP, 200 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
22 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA) 7,5 HP, 240 V 60 Hz 3-fase, (UL/CSA) 20 HP, 600 V 60 Hz 3-fase, (UL/CSA) 20 HP, 480 V 60 Hz 3-fase, (UL/CSA) 22 A, 240 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA) 27 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA) 25,3 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) |
Speciale classificatie van koelregeling (alleen CSA) |
180 A, LRA 600 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
240 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fasen; (CSA) 40 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fasen; (CSA) 30 A, FLA 600 V 60 Hz 3 fasen; (CSA) |
Speciale classificatie van weerstand luchtverwarming |
40 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
40 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA) |
Speciale classificatie van wolfraamgloeilampen |
40 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
40 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA) |
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
9.3 W
|
Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
3.1 W
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
38 A
|
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
2.1 W
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
10.13 Mechanische functie |
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|