Eaton DA1 frequentieregelaar, 400 V AC, 3-fase, 4,1 A, 1,5 kW, IP20/NEMA 0, radio-ontstoringsfilter, 7-segment-display
| Productnaam |
Eaton DA1 frequentieregelaar
|
| Catalogusnummer |
169120
|
| EAN |
4015081658831
|
| Productlengte/-diepte |
186 mm
|
| Hoogte van product |
231 mm
|
| Breedte van product |
107 mm
|
| Gewicht van product |
1.8 kg
|
| Certificering |
CE
Certified by UL for use in Canada CSA-C22.2 No. 14 UL UL File No.: E172143 IEC/EN61800-3 Safety: EN 61800-5-1: 2003 IEC/EN 61800-3 UkrSEPRO IEC/EN61800-5 RCM UL 508C CUL EAC RoHS, ISO 9001 Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 UL report applies to both US and Canada |
| Opmerkingen bij catalogus |
De remweerstanden zijn toegewezen op basis van het maximale nominale vermogen van de frequentieregelaar. Extra remweerstanden en ontwerpen (bijv. andere schakelcycli) zijn op aanvraag leverbaar.
|
| Modelcode |
DA1-344D1FB-A20C
|
| Schijnbaar vermogen bij 400 V |
2.84 kVA
|
| Schijnbaar vermogen bij 480 V |
3.41 kVA
|
| Remweerstand |
200 Ω
|
| Remkoppel |
Max. 30 % MN, Standaard - Hoofdcircuit
Max. 100 % van nominale bedrijfsstroom Ie, variabel, DC - Hoofdcircuit Max. 100% van nominale bedrijfsstroom Ie met externe remweerstand - Hoofdcircuit |
| Inschakeldrempel voor de remtransistor |
780 VDC
|
| Hoogte |
Max. 1000 m
Max. 4000 m Boven 1000 m met 1 % derating per 100 m |
| Omgevingstemperatuur - max |
50 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
60 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-10 °C
|
| Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - max |
50 °C
|
| Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - min |
-10 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
-40 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
< 95 gemiddelde relatieve vochtigheid (RH), geen condensatie, geen corrosie
|
| Aantal ingangen (analoog) |
2
|
| Aantal ingangen (digitaal) |
5
|
| Aantal uitgangen (analoog) |
2
|
| Aantal uitgangen (digitaal) |
2
|
| Aantal relaisuitgangen |
2 (parametreerbaar), 1 no en 1 co contact, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| Nominale regelspanning (Uc) |
24 V DC (extern, max. 100 mA)
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
76.5 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
4.1 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
| Kabellengte |
300 m, niet afgeschermd, met motorchoke, maximaal toegestaan, Motorkabel
C2 ≤ 5 m, Radio-interferentieniveau, maximale lengte motorkabel 100 m, afgeschermd, maximaal toegestaan, motorkabel 200 m, afgeschermd, met motorchoke, maximaal toegestaan, Motorkabel C3 ≤ 25 m, Radio-interferentieniveau, maximale lengte motorkabel 150 m, niet afgeschermd, maximaal toegestaan, Motorkabel |
| Communicatie-interface |
Modbus RTU, ingebouwd
OP-bus (RS485), ingebouwd Ethernet IP, optioneel PROFINET, optioneel EtherCAT, optioneel SmartWire-DT, optioneel PROFIBUS, optioneel DeviceNet, optioneel CANopen®, ingebouwd Modbus-TCP, optioneel |
| Aansluiting op SmartWire-DT |
In combinatie met DX-NET-SWD1 SmartWire DT-module
Ja |
| Beschermingsgraad |
IP20
NEMA overig |
| Electromagnetic compatibility |
1e en 2e omgeving (conform EN 61800-3)
|
| Uitgerust met: |
Radio-ontstoringsfilter
PC-verbinding Control Unit Remchopper IGBT-omvormer Extra printplaatbescherming Remweerstand 7-segment-display Interne DC-link |
| Formaat frame |
FS2
|
| Functies |
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
|
| Inbouwpositie |
Verticaal
|
| Productcategorie |
Frequentieregelaars
|
| Bescherming |
Vinger- en handrugaanrakingsveilig, beveiligd tegen direct contact (BGV A3, VBG4)
|
| Protocol |
Ethernet IP
Andere bussystemen CAN PROFINET I/O MODBUS PROFIBUS DeviceNet TCP/IP |
| Radio-interferentieklasse |
Optioneel extern radio-ontstoringsfilter voor langere motorkabels en voor gebruik in verschillende EMC-omgevingen
C2, C3: afhankelijk van de lengte van de motorkabel, de aangesloten belasting en de omgevingsomstandigheden. Externe radio-ontstoringsfilters (optioneel) kunnen nodig zijn. |
| Veiligheidsfunctie/-niveau |
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLc Cat 2)
|
| Geschikt voor |
branch circuits, (UL/CSA)
|
| Rendement |
94,9 % (η)
|
| Warmteafvoer bij stroom/snelheid |
28 W bij 25% stroom en 0% snelheid
32 W bij 25% stroom en 50% snelheid 34 W bij 50% stroom en 0% snelheid 38 W bij 50% stroom en 50% snelheid 43 W bij 100% stroom en 0% snelheid 44 W bij 50% stroom en 90% snelheid 56 W bij 100% stroom en 50% snelheid 58 W bij 100% stroom en 90% snelheid |
| Ingangsstroom ILN bij 150% overbelasting |
5.6 A
|
| Lekstroom bij aarde IPE - max |
4,65 mA
|
| Inschakelfrequentie netspanning |
Maximaal één keer per 30 seconden
|
| Netspanning - max |
480 V
|
| Netspanning - min |
380 V
|
| Bedrijfsmodus |
U/f-regeling
Optioneel: Vectorbesturing met terugkoppeling (CLV) Sensorloze vectorregeling(SLV) Snelheidsregeling met slipcompensatie |
| Uitgangsfrequentie - max |
500 Hz
|
| Uitgangsfrequentie - min |
0 Hz
|
| Uitgangsspanning (U2) |
400 V AC, 3-fase
480 V AC, 3-fase |
| Overbelastingsstroom IL bij 150% overbelasting |
6.15 A
|
| Nominale regelnetspanning |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
| Nominale frequentie - max |
62 Hz
|
| Nominale frequentie - min |
48 Hz
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij 150% overbelasting |
4.1 A
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij 380/400 V, 50 Hz, 3-fase |
1.5 kW
|
| Toegekende bedrijfsspanning |
480 V AC, 3-fase
400 V AC, 3-fase |
| Resolutie |
0,1 Hz (frequentie-resolutie, instelwaarde)
|
| Kortsluitbeveiligingsklasse |
10 A, UL (klasse CC of J), veiligheidsmodule (zekering of leidingbeveiligingsschakelaar), voedingsbedrading
|
| Startstroom - max |
200 %, IH, max. aanloopstroom (hoge overbelasting), gedurende 4 seconden elke 40 seconden, Vermogensdeel
|
| Voedingsfrequentie |
50/60 Hz
|
| Schakelfrequentie |
8 kHz, 4 - 24 kHz instelbaar (hoorbaar), fPWM, Vermogensdeel, Hoofdcircuit
|
| Uitvoering systeemconfiguratie |
AC-voedingssystemen met geaard middelpunt
|
| Nominale spanning - max |
480 VAC
|
| Toegewezen motorstroom IM bij 400 V, 50 Hz, 150% overbelasting |
3.6 A
|
| Toegewezen motorstroom IM bij 440/480 V, 60 Hz, 150% overbelasting |
3.4 A
|
| Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase |
2 HP
|