Eaton Moeller® series M22 joystick, met één bedieningspunt per bedieningsrichting, met metalen as, 2 standen, Frontring titaan, terugverend, Verticaal
| Productnaam |
Eaton Moeller® series M22 joystick
|
| Catalogusnummer |
178571
|
| EAN |
4015081739004
|
| Productlengte/-diepte |
100 mm
|
| Hoogte van product |
30 mm
|
| Breedte van product |
30 mm
|
| Gewicht van product |
0.028 kg
|
| Certificering |
VDE 0660
UL 508 IEC/EN 60947 CSA CE UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: 3211-03 UL CSA-C22.2 No. 14-13 IEC/EN 60947-5 UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 94-91 CSA File No.: 012528 |
| Modelcode |
M22-WJS2V
|
| Bedieningskracht |
5 N
|
| Uitvoering actuator |
Verticaal
veerretour |
| Kleur frontring |
Chroom
|
| Materiaal frontring |
Kunststof
|
| Uitgerust met: |
Gloeilamp (24 V)
Metalen schacht Uitneembaar in 0-positie Frontring |
| Aantal bedieningsrichtingen |
2
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78 |
| Aansluiting op SmartWire-DT |
Met SWD-RMQ-aansluitingen
Ja |
| Beschermingsgraad |
IP66
NEMA 4X, 13 |
| Levensduur, mechanische |
100.000 schakelingen
|
| Inbouwpositie |
Zoals vereist
|
| Openingsdiameter |
22.5 mm
|
| Bedrijfsfrequentie |
2000 schakelingen/uur
|
| Productcategorie |
RMQ-Titan
|
| Type |
Joystick
|