Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

229489
M22-R1K

Eaton Moeller® series M22 potentiometer, Klassiek, M22, 22,5 mm, R 1 kΩ, P 0,5 W, Ring: titanium

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 potentiometer
Catalogusnummer
229489
EAN
4015082294892
Productlengte/-diepte
70 mm
Hoogte van product
29 mm
Breedte van product
29 mm
Gewicht van product
0.034 kg
Voldoet aan:
CE-markering
Certificering
CSA Std. C22.2 No. 94.-91
CSA Std. C22.2 No. 14.-05
EN 60947-5
UL 508
IEC 60947-5
VDE
VDE 0660
UL
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
CSA
CE
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
Modelcode
M22-R1K

Actuator

Kleur frontring
titaan
Model
Klassiek
Type elektrische aansluiting
Schroefaansluiting
Uitgerust met:
3 afzonderlijke schroefaansluitingen

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30

Communication

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee

Design verification

10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
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
Op aanvraag
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing, aangezien de schakel- en verdeelinrichting als geheel beoordeeld moet worden.
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
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0.5 W

Electrical rating

Opgenomen vermogen
0,5 W
Nominale isolatiespanning (Ui)
250 V
Nominaal vermogen
0.5 VA
Weerstand
1000 Ohm

General information

Beschermingsgraad
IP66
NEMA Overig
Levensduur, mechanische
25.000 schakelingen
Inbouwpositie
Zoals vereist
Openingsdiameter
22.5 mm
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4000 V AC
Type
Potentiometer

Terminal capacities

Aansluitvermogen (massief)
0,5 - 1,5 mm²
Aansluitvermogen (meeraderig)
0,5 - 1,5 mm²
Aanhaalmoment
0,5 Nm, Schroefaansluitingen

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.