Reset
Eaton Moeller series xEffect - FAZ MCB. Installatieautomaat (MCB), 8 A, 4p, karakteristiek: K
| Productnaam |
Eaton Moeller series xEffect - FAZ MCB
|
| Catalogusnummer |
279096
|
| EAN |
4015082790967
|
| Productlengte/-diepte |
80 mm
|
| Hoogte van product |
75.5 mm
|
| Breedte van product |
72 mm
|
| Gewicht van product |
0.444 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Certificering |
IEC/EN 60898
IEC/EN 60947-2 EN45545-2 IEC 61373 |
| Modelcode |
FAZ-K8/4
|
| Toepassing |
|
| Aantal polen |
Vierpolig
|
| Aantal polen (totaal) |
4
|
| Aantal polen (beveiligd) |
4
|
| Uitschakelcurve |
K
|
| Schakelaareigenschappen |
K
|
| Ampèrewaarde |
8 A
|
| Type |
|
| Type spanning |
AC
|
| Voltage-classificatie |
240 V AC / 415 V AC
|
| Nominale spanning bij DC |
60 V DC (per pool)
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
400 V
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
440 V
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
4 Kv
|
| Frequentie - min |
50 Hz
|
| Frequentie - max |
60 Hz
|
| Nominaal schakelvermogen (IEC/EN 60947-2) |
10 kA
|
| Schakelvermogen bij bedrijf |
7.5 kA
|
| Toelaatbare voorzekering - max |
125 A gL/gG
|
| Selectiviteitsklasse |
3
|
| Levensduur, elektrisch |
10.000 operaties
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
2
|
| Richting van inkomende voeding |
Willekeurig
|
| Frame |
45 mm
|
| Behuizingsbreedte |
80 mm
|
| Breedte in aantal modulaire tussenruimten |
4
|
| Ingebouwde diepte |
70.5 mm
|
| Montagebreedte per pool |
17,5 mm
|
| Montagebreedte |
17,5 mm
|
| Montagemethode |
DIN-rail IEC/EN 60715
|
| Inbouwpositie |
Zoals vereist
|
| Beschermingsgraad |
IP40 (indien aanwezig)
IP20 |
| Contactklemmen (boven en beneden) |
Dubbele contactklemmen
|
| Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min |
1 mm²
|
| Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max |
25 mm²
|
| Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min |
1 mm²
|
| Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max |
25 mm²
|
| Aansluitvermogen van schroefklemmen voor hoofdkabel |
10 mm² (2x)
|
| Aansluitvermogen (stuurkabel) |
25 mm² (1x)
|
| Klemblokbeveiliging |
Vinger- en handaanrakingsveilig, DGUV VS3, EN 50274
|
| Materiaaldikte rail |
0,8 mm - 2 mm
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
8 A
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk |
0 W
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk |
6,2 W
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk |
0 W
|
| Capaciteit warmtedissipatie |
0 W
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Omgevingstemperatuur - max |
75 °C
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|
| Klasse stroombegrenzer |
3
|
| Kenmerken |
Gelijktijdig schakelen naar N (neutraal)
Extra apparatuur mogelijk |
| Speciale voorzieningen |
Tip voor omgevingstemperatuur: een toename van 1 °C resulteert in een lineaire afname van 0,5% van de stroomvoerende capaciteit
|
| Gebruikt met |
FAZ
Kleine stroomonderbreker |