Baixar documento () de 20
Sistemas de detecção de incêndio

Dispositivo de entrada/saída de 3 canais para sistemas de incêndio endereçáveis

A unidade de E/S de 3 canais permite uma interface simples entre o sistema de incêndio e outros equipamentos, como sistemas de chamada de enfermagem ou sistemas de controle de acesso. As entradas são totalmente monitoradas quanto a circuitos abertos e curtos-circuitos. 

Três modelos da unidade de E/S de 3 canais estão disponíveis: redefinições na redefinição, redefinições em alarmes silenciosos e redefinições na redefinição e é reconhecido como 3 endereços.

Variantes
3 modelos disponíveis
Design inteligente
Pode ser montado de duas maneiras
Eficiência
A unidade pega 3 entradas e 3 saídas

Instalação simples e rápida

A unidade pega 3 saídas e entradas separadas com apenas 1 endereço necessário para monitorar e controlar o dispositivo, economizando assim em equipamentos e tempo de instalação. Ele também é endereçado suavemente, o que significa que não é necessário endereçamento rígido, tornando a instalação ainda mais rápida e fácil. Fixada a uma caixa de instalação em grupo dupla profunda que é fornecida, a unidade possui um design flexível e eficiente, permitindo que o dispositivo seja montado na superfície ou embutido.

Controle e monitore mais usando o painel

A unidade pode ser usada para aplicações de incêndio ou não. As entradas de sinal de incêndio incluem mecanismos de liberação de porta, enquanto as entradas sem incêndio incluem funções ativas do painel, incluindo controle de acesso e sistemas de chamada de enfermagem.

Visualizar o restante dos acessórios do sistema de alarme de incêndio da Eaton; projetado para permitir que você personalize o sistema para o local

Especificações

Realçar Todas as Diferenças
Mostras apenas as diferenças
Ocultar recursos em branco
Links para download
X
Download Close