Os módulos endereçáveis de 4 a 20 mA da Eaton fazem interface com módulos de detecção de gás para permitir que alarmes sejam relatados na gama de painéis do sistema de alarmes de incêndio endereçável da Eaton. As interfaces têm endereços exclusivos no circuito e isoladores integrados para proteção de circuitos com curto.
Cada uma das chaves DIL JP1, JP2 e JP3 pode ser programada para definir o limite para o pré-alarme 1, pré-alarme 2 e alarme, respectivamente. Isso pode ser expresso como uma porcentagem de L.E.L (limite inferior de explosão) ou PPM (partes por milhão).
Interface de 4 até 20 mA | CGI420 |