Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

Interface de rede TCP/IP para sistemas de incêndio endereçáveis

A interface TCP/IP para sistemas de incêndio endereçáveis é um dispositivo de infraestrutura de rede segura que é usado para acessar a rede Lon da Eaton de painéis de controle endereçáveis pela Intranet ou Ethernet.

O servidor de configuração integrado da interface gerencia até 256 dispositivos IP em 1 canal IP, sem um PC de gerenciamento dedicado. Os LEDs de diagnóstico fáceis de entender permitem que os instaladores instalem e solucionem problemas do dispositivo com facilidade, sem a necessidade de conhecimento especializado ou ferramentas dedicadas de solução de problemas.

A interface TCP/IP suporta DHCP mesmo com mudança de endereços IP em um ambiente de intranet. Para conectar a rede Lon da Eaton por meio de uma intranet, é preciso ter um mínimo de duas interfaces TCP/IP. A primeira deve ser configurada como um 'servidor de configuração' e a segunda como um 'cliente'.

Conecte e pronto
Permite conexão via intranet ou ethernet
Longo alcance
Até 256 dispositivos IP em 1 canal IP
Simplicidade
Diagnóstico simples por meio de LEDs

Instalador fácil de usar

Não há necessidade de conhecimento especializado quando se trata de instalar a interface endereçável EC400 TCP/IP, porque ela oferece facilidade de instalação por meio de Auto-NAT, roaming e DHCP.

Crie uma rede eficiente e confiável com a qual você pode contar

Usando uma topologia de linha encadeada em margarida, a interface EC400 compreende um switch interno, o que significa que até 20 dispositivos podem ser construídos, reduzindo o custo de instalação da rede. Com seu switch IP, uma instalação Ethernet redundante pode ser configurada, aumentando a confiabilidade do sistema.

Visualizar o restante dos acessórios do sistema de alarme de incêndio da Eaton; projetado para permitir que você personalize o sistema para o local

Especificações

CÓDIGOS DE PRODUTO

Interface TCP/IP EC400

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de operação: 9 Vdc até 35 Vdc
Consumo de energia: 3W típico
Corrente de irrupção: Até 950 mA a 24 Vac
Temperatura de operação: -0 °C a +50 °C
Temperatura de armazenamento: -10 °C a 85 °C
Umidade de operação (sem condensação): 10 a 90% de umidade relativa a 50 °C
Umidade (sem condensação): 90% de umidade relativa a 50 °C
Gabinete: DIN43 880
Dimensões (AxLxP): 86 mm x 105 mm x 58 mm
Proteção de entrada: IP40 (invólucro)
IP20 (terminais de parafuso)
Instalação: Montagem em trilho DIN ou em parede
Links para download
X
Download Close