Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*
Sistemas de detecção de incêndio

Controlador de ventilador para conexão a sistemas de incêndio endereçáveis

O controlador de ventilador da Eaton é projetado para operar com a linha de painéis de controle de alarmes de incêndio endereçáveis da Eaton, oferecendo a capacidade de controlar e exibir o status dos ventiladores AHU. 

A conexão à linha de painéis de controle endereçáveis da Eaton por meio do loop de comunicação, utilizando apenas um endereço para monitorar e controlar até 18 ventiladores de unidade de tratamento de ar (AHU). 

Disponível em duas variantes, o FC6 montado na superfície pode controlar até 6 ventiladores e o FC18 montado em rack pode controlar até 18 ventiladores. Ambos incorporam sua própria CPU especificamente configurada para controlar a lógica de entrada e saída relevante, tornando a programação rápida e fácil por meio do software Site Installer da Eaton.

Sistema abrangente
Software de causa e efeito
Instalação simples
Endereçado flexível
Versátil
Montagem em superfície ou rack
Maximize a funcionalidade
Controle e feedback em uma unidade

Tornar os edifícios mais inteligentes e seguros com controle de ventiladores acionado por detector

Atualizados para serem compatíveis com os novos protocolos de gerenciamento de fumaça, as unidades FC6 e FC18 são ideais para uso com os módulos de interface MCOM-FC e MCIM da Eaton.

Usando o software Site Installer da Eaton, cada canal de controle de ventilador individual é programado para um dispositivo de campo de entrada de saída e feedback para controlar e monitorar o status de um ventilador AHU. As unidades são operadas por chave impedindo o acesso não autorizado e permite operação automática e manual.

FlughafenDuesseldorf_1500.jpg

Tela de LED para gerenciamento rápido

As unidades do controlador do ventilador possuem LEDs para cada unidade, simplificando a operação e dando uma indicação clara do status dessas unidades. O painel tem a capacidade de mostrar quando os dispositivos estão ligados, desligados ou em modo de falha. Nenhum endereçamento físico é necessário, fornecendo uma solução de instalação econômica rápida e fácil.

Escolher entre duas opções

fire-fc6-contained-unit.png

O FC6 é capaz de controlar até 6 ventiladores. Ele foi projetado para ser montado na superfície, o que significa que pode ser facilmente instalado em uma superfície plana e preso com uma caixa de instalação. 

  • Controle até 6 ventiladores
  • Montagem na superfície
fire-fc18-rack-unit.png

O FC18 pode controlar até 18 ventiladores. Foi projetado para ser montado em rack, tornando-o ideal para salas de servidor ou de controle em uma área centralizada.

  • Controle até 18 ventiladores
  • Montagem em rack

Visualizar o restante dos acessórios do sistema de alarme de incêndio da Eaton; projetado para permitir que você personalize o sistema para o local

Especificações

CÓDIGOS DE PRODUTO

Controlador de ventilador - até 6 ventiladores (montagem na superfície) FC6
Controlador de ventilador - Até 6 ventiladores (padrão Austrália - fornecido sem caixa de instalação)
FC6-AU
Controlador de ventilador - até 18 ventiladores (montagem em rack) FC18

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de operação: 18 Vdc até 24 Vdc
Corrente externa: 150 mA
Corrente de repouso: 310 μA (nom)
Temperatura de operação: -10 °C até +60 °C
Umidade (sem condensação): 0 a 95% de umidade relativa
Dimensões (AxLxP): FC6: 125 mm x 155 mm x 42 mm
FC18: 133 mm x 482 mm x 30 mm
Adequado para uso com: Sistemas de alarme de incêndio endereçáveis da Eaton
Links para download
X
Download Close