Links rápidos
Exija mais flexibilidade.
As unidades de uso geral PowerXL DG1 da Eaton são projetadas para as aplicações comerciais e industriais exigentes de hoje. Com um algoritmo de eficiência energética líder no setor, corrente nominal de curto-circuito alta e projeto robusto, o DG1 oferece aos clientes eficiência, segurança e confiabilidade superiores.
O controle ativo de energia reduz o máximo possível a saída e a corrente do motor, garantindo que a rotação do motor continue na velocidade necessária.
Assista ao vídeo para saber mais.
Combine the increased protection of the PowerXL DG1 variable frequency drive with the following.
Circuit breakers
Power Defense molded case circuit breakers
Motor control centers
Freedom motor control centers (MCC)
LOW-VOLTAGE POWER DISTRIBUTION & CONTROL SYSTEMS
Safety switches
Quatro é o número máximo de itens na ferramenta de comparação.
Sua pesquisa "" não correspondeu com nenhum documento ou produto.
Copiado para a área de transferência
São necessários no mínimo dois itens para usar a ferramenta de comparação.
Sorry, we can't get that information right now.