Baixar documento () de 20
Soluções de software para sistemas de energia CYME

Aplicativos de software de recursos de energia distribuídos

Os aplicativos de software CYME Distributed Energy Resources (DER) da Eaton permitem que os engenheiros aperfeiçoem um modelo de rede que reflita o sistema de distribuição em evolução, incluindo unidades de geração e armazenamento distribuídas e também use os dados produzidos por dispositivos inteligentes, como medidores e sensores inteligentes. Eles podem então realizar análises adicionais e avaliar cenários hipotéticos relacionados às metas financeiras e operacionais.

tendências emergentes
Vários métodos de análise da capacidade de hospedagem de carga e DER
Impacto de DER
Rastrear rapidamente os estudos de impacto do sistema
Modelagem detalhada
Modelagem de DER precisa incluindo funções avançadas do inversor

Características principais

  • Avaliar os efeitos resultantes das interconexões de uma ou várias instalações de DER na rede
  • É compatível com a modelagem de DER, sistema elétrico de baixa, média e alta tensão e equipamento associado
  • Fornecer capacidade de hospedagem de rede sem comprometer a confiabilidade do sistema e a qualidade da energia
  • Estude os impactos da variabilidade da saída de DER nas operações dos controles de rede e o comportamento dos dispositivos de armazenamento de energia por baterias

Modelagem de DER de alta precisão

O software CYME da Eaton é compatível com a modelagem de DER, com o sistema elétrico de baixa, média e alta tensão e equipamentos associados. Melhorias constantes no software garantem que ele seja compatível com tendências emergentes e possa modelar várias simulações relacionadas à interconexão da geração distribuída.

Análise robusta de capacidade de hospedagem

Módulos específicos podem ser adicionados para proativa e eficientemente analisar a capacidade dos sistemas de distribuição para hospedar novos recursos de carga ou geração. Os poderosos algoritmos de fluxo de carga e análise de falhas proporcionam resultados claros rapidamente.

Simulação avançada de rede

O CYME Network Editor da Eaton é compatível com a modelagem completa de DER e módulos adicionais são compatíveis com a simulação avançada de toda a rede para permitir uma análise mais detalhada do sistema de distribuição, incluindo o DER com componentes eletrônicos e cargas não lineares. Combinados, esses módulos ajudam os engenheiros a compreender os impactos futuros de modificações no sistema de distribuição, derivar cenários realistas dos resultados e fornecer recomendações.
Especificações

Modelagem e análise completas

Modelagem de distribuição secundária de baixa tensão

O modelo de distribuição secundária de baixa tensão executa a modelagem detalhada e a simulação de qualquer circuito além do transformador de distribuição. Isso inclui transformadores monofásicos com derivação central, cabos plex, circuitos monofásicos LV de três fios.

Modelagem aprimorada de subestação

Este módulo permite a representação precisa de todos os principais componentes de uma subestação de distribuição, bem como  qualquer sub-rede, como uma câmara, um cubículo de comutação ou uma instalação industrial. Em seguida, as simulações levam em conta os efeitos dessas instalações no sistema de distribuição geral.

Análise de rede secundária

A análise de rede secundária permite que os usuários modelem qualquer rede local, rede secundária e relé de proteção de rede detalhado com configurações completas. O módulo é equipado com fluxo de energia robusto e algoritmos de curto-circuito para analisar redes em massa altamente interligadas.

Serviço de mapas on-line

Exiba os mapas Google Maps e MapQuest Open como camadas abaixo da vista geográfica do modelo de rede elétrica. Com este serviço, os usuários podem localizar uma subestação, um alimentador específico, uma esquina de rua ou localizar o endereço onde ocorreu uma falha.

Sobreposição geográfica

A sobreposição geográfica exibe imagens de mapa vetorizadas ou rasterizadas (base geográfica terrestre como DWG, DXF, SHP etc.) como camadas diretamente abaixo do seu modelo elétrico. O módulo permite a importação e exibição de vários mapas de formatos diferentes, para que seus usuários possam visualizar o sistema de distribuição sobre uma base terrestre abrangente.

 

Modelagem e análise de microrredes

A modelagem e análise de microrredes permite modelagem e simulação de microrredes ligadas à rede operando em modo isolado ou conectado à rede, bem como microrredes isoladas, como aquelas de comunidades remotas longe de qualquer infraestrutura de transmissão e distribuição.

Análise de capacidade de hospedagem

Análise da capacidade de integração

A análise de capacidade de integração aborda as solicitações de interconexão calculando a capacidade máxima ou de geração de carga que pode ser instalada independentemente em cada ponto de um sistema de distribuição sem afetar negativamente sua confiabilidade e qualidade de energia.

EPRI DRIVE

Integrado perfeitamente à interface gráfica do usuário do software CYME, o módulo EPRI DRIVE combina o esforço de engenharia do motor EPRI DRIVE com o modelo detalhado do sistema de distribuição da CYME para retornar os resultados do cálculo da capacidade de hospedagem dentro de um ambiente familiar.

Estudo de impacto do sistema

Avaliação de impacto de DER

Os estudos de impacto do sistema de interconexão de geração podem ser executados em minutos com este módulo. Ele avalia claramente os impactos das interconexões de DER no sistema de distribuição, como níveis de tensão em estado estacionário, sobrecargas e fluxo de energia reversa. O módulo executa um estudo abrangente de impacto do sistema que integra várias verificações baseadas em critérios e diversos cenários para sinalizar condições anormais.

 

Avaliação de perturbação da rede

O módulo de avaliação de perturbação da rede avalia os distúrbios da qualidade da energia produzidos pelo equipamento no sinal de uma fonte de energia, ao determinar se ele passa por diferentes testes de qualidade de energia. A análise baseia-se na norma “Regras técnicas para a avaliação da perturbação da rede”, publicada por um grupo de trabalho alemão-austríaco-suíço-tcheco.

Análise de fluxo de carga dinâmica de longo prazo

Este módulo executa a análise de fluxo de carga dinâmica de longo prazo da série temporal nos segundos a minutos, dos fenômenos variáveis introduzidos pelos recursos energéticos distribuídos. Os controles do dispositivo são compreendidos na análise, incluindo comutadores de derivação, capacitores de derivação e bancos desviadores comutáveis. Ela também permite a simulação de domínio de tempo de inversores inteligentes e sistemas de armazenamento de energia de bateria.

Análise de dispositivo de proteção

Este módulo ajuda os engenheiros energéticos a lidar eficazmente com problemas de proteção analisando curvas tempo-corrente. A biblioteca contém mais de 15.000 curvas de dispositivos de proteção.

Recursos do módulo: análise de proteção de rede, análise mínima de falhas e sequência de operação.

Análise de harmônicas

O módulo de análise de harmônicas avalia o impacto de cargas não lineares na rede para ajudar os engenheiros a encontrar métodos de mitigação para problemas de harmônicas no sistema. Ele apresenta recursos de modelagem monofásica e trifásica, com a flexibilidade para avaliar redes do tipo utilitário, sistemas de energia industrial e alimentadores de distribuição de qualquer configuração.

Análise de estabilidade transitória

A análise de estabilidade transitória simula o comportamento dinâmico dos sistemas de distribuição com geração distribuída sob vários eventos transientes (aplicação/compensação de falhas, partida de motor grande, desconexão de unidades de cogeração, isolamento etc.).

Análise de estado estável com perfis de carga

Este módulo executa a análise de fluxo de carga da série temporal com base nos perfis modelados a partir de uma combinação de padrões de consumo históricos e dados de monitoramento em tempo real, como SCADA, AMI, MDM, AMR etc.

ALTERNATIVAS NÃO ELETRÔNICAS

Otimização de DER de alívio de carga

A otimização de DER de alívio de carga permite que os engenheiros eficientemente projetem alternativas não eletrônicas para mitigar problemas de capacidade em ativos críticos de rede.
Links para download
X
Download Close