O planejamento e a otimização de sistemas de energia industrial exigem modelagem do sistema com os mais recentes dispositivos e controles instalados em redes que incluem equipamentos AC e DC.
Editor de rede
|
Fluxo de energiaAnalise o desempenho em estado estável do sistema de energia sob várias condições operacionais para sistemas de transmissão AC e DC, inclusive FACTS. |
Análise de estabilidade transitória
A análise de estabilidade transitória simula o comportamento dinâmico dos sistemas de distribuição com geração distribuída sob vários eventos transientes (aplicação/compensação de falhas, partida de motor grande, desconexão de unidades de cogeração, isolamento etc.). |
Modelagem aprimorada de subestaçãoEste módulo permite a representação precisa de todos os principais componentes de uma subestação de distribuição, bem como qualquer sub-rede, como uma câmara, um cubículo de comutação ou uma instalação industrial. Em seguida, as simulações levam em conta os efeitos dessas instalações no sistema de distribuição geral. |
Análise de falhasGaranta a segurança do sistema avaliando os efeitos de curtos-circuitos (convencionais, ANSI, IEC 60909 e IEC 61363), séries e simultâneos. Localize falhas, verifique as classificações do equipamento e as quedas de tensão do estudo. |
Editor de redeO editor de rede apresenta uma interface gráfica de usuário personalizável pelo usuário, subjacente às aplicações CYMDIST e aos módulos de análises CYME complementares. Isso inclui ampla capacidade de modelagem do equipamento de Recursos de energia distribuída (DER) e armazenamento de energia, juntamente com a definição de todos os tipos de clientes necessários. O software também inclui modelos de controle que são relevantes para as várias fontes de geração. Todas as bibliotecas podem ser enriquecidas pelos usuários. O editor de rede está incluído no pacote de análise do sistema de distribuição (CYMDIST). |
Dimensionamento e classificação do equipamentoAvalie os dispositivos com base nas capacidades de interrupção nominais de curto-circuito ANSI ou IEC 60909 e no carregamento máximo do dispositivo em condições estáveis. |
Bibliotecas e modelos de equipamentosA definição do equipamento de rede é facilitada pelas bibliotecas extensas CYME e cálculos relevantes. Novos modelos podem ser definidos pelo usuário. Parte do módulo base do editor de rede. |
Análise de falhasGaranta a segurança do sistema avaliando os efeitos de curtos-circuitos (convencionais, ANSI, IEC 60909 e IEC 61363), séries e simultâneos. Localize falhas, verifique as classificações do equipamento e as quedas de tensão do estudo. |
Dimensionamento de cabo de baixa tensão
Identifique o tamanho certo do cabo para qualquer instalação de baixa tensão. |
Curto-circuito em DC
Simulação que é compatível com a modelagem de dispositivos para a operação segura de sistemas DC e que garante que as classificações do dispositivo sejam respeitadas. |
Fluxo de energiaAnalise o desempenho em estado estável do sistema de energia sob várias condições operacionais para sistemas de transmissão AC e DC, inclusive FACTS. |
Fluxo de alimentação em DCSimulação de sistemas de backup de DC e suprimentos seguros de forma independente ou conectada ao sistema de energia AC com detecção e controle de fluxo de energia reversa. |
Partida do motorDetermine o impacto da partida do motor na rede. Avalie a instabilidade da tensão, a carga do rotor bloqueado e a estimativa máxima do tamanho do motor. |
Editor de rede
|
Gerenciador de projetos avançados
Apoia a preparação colaborativa e detalhada de projetos baseados em tempo para avaliar vários cenários de forma eficiente. |
Análise de loteRealize cenários compostos por várias análises em qualquer seleção de estudos. Os planos de simulação são inteiramente configuráveis. Parte do módulo base do editor de rede. |
Análise tecno-econômicaAvalie a viabilidade e a rentabilidade de um projeto, com base no modelo de sistema factual, levando a um planejamento realista de acordo com os objetivos técnicos, de confiabilidade de serviço e de investimento. Trabalha em conjunto com o gerenciador de projeto avançado para estimar os custos para o crescimento previsto da carga. |
Editor de rede
|
Análise de risco de arcos elétricos
Avalie adequadamente o nível de risco do arco elétrico para garantir um ambiente de trabalho mais seguro, computando os parâmetros necessários para determinar o nível de risco e adotar procedimentos de segurança adequados. Isso inclui um novo método que resulta em proteção de backup, múltiplas contribuições e duração. |
Análise de dispositivo de proteção
|
Arco elétrico em DCO objetivo deste módulo é ajudar os engenheiros a identificar os níveis de risco de arco elétrico de sua rede DC e adotar as medidas de segurança necessárias. |
Análise de falhasGaranta a segurança do sistema avaliando os efeitos de curtos-circuitos (convencionais, ANSI, IEC 60909 e IEC 61363), séries e simultâneos. Localize falhas, verifique as classificações do equipamento e as quedas de tensão do estudo. |
Editor de rede
|
Análise de falhasGaranta a segurança do sistema avaliando os efeitos de curtos-circuitos (convencionais, ANSI, IEC 60909 e IEC 61363), séries e simultâneos. Localize falhas, verifique as classificações do equipamento e as quedas de tensão do estudo. |
Fluxo de energiaAnalise o desempenho em estado estável do sistema de energia sob várias condições operacionais para sistemas de transmissão AC e DC, inclusive FACTS. |
Análise de harmônicas
O módulo de análise de harmônicas avalia o impacto de cargas não lineares na rede para ajudar os engenheiros a encontrar métodos de mitigação para problemas de harmônicas no sistema. Ele apresenta recursos de modelagem monofásica e trifásica, com a flexibilidade para avaliar redes do tipo utilitário, sistemas de energia industrial e alimentadores de distribuição de qualquer configuração. |
Editor de redeO editor de rede apresenta uma interface gráfica de usuário personalizável pelo usuário, subjacente às aplicações CYMDIST e aos módulos de análises CYME complementares. Isso inclui ampla capacidade de modelagem do equipamento de Recursos de energia distribuída (DER) e armazenamento de energia, juntamente com a definição de todos os tipos de clientes necessários. O software também inclui modelos de controle que são relevantes para as várias fontes de geração. Todas as bibliotecas podem ser enriquecidas pelos usuários. O editor de rede está incluído no pacote de análise do sistema de distribuição (CYMDIST). |
Análise de estabilidade transitória
A análise de estabilidade transitória simula o comportamento dinâmico dos sistemas de distribuição com geração distribuída sob vários eventos transientes (aplicação/compensação de falhas, partida de motor grande, desconexão de unidades de cogeração, isolamento etc.). |
Fluxo de energiaAnalise o desempenho em estado estável do sistema de energia sob várias condições operacionais para sistemas de transmissão AC e DC, inclusive FACTS. |
Editor de redeO editor de rede apresenta uma interface gráfica de usuário personalizável pelo usuário, subjacente às aplicações CYMDIST e aos módulos de análises CYME complementares. Isso inclui ampla capacidade de modelagem do equipamento de Recursos de energia distribuída (DER) e armazenamento de energia, juntamente com a definição de todos os tipos de clientes necessários. O software também inclui modelos de controle que são relevantes para as várias fontes de geração. Todas as bibliotecas podem ser enriquecidas pelos usuários. O editor de rede está incluído no pacote de análise do sistema de distribuição (CYMDIST). |
Fluxo de energiaAnalise o desempenho em estado estável do sistema de energia sob várias condições operacionais para sistemas de transmissão AC e DC, inclusive FACTS. |
Editor de redeO editor de rede apresenta uma interface gráfica de usuário personalizável pelo usuário, subjacente às aplicações CYMDIST e aos módulos de análises CYME complementares. Isso inclui ampla capacidade de modelagem do equipamento de Recursos de energia distribuída (DER) e armazenamento de energia, juntamente com a definição de todos os tipos de clientes necessários. O software também inclui modelos de controle que são relevantes para as várias fontes de geração. Todas as bibliotecas podem ser enriquecidas pelos usuários. O editor de rede está incluído no pacote de análise do sistema de distribuição (CYMDIST). |
Análise de loteRealize cenários compostos por várias análises em qualquer seleção de estudos. Os planos de simulação são inteiramente configuráveis. Parte do módulo base do editor de rede. |
Fluxo de energiaAnalise o desempenho em estado estável do sistema de energia sob várias condições operacionais para sistemas de transmissão AC e DC, inclusive FACTS. |
Modelagem e controles definidos pelo usuárioExtensa biblioteca de modelos dinâmicos de equipamentos e seus controles que incluem valores de dados padrão dos parâmetros, sua descrição e diagramas de bloco de acordo com as transações e documentos publicados. Os recursos incluem a modelagem de sistema de controle adicional usando modelagem definida pelo usuário. Parte do módulo base do editor de rede. |
Gerenciador de projetos avançadosApoia a preparação colaborativa e detalhada de projetos baseados em tempo para avaliar vários cenários de forma eficiente. |
Análise de falhasGaranta a segurança do sistema avaliando os efeitos de curtos-circuitos (convencionais, ANSI, IEC 60909 e IEC 61363), séries e simultâneos. Localize falhas, verifique as classificações do equipamento e as quedas de tensão do estudo. |
Contingência de fluxo de carga N-pProjetado para auxiliar na análise de contingência estática relacionada ao fluxo de energia, este módulo suporta a criação de eventos de contingência, cenários com uma ou várias interrupções e comparação com um caso base para avaliar a capacidade e a resiliência do sistema. |
Curto-circuito em DCSimulação que suporta a modelagem de dispositivos para a operação segura de sistemas em DC e garante que as classificações do dispositivo sejam respeitadas |
Fluxo de alimentação em DCSimulação de sistemas de backup de DC e suprimentos seguros de forma independente ou conectada ao sistema de energia AC com detecção e controle de fluxo de energia reversa. |
Partida dinâmica do motorAvalie quedas de tensão do sistema e tempos de aceleração dos motores, usando uma variedade de métodos de partida. |
Análise de estabilidade transitóriaA análise de estabilidade transitória simula o comportamento dinâmico dos sistemas de distribuição com geração distribuída sob vários eventos transientes (aplicação/compensação de falhas, partida de motor grande, desconexão de unidades de cogeração, isolamento etc.). |
Ferramenta de scripting CYME com módulo PythonO scripting Python é integrado ao software de análise do sistema de energia CYME. Ele consiste em uma API que expõe a funcionalidade CYME para construir facilmente de processos automatizados a novos algoritmos que ampliam a funcionalidade do software CYME. |
Component Object Modeling
O Component Object Modeling (COM) é uma interface que compreende um conjunto de serviços usados por programadores para permitir que o ambiente de sua escolha se comunique com o software CYME para acessar diferentes funções e cálculos predefinidos. |