Baixar documento () de 20
Soluções de software para sistemas de energia CYME

Aplicativos de software do sistema de alimentação

A proteção da rede é fundamental para mitigar os riscos em um sistema de alimentação interconectado e aumentar a confiabilidade da fonte de alimentação, enquanto contribui para a resiliência do próprio sistema. A modelagem adequada de equipamentos de proteção é uma tarefa essencial para o engenheiro de energia. 

Mitigação de risco
Avalie e projete esquemas de proteção
Avaliação do nível de perigo do arco
Proteja o pessoal dos perigos do arco elétrico
Avaliação de confiabilidade
Reduza interrupções de energia e melhore SAIFI e SAIDI

Características principais

  • Análises de proteção cobrindo a coordenação do dispositivo, carregamento, alcance, proteção mínima contra falhas e sequência de operação
  • Proteção contra sobrecorrente com gráficos de curva tempo-corrente de uma biblioteca de curvas com mais de 100.000 curvas de fabricantes
  • Estudos de risco de arco elétrico em conformidade com os padrões do setor para calcular o nível de energia incidente
  • Redução no alcance de proteção, desarme solidário e verificação de proteção mínima contra falhas para os estudos de hospedagem e impacto do DER
  • Esquemas de codificação de cores de diagrama de uma linha para identificar o problema de proteção em questão

Validar o esquema de proteção de rede

A seleção e o dimensionamento adequados dos dispositivos de proteção são fundamentais para reduzir o impacto causado pelas falhas da rede e minimizar falhas de equipamentos.

Melhora no gerenciamento de riscos

A gestão e a prevenção de riscos sempre foram aspectos importantes dos programas de segurança no setor elétrico. A avaliação adequada do nível de risco de arco elétrico de acordo com padrões reconhecidos pelo setor é necessária para garantir um ambiente de trabalho mais seguro e minimizar o tempo de inatividade operacional.

Impacto dos DER (recursos energéticos distribuídos) na proteção da rede

A instalação de recursos energéticos distribuídos pode causar fluxos bidirecionais e ter impacto sobre os esquemas de proteção tradicionais. Identificar o possível desarme solidário (sympathetic tripping), a redução do alcance de proteção e os problemas mínimos de eliminação de falhas causados pelos DER no sistema.
Especificações

Análise de dispositivo de proteção

Análise de risco de arcos elétricos

Avalie adequadamente o nível de risco do arco elétrico para garantir um ambiente de trabalho mais seguro, computando os parâmetros necessários para determinar o nível de risco e adotar procedimentos de segurança adequados. Isso inclui um novo método que resulta em proteção de backup, múltiplas contribuições e duração.

Análise de proteção de distância

Analise a operação dos relés de proteção de distância sob condições normais e de falha. Ajuda no projeto e verificação de esquemas de proteção e para abordar diferentes problemas de coordenação em qualquer rede de sistema de energia

Avaliação de confiabilidade


A avaliação de confiabilidade tornou-se mais importante para os planejadores de serviços públicos nos últimos anos. A melhoria da confiabilidade do serviço pode ser motivada pela regulamentação do governo ou pela concorrência do mercado, mas fornecer um serviço superior a um preço atraente é o interesse tanto do serviço público quanto do cliente.

Coordenação de dispositivos de proteção

Os engenheiros são frequentemente chamados para visualizar a proteção de suas redes de forma rápida e fácil.
Links para download
X
Download Close