Baixar documento () de 20
Soluções de software para sistemas de energia CYME

Aplicativos de software do sistema de distribuição

As aplicações de software do sistema de distribuição CYME da Eaton fornecem recursos avançados de modelagem e simulação de rede. Desde a concepção até a otimização, essas aplicações de software auxiliam engenheiros em sistemas de distribuição de modelagem e abordam as necessidades de simulação para planejamento, suporte a operações, proteção, interconexão de DER e outras tarefas. As funções de análise são realizadas em modelos de rede de distribuição balanceadas ou desbalanceadas, construídos com qualquer combinação de fases e operados em configurações radiais, em loop ou em malha.

Ferramentas de análise robustas
Avaliar rapidamente, mitigar os riscos do sistema e violações
Modelagem precisa
Modele o sistema da subtransmissão para os pontos de atendimento ao cliente
Otimizar o investimento de capital
Maximizar o retorno do ativo circulante e sobre o CapEx

Características principais

  • Crie modelos de alimentadores e equipamentos de distribuição de média e baixa tensão com precisão, incluindo recursos de energia distribuída e subestações
  • Analise, programe e visualize tarefas para crescimento do sistema e manutenção de ativos
  • Desenvolva casos de uso para estudos de planejamento de capacidade de distribuição e avaliação de cenários de otimização de rede, contingência e confiabilidade
  • Expanda funcionalidades através de automação e scripts personalizados

Design e modelagem de precisão

Desenvolver modelos das subestações de HV/MV conectadas e das redes de subtransmissão para criar uma visão global para o desenvolvimento de soluções exatas e eficientes. Exibir redes em mapas geográficos para um visual que está mais próximo da realidade.

Análise avançada do sistema de distribuição

As ferramentas de software CYME são construídas com base nos algoritmos essenciais mais atuais para ajudar a atender às metas do projeto, como modernização, expansão e manutenção do sistema ou de sistema em condições de falha em qualquer nível de tensão. Instale módulos adicionais para estudos mais especializados.

Gerenciamento de planejamento para o crescimento do sistema

O crescimento do sistema e os projetos de manutenção de ativos exigem organização, priorização e análise de benefícios e medidas de sustentabilidade.
Especificações

Projeto e modelagem

Editor de rede

O editor de rede apresenta uma interface gráfica de usuário personalizável pelo usuário, subjacente às aplicações CYMDIST e aos módulos de análises CYME complementares.

Isso inclui ampla capacidade de modelagem do equipamento de Recursos de energia distribuída (DER) e armazenamento de energia, juntamente com a definição de todos os tipos de clientes necessários. O software também inclui modelos de controle que são relevantes para as várias fontes de geração. Todas as bibliotecas podem ser enriquecidas pelos usuários.

O editor de rede está incluído no pacote de análise do sistema de distribuição (CYMDIST).

Modelagem aprimorada de subestação

Este módulo permite a representação precisa de todos os principais componentes de uma subestação de distribuição, bem como  qualquer sub-rede, como uma câmara, um cubículo de comutação ou uma instalação industrial. Em seguida, as simulações levam em conta os efeitos dessas instalações no sistema de distribuição geral.

Modelagem de distribuição secundária de baixa tensão

O modelo de distribuição secundária de baixa tensão executa a modelagem detalhada e a simulação de qualquer circuito além do transformador de distribuição. Isso inclui transformadores monofásicos com derivação central, cabos plex, circuitos monofásicos LV de três fios.

Análise de rede secundária

A análise de rede secundária permite que os usuários modelem qualquer rede local, rede secundária e relé de proteção de rede detalhado com configurações completas. O módulo é equipado com fluxo de energia robusto e algoritmos de curto-circuito para analisar redes em massa altamente interligadas.

Serviço de mapas on-line

Exiba os mapas Google Maps e MapQuest Open como camadas abaixo da vista geográfica do modelo de rede elétrica. Com este serviço, os usuários podem localizar uma subestação, um alimentador específico, uma esquina de rua ou localizar o endereço onde ocorreu uma falha.

Sobreposição geográfica

A sobreposição geográfica exibe imagens de mapa vetorizadas ou rasterizadas (base geográfica terrestre como DWG, DXF, SHP etc.) como camadas diretamente abaixo do seu modelo elétrico. O módulo permite a importação e exibição de vários mapas de formatos diferentes, para que seus usuários possam visualizar o sistema de distribuição sobre uma base terrestre abrangente.

Análise do sistema de distribuição

Análise do sistema de distribuição (CYMDIST)

A evolução dos sistemas de distribuição agora exige que os engenheiros realizem desde análises de planejamento até simulações especializadas de suporte, incluindo estudos de proteção e avaliações de interconexão DER.

 

Fluxo de carga

Analise o desempenho do estado estável do sistema de energia sob várias condições operacionais.

Alocação e estimativa de carga

Desenvolva um modelo de carga preciso alocando as demandas do alimentador em toda a rede.

Análise de falhas

Garanta a segurança do sistema avaliando os efeitos de curtos-circuitos (convencionais, ANSI, IEC 60909 e IEC 61363), séries e simultâneos. Localize falhas, verifique as classificações do equipamento e as quedas de tensão do estudo.

Balanceamento de carga

Determine quais cargas podem ser reconectadas a diferentes fases de modo a minimizar as perdas de kW ou equilibrar a corrente, a carga ou a tensão. 

Colocação e dimensionamento ideais do capacitor

Coloque e dimensione os capacitores no alimentador desejado para reduzir as perdas de kW ou melhorar a tensão enquanto mantém um fator de potência desejado.

Partida do motor

Determine o impacto da partida do motor na rede. Avalie a instabilidade da tensão, a carga do rotor bloqueado e a estimativa máxima do tamanho do motor.

Planejamento

Gerenciador de projetos avançados

Apoia a preparação colaborativa e detalhada de projetos baseados em tempo para avaliar vários cenários de forma eficiente.

Análise tecno-econômica

Avalie a viabilidade e a rentabilidade de um projeto, com base no modelo de sistema factual, levando a um planejamento realista de acordo com os objetivos técnicos, de confiabilidade de serviço e de investimento. Trabalha em conjunto com o gerenciador de projeto avançado para estimar os custos para o crescimento previsto da carga.

Análise automatizada de previsão de rede

Auxilia na simulação de diferentes cenários de crescimento e modificação para qualquer ponto de rede e período de tempo selecionados. Simulações podem ser realizadas em um modo de lote para ajudar a identificar impactos de mudanças futuras em todo o sistema de distribuição.

Software de dimensionamento de cabos elétricos

CYMCAP é um software especializado, independente, dedicado a cálculos de elevação de temperatura e ampacidade para instalações de energia de cabo de alimentação.

Módulos complementares são compatíveis com o design da maioria dos tipos de instalações e realizam muitas simulações especializadas.

Suporte operacional

Estimador do estado de distribuição

Processe várias medições para estimar a carga e o fluxo de energia, bem como as tensões do sistema com base em qualquer tipo de modelo elétrico para determinar a melhor solução. A análise resolve redes radiais, em loop e em malha.

Extração dinâmica de dados

Refine o modelo de planejamento como construído com medições de campo como energia, corrente, tensão, demanda de carga, geração ou status de dispositivo para interruptores, reguladores de tensão e bancos de capacitores de derivação.

Localizador de faltas avançado

Relata todos os possíveis locais de falta, levando em conta vários elementos de monitoramento, status do indicador de faltas e dados monitorados dos arquivos COMTRADE.

Avaliação e restauração de contingência

Este módulo é uma ferramenta abrangente para estudar o impacto de contingências no sistema de distribuição. Ele apoia a avaliação da robustez das redes identificando problemas potenciais com interrupções e planejamento de manutenção e encontrando um plano de comutação ideal para restauração de energia.

Contingência de fluxo de carga N-p

Projetado para auxiliar na análise de contingência estática relacionada ao fluxo de energia, este módulo suporta a criação de eventos de contingência, cenários com uma ou várias interrupções e comparação com um caso base para avaliar a capacidade e a resiliência do sistema.

Proteção, coordenação e segurança

Análise de dispositivo de proteção

Este módulo ajuda os engenheiros energéticos a lidar eficazmente com problemas de proteção analisando curvas tempo-corrente. A biblioteca contém mais de 15.000 curvas de dispositivos de proteção.

Recursos do módulo: análise de proteção de rede, análise mínima de falhas e sequência de operação.

Análise de risco de arcos elétricos

Avalie adequadamente o nível de risco do arco elétrico para garantir um ambiente de trabalho mais seguro, computando os parâmetros necessários para determinar o nível de risco e adotar procedimentos de segurança adequados. Isso inclui um novo método que resulta em proteção de backup, múltiplas contribuições e duração.

Análise de proteção de distância

Analise a operação dos relés de proteção de distância sob condições normais e de falha. Ajuda no projeto e verificação de esquemas de proteção e para abordar diferentes problemas de coordenação em qualquer rede de sistema de energia

Recursos de energia distribuídos

Análise da capacidade de integração

A análise de capacidade de integração aborda as solicitações de interconexão calculando a capacidade máxima ou de geração de carga que pode ser instalada independentemente em cada ponto de um sistema de distribuição sem afetar negativamente sua confiabilidade e qualidade de energia.

EPRI DRIVE

Integrado perfeitamente à interface gráfica do usuário do software CYME, o módulo EPRI DRIVE combina o esforço de engenharia do motor EPRI DRIVE com o modelo detalhado do sistema de distribuição da CYME para retornar os resultados do cálculo da capacidade de hospedagem dentro de um ambiente familiar.

Avaliação de impacto de DER

Os estudos de impacto do sistema de interconexão de geração podem ser executados em minutos com este módulo. Ele avalia claramente os impactos das interconexões de DER no sistema de distribuição, como níveis de tensão em estado estacionário, sobrecargas e fluxo de energia reversa. O módulo executa um estudo abrangente de impacto do sistema que integra várias verificações baseadas em critérios e diversos cenários para sinalizar condições anormais.

Avaliação de perturbação da rede

A quantidade crescente de componentes eletrônicos de energia, cargas não lineares e geração distribuída instalada na rede elétrica pode afetar negativamente a qualidade da energia, causando níveis de tensões inaceitáveis e desequilíbrios, distorção harmônica e níveis de instabilidade. 

Análise de fluxo de carga dinâmica de longo prazo

Este módulo executa a análise de fluxo de carga dinâmica de longo prazo da série temporal nos segundos a minutos, dos fenômenos variáveis introduzidos pelos recursos energéticos distribuídos. Os controles do dispositivo são compreendidos na análise, incluindo comutadores de derivação, capacitores de derivação e bancos desviadores comutáveis. Ela também permite a simulação de domínio de tempo de inversores inteligentes e sistemas de armazenamento de energia de bateria.

Qualidade de energia

Avaliação de confiabilidade

O módulo computa índices de confiabilidade para o sistema geral e suas zonas de proteção correspondentes, bem como índices de pontos do cliente. O modelo preditivo pode ser calibrado com base nos dados históricos. O usuário pode analisar diferentes configurações do sistema e medir a melhoria nos índices de confiabilidade.

Análise de harmônicas

O módulo de análise de harmônicas avalia o impacto de cargas não lineares na rede para ajudar os engenheiros a encontrar métodos de mitigação para problemas de harmônicas no sistema. Ele apresenta recursos de modelagem monofásica e trifásica, com a flexibilidade para avaliar redes do tipo utilitário, sistemas de energia industrial e alimentadores de distribuição de qualquer configuração.

Avaliação de perturbação da rede

O módulo de avaliação de perturbação da rede avalia os distúrbios da qualidade da energia produzidos pelo equipamento no sinal de uma fonte de energia, ao determinar se ele passa por diferentes testes de qualidade de energia. A análise baseia-se na norma “Regras técnicas para a avaliação da perturbação da rede”, publicada por um grupo de trabalho alemão-austríaco-suíço-tcheco.

Partida dinâmica do motor

Simular o início de uma indução ou um motor síncrono e obter gráficos dos resultados como uma função de tempo ou velocidade. Este módulo complementa a instabilidade da tensão, o rotor bloqueado e as simulações de tamanho máximo do motor fornecidas com o pacote CYMDIST.

Otimização

Otimização de configuração de rede

Reconfigure as redes radiais para uma topologia ideal através de transferências de carga para reduzir perdas, mitigar violações ou equilibrar comprimentos de alimentação.

Otimização volts/VAR

Identifique a configuração ideal dos capacitores instalados, o regulador em linha e os transformadores com LTC em um sistema de distribuição. Os cálculos levam em conta as restrições da rede, bem como objetivos como a redução de picos, a redução de perdas do sistema e a melhoria do perfil de tensão, a fim de otimizar a eficiência do sistema.

Colocação ideal do regulador de tensão

Use este módulo para determinar o local ideal e definir a posição de derivação dos reguladores de tensão, bem como determinar a quantidade de reguladores necessários para alcançar a regulação de tensão desejada.

Colocação ideal do religador

Trabalhar com o módulo de Avaliação de confiabilidade leva em conta objetivos e critérios, estuda os índices de confiabilidade e avalia a melhoria esperada para encontrar os locais ideais para os religadores.

Série temporal

Análise de estado estável com perfis de carga

Este módulo executa a análise de fluxo de carga da série temporal com base nos perfis modelados a partir de uma combinação de padrões de consumo históricos e dados de monitoramento em tempo real, como SCADA, AMI, MDM, AMR etc.

Análise de fluxo de carga dinâmica de longo prazo

Este módulo executa a análise de fluxo de carga dinâmica de longo prazo da série temporal nos segundos a minutos, dos fenômenos variáveis introduzidos pelos recursos energéticos distribuídos. Os controles do dispositivo são compreendidos na análise, incluindo comutadores de derivação, capacitores de derivação e bancos desviadores comutáveis. Ela também permite a simulação de domínio de tempo de inversores inteligentes e sistemas de armazenamento de energia de bateria.

Análise de estabilidade transitória

A análise de estabilidade transitória simula o comportamento dinâmico dos sistemas de distribuição com geração distribuída sob vários eventos transientes (aplicação/compensação de falhas, partida de motor grande, desconexão de unidades de cogeração, isolamento etc.).

Script

Ferramenta para script CYME com Python

O scripting Python é integrado ao software de análise do sistema de energia CYME. Ele consiste em uma API que expõe a funcionalidade CYME para construir facilmente de processos automatizados a novos algoritmos que ampliam a funcionalidade do software CYME.

Integração empresarial

CYME Gateway

Extraia todas as informações necessárias de seu GIS e outros sistemas empresariais para gerar automaticamente modelos de rede de distribuição precisos e atualizados, prontos para planejamento e estudos operacionais executados com o software CYME.

CYME para ArcGis Desktop

A barra de ferramentas CYME para o ArcGIS Desktop foi projetada para funcionar com os resultados da análise CYME dentro de sua interface GIS.

Extração dinâmica de dados

Refine o modelo de planejamento como construído com medições de campo como energia, corrente, tensão, demanda de carga, geração ou status de dispositivo para interruptores, reguladores de tensão e bancos de capacitores de derivação.

Publicação de dados push

Esta é uma ponte personalizada construída entre o software CYME e os sistemas externos desejados, com base na extensa biblioteca de palavras-chave CYME.

Links para download
X
Download Close