Baixar documento () de 20
Soluções de software para sistemas de energia CYME

Aplicações de software do sistema de transmissão

Projetos de conectividade relacionados à base do sistema de transmissão exigem simulações específicas para identificar e resolver problemas potenciais, bem como gerenciar o desempenho e a confiabilidade do sistema. As aplicações de software do sistema de transmissão CYME da Eaton suportam modelagem e análise de projetos de média escala que incorporam geração descentralizada.

Gerencia o desempenho do sistema
Identifica e resolve problemas potenciais
Projeto de rede
Seleciona e dimensiona adequadamente ativos de rede
Projeto do esquema de proteção
Garante a confiabilidade e a segurança do sistema

Características principais

  • Otimize a operação do sistema e minimize a perda de energia com equipamentos de tamanho adequado
  • Identifique condições operacionais anormais em condições de estado estacionário e transientes
  • Avalie o fator de potência, problemas de distorção harmônica e resolva usando o design correto do filtro
  • Valide vários esquemas de proteção, incluindo relés de distância
  • Crie modelos de controles de equipamentos para simular seu comportamento para estudos de estabilidade do sistema
  • Avalie a confiabilidade do sistema por meio de cenários hipotéticos envolvendo múltiplas contingências

Modelagem de rede precisa

Criar modelos de linhas de transmissão - da geração aos clientes finais - com todos os equipamentos associados é a base de qualquer simulação de rede consistente.

Planejamento de ativos e classificações do sistema

Minimize as perdas de energia e otimize a operação com o planejamento adequado de redes de transmissão e unidades de geração no local.

Análise do sistema para maior eficiência da rede

Simule diferentes condições operacionais, avalie a estabilidade de um sistema de transmissão sob diferentes contingências e condições de carga e examine alternativas operacionais econômicas.
Especificações

Modelagem de rede

Editor de rede

O editor de rede apresenta uma interface gráfica de usuário personalizável pelo usuário, subjacente às aplicações CYMDIST e aos módulos de análises CYME complementares.

Isso inclui ampla capacidade de modelagem do equipamento de Recursos de energia distribuída (DER) e armazenamento de energia, juntamente com a definição de todos os tipos de clientes necessários. O software também inclui modelos de controle que são relevantes para as várias fontes de geração. Todas as bibliotecas podem ser enriquecidas pelos usuários.

O editor de rede está incluído no pacote de análise do sistema de distribuição (CYMDIST).

Modelagem aprimorada de subestação

Este módulo permite a representação precisa de todos os principais componentes de uma subestação de distribuição, bem como  qualquer sub-rede, como uma câmara, um cubículo de comutação ou uma instalação industrial. Em seguida, as simulações levam em conta os efeitos dessas instalações no sistema de distribuição geral.

Fluxo de energia

Analise o desempenho em estado estável do sistema de energia sob várias condições operacionais para sistemas de transmissão AC e DC, inclusive FACTS.

Análise de falhas

Garanta a segurança do sistema avaliando os efeitos de curtos-circuitos (convencionais, ANSI, IEC 60909 e IEC 61363), séries e simultâneos. Localize falhas, verifique as classificações do equipamento e as quedas de tensão do estudo.

Ativos e classificações

Editor de rede

O editor de rede apresenta uma interface gráfica de usuário personalizável pelo usuário, subjacente às aplicações CYMDIST e aos módulos de análises CYME complementares.

Isso inclui ampla capacidade de modelagem do equipamento de Recursos de energia distribuída (DER) e armazenamento de energia, juntamente com a definição de todos os tipos de clientes necessários. O software também inclui modelos de controle que são relevantes para as várias fontes de geração. Todas as bibliotecas podem ser enriquecidas pelos usuários.

O editor de rede está incluído no pacote de análise do sistema de distribuição (CYMDIST).

Dimensionamento e classificação do equipamento

Avalie os dispositivos com base nas capacidades de interrupção nominais de curto-circuito ANSI ou IEC 60909 e no carregamento máximo do dispositivo em condições estáveis.

Bibliotecas e modelos de equipamentos

A definição do equipamento de rede é facilitada pelas bibliotecas extensas CYME e cálculos relevantes. Novos modelos podem ser definidos pelo usuário.

Parte do módulo base do editor de rede.

Fluxo de energia

Analise o desempenho em estado estável do sistema de energia sob várias condições operacionais para sistemas de transmissão AC e DC, inclusive FACTS.

Análise de falhas

Garanta a segurança do sistema avaliando os efeitos de curtos-circuitos (convencionais, ANSI, IEC 60909 e IEC 61363), séries e simultâneos. Localize falhas, verifique as classificações do equipamento e as quedas de tensão do estudo.

Partida do motor

Determine o impacto da partida do motor na rede. Avalie a instabilidade da tensão, a carga do rotor bloqueado e a estimativa máxima do tamanho do motor.

Planejamento do sistema

Editor de rede

O editor de rede apresenta uma interface gráfica de usuário personalizável pelo usuário, subjacente às aplicações CYMDIST e aos módulos de análises CYME complementares.

Isso inclui ampla capacidade de modelagem do equipamento de Recursos de energia distribuída (DER) e armazenamento de energia, juntamente com a definição de todos os tipos de clientes necessários. O software também inclui modelos de controle que são relevantes para as várias fontes de geração. Todas as bibliotecas podem ser enriquecidas pelos usuários.

O editor de rede está incluído no pacote de análise do sistema de distribuição (CYMDIST).

Análise de lote

Realize cenários compostos por várias análises em qualquer seleção de estudos. Os planos de simulação são inteiramente configuráveis.

Parte do módulo base do editor de rede.

Gerenciador de projetos avançados

Apoia a preparação colaborativa e detalhada de projetos baseados em tempo para avaliar vários cenários de forma eficiente.

Análise tecno-econômica

Avalie a viabilidade e a rentabilidade de um projeto, com base no modelo de sistema factual, levando a um planejamento realista de acordo com os objetivos técnicos, de confiabilidade de serviço e de investimento. Trabalha em conjunto com o gerenciador de projeto avançado para estimar os custos para o crescimento previsto da carga.

Sobreposição geográfica

A sobreposição geográfica exibe imagens de mapa vetorizadas ou rasterizadas (base geográfica terrestre como DWG, DXF, SHP etc.) como camadas diretamente abaixo do seu modelo elétrico. O módulo permite a importação e exibição de vários mapas de formatos diferentes, para que seus usuários possam visualizar o sistema de distribuição sobre uma base terrestre abrangente.

Proteção contra sobrecorrente e relés de distância

Editor de rede

O editor de rede apresenta uma interface gráfica de usuário personalizável pelo usuário, subjacente às aplicações CYMDIST e aos módulos de análises CYME complementares.

Isso inclui ampla capacidade de modelagem do equipamento de Recursos de energia distribuída (DER) e armazenamento de energia, juntamente com a definição de todos os tipos de clientes necessários. O software também inclui modelos de controle que são relevantes para as várias fontes de geração. Todas as bibliotecas podem ser enriquecidas pelos usuários.

O editor de rede está incluído no pacote de análise do sistema de distribuição (CYMDIST).

Análise de dispositivo de proteção

Este módulo ajuda os engenheiros energéticos a lidar eficazmente com problemas de proteção analisando curvas tempo-corrente. A biblioteca contém mais de 15.000 curvas de dispositivos de proteção.

Recursos do módulo: análise de proteção de rede, análise mínima de falhas e sequência de operação.

Análise de proteção de distância

Analise a operação dos relés de proteção de distância sob condições normais e de falha. Ajuda no projeto e verificação de esquemas de proteção e para abordar diferentes problemas de coordenação em qualquer rede de sistema de energia

Qualidade da energia e design do filtro

Editor de rede

O editor de rede apresenta uma interface gráfica de usuário personalizável pelo usuário, subjacente às aplicações CYMDIST e aos módulos de análises CYME complementares.

Isso inclui ampla capacidade de modelagem do equipamento de Recursos de energia distribuída (DER) e armazenamento de energia, juntamente com a definição de todos os tipos de clientes necessários. O software também inclui modelos de controle que são relevantes para as várias fontes de geração. Todas as bibliotecas podem ser enriquecidas pelos usuários.

O editor de rede está incluído no pacote de análise do sistema de distribuição (CYMDIST).

Fluxo de energia

Analise o desempenho em estado estável do sistema de energia sob várias condições operacionais para sistemas de transmissão AC e DC, inclusive FACTS.

Análise de falhas

Garanta a segurança do sistema avaliando os efeitos de curtos-circuitos (convencionais, ANSI, IEC 60909 e IEC 61363), séries e simultâneos. Localize falhas, verifique as classificações do equipamento e as quedas de tensão do estudo.

Análise de harmônicas

O módulo de análise de harmônicas avalia o impacto de cargas não lineares na rede para ajudar os engenheiros a encontrar métodos de mitigação para problemas de harmônicas no sistema. Ele apresenta recursos de modelagem monofásica e trifásica, com a flexibilidade para avaliar redes do tipo utilitário, sistemas de energia industrial e alimentadores de distribuição de qualquer configuração.

Estudos operacionais e de desempenho

Editor de rede

O editor de rede apresenta uma interface gráfica de usuário personalizável pelo usuário, subjacente às aplicações CYMDIST e aos módulos de análises CYME complementares.

Isso inclui ampla capacidade de modelagem do equipamento de Recursos de energia distribuída (DER) e armazenamento de energia, juntamente com a definição de todos os tipos de clientes necessários. O software também inclui modelos de controle que são relevantes para as várias fontes de geração. Todas as bibliotecas podem ser enriquecidas pelos usuários.

O editor de rede está incluído no pacote de análise do sistema de distribuição (CYMDIST).

Análise de lote

Realize cenários compostos por várias análises em qualquer seleção de estudos. Os planos de simulação são inteiramente configuráveis. Parte do módulo base do editor de rede.

Gerenciador de projetos avançados

Apoia a preparação colaborativa e detalhada de projetos baseados em tempo para avaliar vários cenários de forma eficiente.

Fluxo de energia

Analise o desempenho em estado estável do sistema de energia sob várias condições operacionais para sistemas de transmissão AC e DC, inclusive FACTS.

Análise de falhas

Garanta a segurança do sistema avaliando os efeitos de curtos-circuitos (convencionais, ANSI, IEC 60909 e IEC 61363), séries e simultâneos. Localize falhas, verifique as classificações do equipamento e as quedas de tensão do estudo.

Contingência de fluxo de carga N-p

Projetado para auxiliar na análise de contingência estática relacionada ao fluxo de energia, este módulo suporta a criação de eventos de contingência, cenários com uma ou várias interrupções e comparação com um caso base para avaliar a capacidade e a resiliência do sistema.

Análise de estabilidade transitória

A análise de estabilidade transitória simula o comportamento dinâmico dos sistemas de distribuição com geração distribuída sob vários eventos transientes (aplicação/compensação de falhas, partida de motor grande, desconexão de unidades de cogeração, isolamento etc.).

Fluxo de energia ideal

Analise o desempenho em estado estável do sistema de energia sob várias condições operacionais para sistemas de transmissão AC e DC, inclusive FACTS.

Análise de estabilidade de tensão

Avalie a capacidade de um sistema de alimentação manter tensões estáveis sob diferentes contingências e condições de carga.

Script

Ferramenta de scripting CYME com Python

O scripting Python é integrado ao software de análise do sistema de energia CYME. Ele consiste em uma API que expõe a funcionalidade CYME para construir facilmente de processos automatizados a novos algoritmos que ampliam a funcionalidade do software CYME.

Component Object Modeling

O Component Object Modeling (COM) é uma interface que compreende um conjunto de serviços usados por programadores para permitir que o ambiente de sua escolha se comunique com o software CYME para acessar diferentes funções e cálculos predefinidos.
Links para download
X
Download Close