Reset
Eaton Power Defense molded case circuit breaker, UL/CSA 240V Max, Frame 2, Two Pole, 30A, 100kA/240V, T-M (Fxd-Fxd) TU, Standard Line and Load (PDG2X2T100)
Product Name |
Eaton Power Defense molded case circuit breaker
|
Catalog Number |
PDD22M0030TFFJ
|
UPC |
786679995464
|
Product Length/Depth |
88.9 mm
|
Product Height |
152.4 mm
|
Product Width |
69.9 mm
|
Product Weight |
2.041 kg
|
Compliances |
RoHS Compliant
|
Certifications |
CSA
UL 489 |
Amperage Rating |
30 A
|
Voltage rating |
240 V AC
|
Trip Type |
T298
|
Circuit breaker type |
PD2 UL/CSA Only
|
Circuit breaker frame type |
Complete breaker
|
Terminals |
Standard Line and Load
|
Frame |
2
|
Class |
Class A
|
Interrupt rating |
100 kAIC at 240 Vac
|
Rated operation voltage (Ue) at AC - max |
240
|
Switch off technique |
Thermomagnetic
|
Voltage rating - max |
240 V
|
Interrupt rating range |
22 kAIC Icu @250 Vdc
100 kAIC @240V (UL) 22 kAIC Icu @125 Vdc |
Number of poles |
Two-pole
|
Suporte da Eaton
Informações de suporte técnico
Dúvidas antes de comprar ou sobre
um produto que você já possui?
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com
Há peças de reposição disponíveis para este produto:
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com