Reset
Eaton Power Defense Globally Rated, Frame 2, Four Pole (60% N), 100A, 100kA/480V, 50C Cal T-M (Fxd-Fxd) TU, Std Line Load Term (PDG2X4T100)
Product Name |
Eaton Power Defense molded case circuit breaker
|
Catalog Number |
PDG26P0100VFFJ
|
UPC |
786689279455
|
Product Length/Depth |
88.9 mm
|
Product Height |
152.4 mm
|
Product Width |
139.5 mm
|
Product Weight |
2.46 kg
|
Compliances |
RoHS Compliant
|
Amperage Rating |
100 A
|
Voltage rating |
600 Vac
|
Trip Type |
T298
|
Circuit breaker type |
PD2 Global
|
Circuit breaker frame type |
Complete breaker
|
Voltage - max |
600Vac
|
Protection |
60% protected neutral pole
|
Series |
Power defense
|
Terminals |
Standard Line and Load
|
Frame |
2
|
Class |
Class A
|
Calibration |
50C Calibration
|
Rating plug |
no
|
Interrupt rating |
35 kAIC at 600 Vac
|
Switch off technique |
Thermomagnetic
|
Voltage rating - max |
600 V
|
Rated operational current |
100 A
|
Number of poles |
Four-pole (60% N)
|
Suporte da Eaton
Informações de suporte técnico
Dúvidas antes de comprar ou sobre
um produto que você já possui?
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com
Há peças de reposição disponíveis para este produto:
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com