Dokument herunterladen () von 20
Abgekündigt

072333
Modellcode: Q18LWK3R2-GN

Eaton Moeller® Series RMQ16 Beleuchteter Wahlschalteraktor, rastend/tastend, 45°, 18 x 18 mm, 3 Stellungen, mit Knebelgriff, grün, mit VS Verdrehschutz, ohne Lichtelemente, Mit Unterteil, W2x4,6d, max. 30 V Q18LWK3R2-GN

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series RMQ16 Illuminated selector switch actuator
Katalognummer
072333
EAN
4015080723332
Produkt Länge/Tiefe
75 mm
Produkthöhe
18 mm
Produktbreite
18 mm
Produktgewicht
0.014 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-5
UL
UL Category Control No.: NKCR
CE
UL 508
UL File No.: E29184
CSA
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
CSA File No.: 46552
Kataloghinweise
Glühlampe oder LED muss separat bestellt werden
Modellcode
Q18LWK3R2-GN

Features & Functions

Farbe der Lünette
Schwarz
Frontringmaterial
Plastik
Design
mit Knebelgriff
Ausstattung:
VS Verdrehschutz

General information

Schutzart
NEMA 1
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Lebensdauer, mechanisch
3.000.000 Schaltvorgänge
Öffnungsdurchmesser
16 mm
Schalthäufigkeit
1800 Schaltspiele/h
Betätigungsdrehmoment
0.2 Nm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
RMQ16
Produktkategorie
RMQ16
Größe
Frontabmessung: 18 x 18 mm
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
800 V AC
Geeignet für
Beleuchtung
Schaltwinkel
45 °
Klemmengröße
2,8 x 0,8 mm nach DIN 46247 und IEC 60760, Flachsteckhülse
2,8 x 0,8 mm nach DIN 46244, Flachstecker
Typ
Leuchtwahltaste

Ambient conditions, mechanical

Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
40 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Electrical rating

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
24 V

Actuator

Farbe des Auslösers
Schwarz
Betätigerfunktion
Rastend/tastend
Schaltfunktion verrastend
Tastfunktion
Betätigertyp
Wählschalter
Anzahl der Schaltstellungen
3

Contacts

Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 10.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 24 V DC/5 mA)
1 Ausfall pro 5.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 5 V DC/1 mA)

Communication

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Nicht anwendbar.
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
Broschüren

eCAD Modell

Installationsanleitung

mCAD model

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.