Dokument herunterladen () von 20

109677
Modellcode: NZMC3-S320

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Leistungsschalter, 3p, 320A, Sammelschienenklemme für CU C, Rahmen 3, S320

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM magnetischer Kompaktleistungsschalter
Katalognummer
109677
EAN
4015081092635
Produkt Länge/Tiefe
166 mm
Produkthöhe
275 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
5.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
IEC
Modellcode
NZMC3-S320

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
320 A
Betriebsspannung
690 V - 690 V
Leistungsschalter-Rahmentyp
NZM3
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
Lebensdauer, mechanisch
15000 Schaltvorgänge
Betriebsklasse
A (IEC/EN 60947-2)
Montagemethode
Einbaugerät Festeinbautechnik
Fest
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
78,64 W
Isolierung
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten)
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten)
Schutzart
IP20 (Basisschutzklasse, im Bereich Bedienelemente)
IP20
Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Überspannungskategorie
III
Bemessungsbetriebsstrom
279 A (400 V AC-3, Ein- und Ausschaltvermögen)
Schutzart (IP), Vorderseite
IP40 (mit Blendrahmen)
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff)
Schutzart (Anschlussklemmen)
IP10 (Tunnelanschlussklemme)
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasentrenner und Bandanschluss)
Polzahl
3-polig
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
10 Segmente mit 50 mm x 1 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
Max. 10 Segmente 24 mm x 1 mm + 5 Segmente 24 mm x 1 mm
Max. 10 Segmente 32 mm x 1 mm + 5 Segmente 32 mm x 1 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Min. 6 Segmente à 16 mm x 0,8 mm an der Box-Anschlussklemme
Min. 6 Segmente à 16 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Max. 8 Lamellen à 24 mm x 1 mm (2x) an der Rahmenklemme
Lebensdauer, elektrisch
2000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-3
5000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1
2000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-3
3000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-1
2000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-3
Funktionen
Kurzschlussschutz
Typ
Leistungsschalter
Besondere Merkmale
  • Maximale Vorsicherung, wenn die zu erwartenden Kurzschlussströme an der Einbaustelle das Schaltvermögen des Leistungsschalters übersteigen (Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn)
  • Motorschutz in Verbindung mit Überlastrelais
  • Mit Kurzschlussauslöser
  • Ohne Überlastfreigabe Ir
  • IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
  • Der Leistungsschalter erfüllt alle Anforderungen der Schaltkategorie AC-3.
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 320 A
  • Hinweis zum Anschlussquerschnitt: Je nach Kabelhersteller bis zu 240 mm² anschließbar.
Anwendung
Einsatz in ungeerdeten Netzen bei 690 V
Schockfestigkeit
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
Auslösetechnik
Thermomagnetischer Auslöser
Kurzschluss Gesamtausschaltzeit
< 10 ms
Anschlussquerschnitte (Steuerkabel)
0,75 mm² – 2,5 mm² (1x)
0,75 mm² bis 1,5 mm² (2x)
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
M10 an rückseitiger Verschraubung
Min. 20 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Max. 30×10 mm + 30×5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Max. 10 mm x 50 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig)
300 mm² (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
16 mm² (2x) an Rahmenklemme
16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt)
25 mm² bis 240 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
35 mm² bis 240 mm² (1x) an Rahmenklemme
16 mm² bis 185 mm² (1x) an der 1-Loch-Tunnelanschlussklemme
25 mm² bis 120 mm² (2x) an Rahmenklemme
25 mm² bis 240 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
Kontaktieren Sie uns zur Meldung von Problemen
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.