Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. IZMX16, 4p, 630 A, Icu (<= 440V/690V 42/42): 42 kA, Ics (<= 440V/690V 42/42): 42 kA, Ir 315 A - 630 A, Festeinbau, Universalschutz
Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX Leistungsschalter
|
Katalognummer |
123476
|
EAN |
4015081210817
|
Produkt Länge/Tiefe |
584 mm
|
Produkthöhe |
597 mm
|
Produktbreite |
521 mm
|
Produktgewicht |
23.37 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Modellcode |
IZMX16B4-U06F
|
Typ |
Leistungsschalter
|
Polzahl |
4-polig
|
Bemessungsdauerstrom (Iu) |
630 A
|
Montagemethode |
Fest
|
Anschlussposition für den Hauptstromkreis |
Rückseite
|