Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Auslöser (für Leistungsschalter); 110 bis 125 V AC/DC
Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX Arbeitsstromauslöser
|
Katalognummer |
123696
|
EAN |
4015081213016
|
Produkt Länge/Tiefe |
150 mm
|
Produkthöhe |
100 mm
|
Produktbreite |
100 mm
|
Produktgewicht |
0.113 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Modellcode |
+IZMX-ST110AD
|
Typ |
Zubehör
|
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Fernschaltung
|
Spannungsart |
AC/DC
|
Arbeitsbereich der Steuerspannung |
110–125 V DC
110–127 V AC (50/60 Hz) 0,7 - 1,1 x Us |
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
110 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
127 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
110 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
127 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
110 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
125 V
|
Nennstrom - max. |
0,071 A (maximaler Haltestrom)
|
Bemessungsbetriebsstrom |
0,071 A (maximaler Haltestrom)
|
Anlaufstromstärke |
5,54 A (35 ms)
|
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser (Endwert) - max. |
0 A
|
Leistgsaufnahme |
10 VA/W AC/DC
|
Anzug der Anschlussleistung bei 35 ms - max. |
540 VA/W
|
Gesamtschaltzeit der Leistungsschalter |
22 ms (Us = 100%)
|
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslösers - min. |
0 A
|
Anzahl Betätigungen pro Minute - max. |
3
|
Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Besondere Merkmale |
|
Geeignet für |
Leistungsschalter
Lastschalter |
Benutzt mit |
INX16..., INX40...
IZMX16..., IZMX40... |