Eaton Vertriebsteile Fehlerstrom-Schutzschalter Auslöseblock für FAZ, 63A, 2-polig, 300mA, Typ S/A
Produktname |
Eaton Moeller series xEffect – FBSmV RCCB Zusatzeinheit
|
Katalognummer |
170161
|
EAN |
4015081666607
|
Produkt Länge/Tiefe |
90 mm
|
Produkthöhe |
75 mm
|
Produktbreite |
70 mm
|
Produktgewicht |
0.215 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Zertifikat(e) |
EN45545-2
IEC 61373 IEC/EN 61009 |
Modellcode |
FBSMV-63/2/03-S/A
|
Benutzt mit |
Zusätzliche FI-Schutz-Einheit
FBSmV Typ S/A |
Stromstärkewert |
63 A
|
Merkmale |
Zusätzliche FI-Schutz-Einheit
Zusatzeinrichtungen möglich Selektiver-Typ |
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
Ausstattung: |
Verriegelungsvorrichtung
|
Rahmen |
45 mm
|
Bemessungsfrequenz |
50 Hz
|
Verschmutzungsgrad |
2
|
Montagemethode |
Dauerhafte Schraubverbindung mit FAZ
DIN-Schiene |
Klimafestigkeit |
25-55 °C / 90-95 % relative Luftfeuchtigkeit nach IEC 60068-2
|
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
17 W
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4 kV
|
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
0 kA
10 kA |
Einbaubreite (Anzahl der Geräte) |
70 mm (2 SU)
|
Materialstärke Sammelschiene |
0,8 mm - 2 mm
|
Klemmenschutz |
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
|
Anschlussklemmen (oben und unten) |
Liftklemmen
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Einbautiefe |
70 mm
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max. |
35 mm²
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min. |
0.75 mm²
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max. |
35 mm²
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min. |
0.75 mm²
|
Fehlerstromwert |
300 mA
|
Verlustleistungsabgabevermögen |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
0 W
|
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - max. |
60 °C
|
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - min. |
-35 °C
|
Schutzart |
IP20, IP40 mit passendem Gehäuse
IP20 |
Impulsstromfestigkeit |
Stoßstromfest 5 kA
|
Polzahl |
2-polig
|
Ableitstromtyp |
A
|
Typ |
|
Besondere Merkmale |
Hinweis zur Umgebungstemperatur: Ab 40 °C verringert sich der max. zulässige Gleichstrom um 3 % je 1 °C
|
Anwendung |
|
Empfindlichkeitstyp |
Empfindlich auf Wechselstrom und pulsierenden Gleichstrom
|
Bemessungsfehlerstrom - max. |
0.3 A
|
Bemessungsfehlerstrom - min. |
0.3 A
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
440 V
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
63 A
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
240 V
|
Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0 W
|
Stoßstromfestigkeit |
5 kA
|
Nennspannung - max. |
415 V
|
Nennspannung - min. |
240 V
|
Breite in Anzahl der modularen Abstände |
4
|
Ausschaltzeit |
Selektive Abschaltung
40 ms verzögert - selektive Abschaltung |
Bemessungskurzschlussfestigkeit |
Wie bei FAZ angeschlossen bis max. 10 kA
|
Verlustleistung |
4.4 W
|