Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

183907
Modellcode: IZMX40N4-V25F-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Leistungsschalter, 4-polig, 2500A, 85 kA, Selektivschutz, IEC, Festeinbau

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Schutzschalter
Katalognummer
183907
EAN
4015081790517
Produkt Länge/Tiefe
584 mm
Produkthöhe
597 mm
Produktbreite
521 mm
Produktgewicht
56 kg
Einhaltung(en)
IEC
IEC/EN 60947
RoHS conform
Modellcode
IZMX40N4-V25F-1

cLieferprogramm

Stromstärkewert
2500 A
Merkmale
Komplettgerät mit Schutzeinheit
Motorantrieb optional
Ausstattung:
Ausgelöstmelder
Rahmen
IZMX40
Polzahl
4-polig
Auslösetechnik
Elektronischer Auslöser
Besondere Merkmale
  • Hauptanschlüsse müssen separat bestellt werden.
  • geeignet für Zonen-Selektivität
  • Optional durch Benutzer mit umfassendem Zubehör montierbar
  • Hinweis zum Anschlussquerschnitt: Dies sind Werte, die in separaten Schaltgeräten verwendet werden. Die Istwerte hängen von der Temperatur am Schutzschalter ab, die von der Umgebungstemperatur, der Schutzart (IP), der Montagehöhe, den Partitionen und jeglicher externer Belüftung beeinflusst wird. Abhängig von der spezifischen Schaltanlagenauslegung kann das zu einer Leistungsminderung führen, was durch eine Erhöhung der Querschnittsfläche kompensiert werden kann. Temperaturanstiegstests in der jeweiligen Schaltanlage können spezifische und detaillierte Informationen liefern.
Typ
  • Offene Leistungsschalter/Trennschalter
  • Offener Leistungsschalter
Benutzt mit
Offener Leistungsschalter
Offene Leistungsschalter/Trennschalter

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-20 °C
Details Umgebungsbetriebstemperatur
-20 °C bis 70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-20 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
235 W
Verlustleistung bei Bemessungsstrom mit fester Montage
235 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
2500 A

Technical data - electrical

Betätigertyp
Drucktaster
Einstellbereich kurzzeitverzögerter Kurzschlussauslöser - max.
25000 A
Einstellbereich kurzzeitverzögerter Kurzschlussauslöser - min.
1500 A
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - max.
37500 A
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - min.
5000 A
Einschaltzeit über Einschaltspule
35 ms
Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schienenverbindung
Lebensdauer, elektrisch
10.000 Abläufe (Schaltzyklen EIN/AUS), mit Wartung
5000 Abläufe (Schaltvermögen)
Anzahl der mechanischen Schaltspiele pro Stunde - max.
60
Schaltfolge bis zu 690 V, 50/60 Hz (IEC/EN 60947)
75 kA
Überlastauslösestromeinstellung - max.
2500 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
1000 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
12 kV AC
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
240 V
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen bei 400 V, 50 Hz
85 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz
187 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz
166 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s)
85 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit bei 50/60 Hz (t = 3 s)
66 kA
Bemessungsdauerstrom (Iu)
2500 A
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 50 °C
2500 A
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 60 °C
2500 A
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 70 °C
2500 A
Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - max.
25000 A
Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - min.
1875 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert
1,5 bis 10 x Ir
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max.
37500 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min.
0 A
Betriebsklasse
B
Nennspannung bei AC
690 V AC

Technical data - mechanical

Schutzart
IP31 mit Türdichtungen
IP55 mit Schutzabdeckung
IP31
Gerätekonstruktion
Einbaugerät Festeinbautechnik
Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge (Schaltvermögen, mit Wartung
10000 Schaltvorgänge (EIN/AUS)
Montagemethode
Fest
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
2
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Rückseite
Schutz
Selektivschutz
Gewicht Ausführung Festeinbau (4-polig)
56 kg

Technical data - mechanical - terminals

Anschlussquerschnitte (Kupferleiste)
80 mm x 10 mm (2x) für feste Montage (schwarz)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.