Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184053
Modellcode: INX40N3-25F-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Schalter, Trennschalter, 3-polig, 2500 A, ohne Schutz, IEC, fest, 40N3, 25F, 1

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Trennschalter
Katalognummer
184053
EAN
4015081795925
Produkt Länge/Tiefe
584 mm
Produkthöhe
597 mm
Produktbreite
521 mm
Produktgewicht
45 kg
Einhaltung(en)
IEC
IEC/EN 60947
RoHS conform
Modellcode
INX40N3-25F-1

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Spannungsauslöser optional
Verriegelbar

cLieferprogramm

Stromstärkewert
2500 A
Merkmale
Ausführung als Hauptschalter
Motorantrieb optional
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Rahmen
INX40…
Polzahl
3-polig
Auslösetechnik
ohne Freigaben
Besondere Merkmale
  • Optional durch den Benutzer mit umfassendem Zubehör montierbar
  • Hinweis zum Anschlussquerschnitt: Dies sind Werte, die in separaten Schaltgeräten verwendet werden. Die Istwerte hängen von der Temperatur am Schutzschalter ab, die von der Umgebungstemperatur, der Schutzart (IP), der Montagehöhe, den Partitionen und jeglicher externer Belüftung beeinflusst wird. Abhängig von der spezifischen Schaltanlagenauslegung kann das zu einer Leistungsminderung führen, was durch eine Erhöhung der Querschnittsfläche kompensiert werden kann. Temperaturanstiegstests in der jeweiligen Schaltanlage können spezifische und detaillierte Informationen liefern.
Geeignet für
Bodenmontage
Installation der Verteilung
Zwischeneinbau
Typ
  • Offene Leistungsschalter/Trennschalter
  • Offener Lasttrennschalter

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Details Umgebungsbetriebstemperatur
-20 °C bis 70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
235 W
Verlustleistung bei Bemessungsstrom mit fester Montage
235 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
2500 A

Technical data - electrical

Betätigertyp
Drucktaster
Einschaltzeit über Einschaltspule
35 ms
Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schienenverbindung
Lebensdauer, elektrisch
10.000 Abläufe (Schaltzyklen EIN/AUS), mit Wartung
5000 Abläufe (Schaltvermögen)
Anzahl der mechanischen Schaltspiele pro Stunde - max.
60
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
187 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
12 kV AC
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V
2500 A
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz
187 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz
166 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
85 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s)
85 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit bei 50/60 Hz (t = 3 s)
66 kA
Bemessungsdauerstrom (Iu)
2500 A
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 50 °C
2500 A
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 60 °C
2500 A
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 70 °C
2500 A
Betriebsklasse
B
Nennspannung bei AC
690 V AC

Technical data - mechanical

Farbe des Auslösers
Grün
Schutzart
IP31 mit Türdichtungen
IP55 mit Schutzabdeckung
NEMA sonstige
Schutzart (Vorderseite)
IP31
Gerätekonstruktion
Einbaugerät Festeinbautechnik
Housing material
Plastik
Lebensdauer, mechanisch
10000 Schaltvorgänge (EIN/AUS)
20.000 Schaltvorgänge (Schaltvermögen, mit Wartung
Montagemethode
Fest
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
2
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anzahl der Schalter
1
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Rückseite
Schutz
Keine
Gewicht Ausführung Festeinbau (3-polig)
43 kg

Technical data - mechanical - terminals

Anschlussquerschnitte (Kupferleiste)
80 mm x 10 mm (2x) für feste Montage (schwarz)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.