Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Schalter, Trennschalter, 4-polig, 1250 A, ohne Schutz, IEC, fest, 40B4, 12F, 1
| Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX Trennschalter
|
| Katalognummer |
184074
|
| EAN |
4015081796137
|
| Produkt Länge/Tiefe |
584 mm
|
| Produkthöhe |
597 mm
|
| Produktbreite |
521 mm
|
| Produktgewicht |
56 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
IEC/EN 60947 RoHS conform |
| Modellcode |
INX40B4-12F-1
|
| Typ |
|
| Polzahl |
4-polig
|
| Stromstärkewert |
1250 A
|
| Auslösetechnik |
ohne Freigaben
|
| Merkmale |
Motorantrieb optional
Ausführung als Hauptschalter Version als Wartungs-/Serviceschalter |
| Besondere Merkmale |
|
| Rahmen |
INX40…
|
| Geeignet für |
Installation der Verteilung
Zwischeneinbau Bodenmontage |
| Benutzt mit |
Offene Leistungsschalter/Trennschalter
Offener Lasttrennschalter |
| Nennspannung bei AC |
690 V AC
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
690 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
690 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
1000 V
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
12 kV AC
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
1250 A
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 50 °C |
1250 A
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 60 °C |
1250 A
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 70 °C |
1250 A
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
144 kA
|
| Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V |
1250 A
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
66 kA
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s) |
66 kA
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit bei 50/60 Hz (t = 3 s) |
53 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz |
145 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz |
145 kA
|
| Einschaltzeit über Einschaltspule |
35 ms
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schienenverbindung
|
| Anzahl der mechanischen Schaltspiele pro Stunde - max. |
60
|
| Betätigertyp |
Drucktaster
|
| Betriebsklasse |
B
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Lebensdauer, elektrisch |
10.000 Abläufe (Schaltvermögen)
20.000 Abläufe (Schaltzyklen EIN/AUS, mit Wartung) |
| Energie-Einspeiserichtung |
beliebig
|
| Gerätekonstruktion |
Einbaugerät Festeinbautechnik
|
| Montagemethode |
Fest
|
| Montagemethode |
Fest
|
| Housing material |
Kunststoff
|
| Schutzart |
IP55 mit Schutzabdeckung
IP31 mit Türdichtungen NEMA sonsitge |
| Schutzart (Vorderseite) |
IP31
|
| Schutz |
Keine
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
2
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Anzahl der Schalter |
1
|
| Anschlussposition für den Hauptstromkreis |
Rückseite
|
| Gewicht Ausführung Festeinbau (4-polig) |
50 kg
|
| Farbe des Auslösers |
Grün
|
| Lebensdauer, mechanisch |
25.000 Schaltvorgänge (Schaltvermögen, mit Wartung)
12.500 Schaltvorgänge (EIN/AUS) |
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiste) |
60 mm x 10 mm (1x) für feste Montage (schwarz)
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
1250 A
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
90 W
|
| Verlustleistung bei Bemessungsstrom mit fester Montage |
90 W
|
| Details Umgebungsbetriebstemperatur |
-20 °C bis 70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
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
| Funktionen |
Verriegelbar
Spannungsauslöser optional |