Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Variadores de frecuencia de HVAC H-Max

Exigir más ahorros de costos.

La serie H-Max de variadores de frecuencia está diseñada para los requisitos del mercado de HVAC para aplicaciones de control de ventiladores, bombas y fluidos. El algoritmo patentado de ahorro de energía, la alta capacidad de corriente de cortocircuito y la interfaz intuitiva de usuario proporcionan a los clientes una solución con eficiencia energética, segura y fácil de usar para sus necesidades de variadores de frecuencia ajustable.

Nuestro variador de HVAC más avanzado

El variador de HVAC PowerXL DH1 proporciona todas las características que le encantan de H-Max con los avances tecnológicos que necesita en el futuro.

Características principales del VFD de HVAC H-Max

  • Confiable: Rango operativo de temperatura ambiente líder en la industria de hasta +50 °C, placas de conformación, cortador de frenos, teclado extraíble
  • Eficiente: Control activo de energía integrado y patentado que proporciona hasta un 10 % de ahorro de energía listo para usar, 5 % de cebador de CC, protección incorporada ante sobretensiones de entrada m el filtro de interferencia electromagnética/interferencia de radiofrecuencia (ElectroMagnetic Interference/Radio Frequency Interference, EMI/RFI)
  • Fácil de usar: Asistente de arranque rápido para aplicaciones preconfiguradas, software de herramienta de PC, teclado con funcionalidad de copiar/pegar, derivación electrónica, modo de disparo
  • Diseño que ahorra espacio: tamaño compacto, opción de Tipo 12 abierta, comunicaciones integradas que incluyen Bacnet MS/TP y Bacnet IP y E/S extensas

Control activo de energía para mayores ahorros

Eficiencia y ahorro de costos

Descubra una serie más avanzada de VFD que ofrecen un mayor grado de eficiencia y ahorros de costos mejorados, lo que crea ahorros de energía líderes en la industria de hasta un 10 % más en comparación con otros fabricantes.

hmax-demo-tool.jpg

Eche un vistazo a nuestra demostración en línea para el variador de frecuencia de HVAC H-Max.

¿Ya está listo para hacer un pedido?

Use nuestra herramienta LOCALIZAR A UN DISTRIBUIDOR para encontrar un distribuidor cerca de su domicilio.
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
Descargar enlaces
X
Download Close