Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

110012
NZMS3-4-VE400/250

NZMS3-4-VE400/250. Circuit-breaker, 4 p, 400A, selective

Obecné specifikace

Product Name
Eaton Moeller series NZM molded case circuit breaker electronic
Catalog Number
110012
EAN
4015081095780
Product Length/Depth
166 mm
Product Height
275 mm
Product Width
185 mm
Product Weight
8.4 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
NZMS3-4-VE400/250

Program dodání

Amperage Rating
400 A
Features
Motor drive optional
Protection unit
Number of poles
Four-pole
Type
Circuit breaker

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439
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
Ověření návrhu podle ČSN EN 61439 – technické údaje

Equipment heat dissipation, current-dependent
72 W

Technical data - electrical

Amperage Rating
400 A
Electrical connection type of main circuit
Screw connection
Handle type
Rocker lever
Instantaneous current setting (Ii) - max
4400 A
Instantaneous current setting (Ii) - min
800 A
Overload current setting (Ir) - max
400 A
Overload current setting (Ir) - min
200 A
Overvoltage category
III
Pollution degree
3
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 230 V, 50/60 Hz
100 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
70 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 440 V, 50/60 Hz
65 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 525 V, 50/60 Hz
18 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 690 V, 50/60 Hz
6 kA
Short delay current setting (Isd) - max
4000 A
Short delay current setting (Isd) - min
800 A
Voltage rating
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Degree of protection
IP20
Mounting Method
Built-in device fixed built-in technique
Number of auxiliary contacts (change-over contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally closed contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally open contacts)
0
Position of connection for main current circuit
Front side

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Ověření produktu

Zadejte své 16-17místné sériové číslo
Zadané sériové číslo nesmí obsahovat speciální znaky. Zadané sériové číslo není správné, mělo by mít 16 nebo 17 číslic. Zadané sériové číslo nebylo nalezeno. Zkuste to prosím znovu nebo nahlásit tento problém pro další pomoc. Zadané sériové číslo neodpovídá produktu. Zkontrolujte sériové číslo produktu a zkuste to znovu. Klikněte zde přejít na stránku produktu pro zadané sériové číslo Sériové číslo je společnosti Eaton známo jako podezřelé, zkuste to prosím znovu nebo nahlásit tento problém pro další pomoc.
Sériové číslo
Reset Sériové číslo je společnosti Eaton známo jako podezřelé, zkuste to prosím znovu nebo nahlásit tento problém pro další pomoc. Sériové číslo není společností Eaton rozpoznáno a je neplatné. Tento formulář použijte k nahlásit tento problém pro další pomoc.
Zadejte 6místný ověřovací kód
Produkt, který jste zadali, je podezřelý. Zkuste to prosím znovu nebo nahlásit tento problém pro další pomoc. Zadaný ověřovací kód neodpovídá našim záznamům pro toto sériové číslo. Zkuste to prosím znovu nebo nahlásit tento problém pro další pomoc. Neplatný ověřovací kód. Délka musí být 6 znaků nahlásit tento problém pro další pomoc. Zadejte ověřovací kód nahlásit tento problém pro další pomoc.
Před ověřením dokončete kontrolu Captcha.
Kontaktujte nás nahlásit problém
x
Nahlásit problém
Zadejte celé jméno.
x
Děkujeme, váš dotaz byl odeslán, náš produktový tým vás brzy kontaktuje.