Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

167602
SPCT2-385

Eaton Moeller series xPole - SPCT2 Surge Protection Device. Surge arrester plug-in unit, 385VAC, 20 kA

Obecné specifikace

Product Name
Eaton Moeller series xPole - SPCT2 Surge protection device
Catalog Number
167602
EAN
4015081640935
Product Length/Depth
47 mm
Product Height
54 mm
Product Width
17.5 mm
Product Weight
0.048 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
CE
Model Code
SPCT2-385

Další informace

Features
Category type 2
System configuration type
Other
TN

Program dodání

Application
  • Open areas
  • Residential buildings
  • Utility buildings
Type
Surge arrester

Technical data - electrical

Continuous voltage at AC - max
385 V
Discharge surge current (8/20) - max
40 kA
Nominal discharge surge current (8/20)
20 kA
Nominal voltage at AC
385 V
Signalling at the device
Optic
Voltage protection level
1.8 KV

Technical data - mechanical

Conductor cross section (solid, solid-strand) - max
25 mm²
Conductor cross section (solid, solid-strand) - min
25 mm²
Degree of protection
IP20
Frame
1 modular spacing
Mounting method
On basic element
Number of conductors without earthing
0

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.