Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Přepěťová ochrana SPCT2 řady xPole

Svodiče přepětí SPCT2 jsou nejčastěji instalovaným přístrojem přepěťové ochrany, navrženým pro všechny nízkonapěťové elektroinstalace. Instalace svodičů přepětí je často vyžadována národními elektroinstalačními předpisy a normami.

v souladu s
ČSN EN 61643-11
Typ zkoušky
T2

Základní funkce

  • SPD třídy 2 podle normy ČSN EN 61643-11
  • Maximální přípustné provozní napětí (UC): 75–580 VAC
  • Typ zkoušky T2 podle normy ČSN EN 61643-1+A1
  • Dostupné s pomocnými kontakty
  • Dostupné s již nainstalovanou propojovací lištou pro snadnou a rychlou instalaci k dalším přístrojům

 

Dodatečná ochrana proti spínacímu přepětí

Navrženo na ochranu většiny elektrických instalací před přepětím nebo nepřímým úderem blesku. Svodiče přepětí třídy 2 jsou přinejmenším doporučovány a v mnoha evropských zemích jsou již povinné.

Potřeba ochrany proti přepětí

Instalace přepěťových ochran má za úkol snížit případné přepětí minimálně na úroveň rázové odolnosti izolace a instalovaných zařízení daného úseku elektrické instalace. Pro snížení účinků přepětí by měly být instalovány přepěťové ochrany. To se vztahuje na elektrické instalace všech budov, od obytných domů až po nemocnice, komunikační infrastrukturu a další veřejné budovy, stejně tak i na komerční/průmyslová pracoviště, například hotely, banky, obchody a továrny.

Zabraňte šíření přepětí

SPD třídy 2 jsou instalovány ve všech rozváděčích na ochranu proti šíření přepětí v elektroinstalacích. SPCT2 společnosti Eaton je využíván na ochranu proti krátkodobým přepětím způsobeným spínacím přepětím a nepřímým úderem blesku.
Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close