Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

197319
SL7-FMS-ASI-V20E

Eaton Moeller® series SL7 Základní modul, Specifikace rozhraní AS V2.0 max. 4 moduly, Externí zdroj napětí PELV (24 V DC, max. 900 mA) se šroubovací svorkou

Obecné specifikace

Název výrobku
Eaton Moeller® series SL7 Základní modul
Katalogové číslo
197319
EAN
4015080894438
Délka/hloubka produktu
73 mm
Výška výrobku
175 mm
Šířka výrobku
73 mm
Hmotnost výrobku
0.304 kg
Certifikace
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E29184
CSA Class No.: NKCR7
CE
IEC/EN 60529
UL 508
CSA-C22.2 No. 13-10
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5-1
UL
Kód modelu
SL7-FMS-ASI-V20E

Klimatické podmínky a podmínky prostředí

Provozní teplota prostředí – max.
60 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-30 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30

Jmenovité elektrické charakteristiky

Příkon
≤ 20 mA (rozhraní AS)
Jmenovité izolační napětí (Ui)
250 V

Features & functions

Barva
Jiná
Osazeno:
Deska tištěných spojů se 4 výstupy
Stavová LED
Funkce
Blikající světlo
Zábleskové světlo
Akustická signalizace
Nepřerušované světlo
Počet modulů
Max. 4
Max. 5

Obecné informace

Adresování
Address set via connection to AS-Interface cable
Připojení k SmartWire-DT
Ne
Spotřeba proudu
900 mA, externí zdroj napětí PELV (24 V DC)
Stupeň krytí
IP66
NEMA 13
NEMA 4
NEMA 4X
Metoda montáže
Úhelník
Podlaha
Vodorovný
Montážní poloha
Libovolná
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Kategorie výrobku
Signalizační sloupky SL
Protokol
AS-Interface (S-8.F.F)
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
4000 V AC
Odolnost proti rázu
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27
15 g, Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou vlnou 11 ms
Vhodný pro
AS interface
Délka potrubí
100 mm
Typ
Modul rozhraní AS

Kapacity svorek

Velikost šroubováku
3,5 x 0,5 mm, Šroubová svorka
Délka odizolování (hlavní kabel)
6 mm
Připojovací průřezy (AWG)
22 - 14
Připojovací průřezy (pevný/ohebný)
0,5 - 2,5 mm²
Utahovací moment
0,7 Nm, Šroubové svorky

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.