Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

208286
DILM500-XHB

Eaton Moeller® series DILM Terminal shroud, for DILM500

Obecné specifikace

Product Name
Eaton Moeller® series DILM terminal cover
Catalog Number
208286
EAN
4015082082864
Product Length/Depth
92 mm
Product Height
145 mm
Product Width
175 mm
Product Weight
0.22 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Catalog Notes
To provide terminals with busbar tag shroud vertical from the front
Model Code
DILM500-XHB

Klimatické podmínky a podmínky prostředí

Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C

Ověření návrhu

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Obecné informace

Accessory/spare part type
Cover
Product category
Accessories

Exportovat specifikaci produktu

Potřebujete produktovou podporu?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015