Stykače DILM a DILH Eaton Moeller series™ jsou speciálně navrženy pro velmi vysoké proudové rozsahy od 185 A do 2 600 A. Díky elektronickému ovládání, kompaktním rozměrům a dlouhé životnosti představují stykače spolehlivou součást každého stroje a systému.
Stykače s rozsahem od 185 A do 225 A vynikají svou kompaktní velikostí a sníženým přídržným výkonem. Cívky jsou standardně vybaveny integrovaným odrušovacím členem a čtyřmi pomocnými kontakty (dva zapínací a dva vypínací).
Stykače s rozsahem od 250 A do 2 600 A – standardní verze
Přídržná síla stykačů je řízena procesem, což vede k výrazně nižšímu zahřívání uvnitř rozvaděče. Tato optimalizace kontaktních sil navíc přispívá k delší životnosti spínacích kontaktů. Ochranný člen je již integrován, stejně jako dva zapínací a dva vypínací pomocné kontakty.
Stykače s rozsahem od 250 A do 2 600 A – komfortní verze
Díky nízkému přídržnému výkonu umožňuje komfortní verze stykačů implementaci menších řídicích transformátorů. Ovládací cívka se širokým rozsahem ovládacího napětí (AC/DC) umožňuje ovládat stykače přímo z PLC.
Stykače DILM 580 A – 1 400 A
Vakuová technologie umožňuje realizaci kompaktní konstrukce, která zabraňuje vzniku otevřených oblouků a tím uvolňování jakýchkoli plynů při spínání. Díky tomu je možné těsnější uspořádání spínacích prvků v rozvaděči a zmenšení vodivých vzdáleností.
Dvojité stykače DILM 1600 a DILH 2000-2600
Dvojité stykače se dodávají předem namontované na montážní desce. Pro každou fázi je proud distribuován dvěma paralelními vakuovými cestami. Stykače jsou bezpečně spojeny dvěma spřaženými a monitorovanými mechanismy. Ty jsou elektronicky řízeny synchronizovaným způsobem.
Řada Moeller společnosti Eaton – 100 let na trhu
Díky 100 letům zkušeností s rozběhem, řízením a ochranou motorů vám přístroje řady Moeller společnosti Eaton nabízí osvědčené produktové portfolio, které vám pomůže využívat energii spolehlivěji, efektivněji, bezpečněji a udržitelněji.