Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

272442
DILH2000/22(RAW250)

Eaton Moeller® series DILH Stykač, Ith =Ie: 2450 A, RAW 250: 230–250 V 50–60 Hz/230–350 V DC, AC a DC ovládání, šroubové připojení

Obecné specifikace

Název výrobku
Eaton Moeller® series DILH stykač
Katalogové číslo
272442
EAN
4015082724429
Délka/hloubka produktu
252 mm
Výška výrobku
392 mm
Šířka výrobku
515 mm
Hmotnost výrobku
32 kg
Certifikace
UL File No.: E29096
IEC/EN 60947
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL
CSA
UL 60947-4-1
CSA File No.: 012528
CCC
UL Category Control No.: NLDX
CE
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-04
Poznámky v katalogu
  • Kontakty podle ČSN EN 50012
  • Smluvený tepelný proud Ith hlavních kontaktů (1-pólový, otevřený) při 60°
Kód modelu
DILH2000/22(RAW250)

AC-1/Konvenční tepelný proud Ith

Konvenční tepelný proud Ith při 40 °C (3pólový, otevřený)
2450 A
Konvenční tepelný proud Ith při 50 °C (3pólový, otevřený)
2190 A
Konvenční tepelný proud ith při 55 °C (3pólový, otevřený)
2089 A
Smluvený tepelný proud ith při 60 °C (3pólový, otevřený)
2000 A
Konvenční tepelný proud ith hlavních kontaktů (1pólový, rozepnutý)
5000 A

Klimatické podmínky a podmínky prostředí

Nadmořská výška
Max. 2000 m
Provozní teplota prostředí – max.
60 °C
Okolní teplota při skladování – max.
80 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-40 °C
Teplota okolí pro skladování – min.
-40 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78

Kontakty

Počet pomocných kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
2
Počet pomocných kontaktů (normálně otevřené kontakty)
2

Ověření návrhu

10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
64 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
2000 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
13 W

Jmenovité elektrické charakteristiky

Jmenovitá vypínací schopnost při 1000 V
5800 A
Jmenovitá vypínací schopnost při 220/230 V
8200 A
Jmenovitá vypínací schopnost při 380/400 V
8200 A
Jmenovitá vypínací schopnost při 500 V
8200 A
Jmenovitá vypínací schopnost při 660/690 V
8200 A
Jmenovité izolační napětí (Ui)
1000 V
Jmenovitá zapínací schopnost (cos phi dle IEC/EN 60947)
9840 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
2450 A
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max.
1000 V
Bezpečná izolace
1000 V AC, Mezi cívkou a kontakty, Podle ČSN EN 61140
Zvláštní jmenovité hodnoty odporového ohřevu vzduchu
2000 A, 600 V 60 Hz 3 fáze, 347 V 60 Hz 1 fáze, (UL/CSA)
2000 A, 480 V 60 Hz 3 fáze, 277 V 60 Hz 1 fáze, (UL/CSA)

Obecné informace

Příslušenství
Možnosti osazení pomocných kontaktů: na boku: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI; 2 x DILM820-XHI11-SA
Použití
Síťové stykače pro odporové zátěže od 1000 A
Připojení
Šroubové svorky
Stupeň krytí
IP00
Elektromagnetická kompatibilita
Navrženo pro provoz v průmyslových prostředích. Jeho použití v obytném prostředí může způsobovat rušení vysokofrekvenční rádiové frekvence, což vyžaduje dodatečné potlačení šumu.
Osazeno:
Ochranný člen v ovládací elektronice
Životnost, mechanická
5 000 000 operací (ovládání střídavým napětím)
5 000 000 operací (ovládání stejnosměrným napětím)
Provozní frekvence
1000 mechanických operací/h (Ovládání střídavým napětím)
1000 mechanických operací/h (Ovládání stejnosměrným napětím)
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Produktová kategorie
Stykač
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
8000 V AC
Odpor
500 mΩ (Přípustný přechodový odpor kontaktu zařízení vnějšího ovládacího okruhu při aktivaci A11)
Odolnost proti rázu
10 g, pomocný kontakt N/O, mechanický, podle normy ČSN EN 60068-2-27, ráz sinusovou půlvlnou 10 ms
8 g, pomocný kontakt N/C, mechanický, podle normy ČSN EN 60068-2-27, ráz sinusovou půlvlnou 10 ms
10 g, hlavní kontakt N/O, mechanický, podle normy ČSN EN 60068-2-27, ráz sinusovou půlvlnou 10 ms
Hladina signálu
5 V - 15 V, úroveň signálu PLC (A3 - A4) podle normy ČSN EN 61131-2 (typ 2), Magnetické systémy
Kategorie užití
AC-1: neinduktivní nebo jen slabě induktivní zátěže, topné odpory
Typ napětí
AC/DC

Magnetový systém

Chování při mezních a přechodových stavech
Přidržení - Poklesy napětí (0,2 - 0,6 x Uc min.) > 12 ms: Odpadnutí stykače
Přidržení - Přerušení napětí (0 - 0,2 x Uc min. ≤ 10 ms: Úspěšné překlenutí času
Přidržení - Nadměrné napětí (1,15 - 1,3 x Uc max.): Stykač zůstává sepnutý
Přidržení - Fáze přítahu (0,7 x Uc min. - 1,15 x Uc max.): Stykač spíná s jistotou
Přidržení - Poklesy napětí (0,2 - 0,6 x Uc min. ≤12 ms: Úspěšné překlenutí času
Přidržení - Fáze přítahu (0 - 0,7 x Uc min.: Stykač nespíná
Přidržení - Přerušení napětí (0 - 0,2 x Uc min.) > 10 ms: Odpadnutí stykače
Přidržení - Poklesy napětí (0,6 - 0,7 x Uc min.: Stykač zůstává sepnutý
Vypínací napětí
0,2 x US max. – 0,6 US min, ovládání DC
AC ovládání: 0,2 x US max. – 0,6 x US min, AC ovládání
Zatížitelnost
100%
Přítahové napětí
0,7 - 1,15 V DC x Us
0,7 - 1,15 V AC x Us
Příkon
Ovládací transformátor s uk ≤ 7 %
Spotřeba energie, přítah, 50 Hz
2000 VA, Příkon při přítahu, Cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us
Spotřeba energie, přítah, 60 Hz
2000 VA, Příkon při přítahu, Cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us
Spotřeba energie, přidržení, 50 Hz
17,3 W, Cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us
36,5 VA, Cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us
Spotřeba energie, přidržení, 60 Hz
17,3 W, Cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us
36,5 VA, Cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – max.
250 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – min.
230 V
Jmenovité napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – max.
250 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – min.
230 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – max.
250 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – min.
230 V
Čas spínání (ovládání AC, zap. kontakty, zpoždění při sepnutí), max.
70 ms
Čas spínání (ovládání AC, zap. kontakty, zpožd. při rozepnutí), max.
40 ms

Spínací výkon

Spínací výkon (pomocné kontakty, obecné použití)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Spínací výkon (pomocné kontakty, pilotní režim)
A600, Ovládání střídavým napětím (UL/CSA)
P300, Ovládání DC (UL/CSA)
Spínací výkon (hlavní kontakty, obecné použití)
2000 A, Maximální jmenovitý výkon motoru (UL/CSA)

Kapacity svorek

Velikost šroubu
M12, Šroubová svorka, Připojení síťového napájení
M3,5, šroubová svorka, kabely řídicích obvodů
Velikost šroubováku
2, šroubová svorka,kabely řídicích obvodů,křížový šroubovák Pozidriv
0,8x5,5/1x6 mm,Šroubová svorka, Kabely řídicího obvodu, Plochý šroubovák
Délka odizolování (kabel řídicího obvodu)
10 mm
Připojovací průřezy (přípojnice)
100 mm šířka, Připojení síťového napájení
Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Kabely řídicího obvodu
1 x (0,75 - 2,5) mm², Kabely řídicího obvodu
Připojovací průřezy (pevný)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Kabely řídicího obvodu
1 x (0,75 - 2,5) mm², Kabely řídicího obvodu
Připojovací průřezy (pevný/splétaný AWG)
18 - 14, Kabely řídicího obvodu
Utahovací moment
1,2 Nm, Šroubová svorka, Kabely řídicího obvodu
35 Nm, Připojovací šroub hlavního vodiče
Plochý šroubovák
18 mm

Exportovat specifikaci produktu

Potřebujete produktovou podporu?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015