Dokument herunterladen () von 20
Stromversorgungslösungen für Access Netzwerke

Stromversorgungslösungen Maxi-Access Power Solutions

Die Eaton® Maxi Access Power Solutions Reihe von Gleichstromversorgungssystemen ist für Kommunikationsanwendungen konzipiert, die eine kompakte, effiziente, zuverlässige und sichere Gleichstromversorgung erfordern. Zu den Systemkonfigurationen gehören Einzelschränke mit einer Leistung von bis zu 20 kW oder zwei zusammengeschaltete Schränke, die eine Ausgangsleistung von bis zu 40 kW ermöglichen. Dank der vorkonfigurierten Software, der schnellen on-line-Erweiterung der Gleichrichter (hot swap) und der schnellen Einrichtung ist die Maxi Access Power Solution ideal für Ihre verschiedenen Anwendungen wie drahtlose BTS-Standorte, Zugangsknoten und lokale und zentrale Vermittlungsstellen geeignet.

Wirkungsgrad
>96 % Spitze
DC Ausgang
40 bis 57,5 V
Typische DC Ausgangsleistung pro Schrank
APR48-3G: 18 kW
APR48-ES: 20 kW

Höhere Leistungsdichte und Effizienz

Das Herzstück des Sy stems ist das Gleichrichtermodul APR48-3G oder das Modul APR48-ES "Energy Saver" für höhere Betriebseffizienz. Jeder Schrank kann entweder drei oder vier 48-V-Stränge von VRLA-Batterien mit hoher Kapazität aufnehmen. Integrierte Wechselstrom- und Gleichstromverteilungen werden mit flexiblen Kombinationen von Lasttrennschaltern und Batterieschutzschaltern sowie einem SC300-Systemcontroller als Standard angeboten. Der Tiefentladeschutz(LVD) ist im Lieferumfang enthalten

System Controller mit höherer Leistung

Der Eaton SC300 System Controller ist eine fortschrittliche Steuerungs- und Überwachungslösung für die Gleichstromlösungen von Eaton. Seine Funktionen wie hochgradige Kommunikationsfähigkeit, integrierte Intelligenz, umfassende Alarm- und Systemzustandsmeldungen helfen Ihnen, Betriebskosten zu senken und die Systemleistung zu optimieren - und zwar unter einer Vielzahl von Umgebungsbedingungen.
Produkte

Technische Daten

Eingang
Wechselstromversorgung
3 Phasen+Null+PE / 1 Phase+Null+PE
50/60 Hz (nominal)
Leistungsfaktor
0,99 (20 bis 100 % maximaler Systemstrom)
Wirkungsgrad
>96 % Peak
>95 % (20 % bis 100% Last, 230 VAC)
Ausgang
DC Ausgangsspannung
40 bis 57,5 V
Typische DC Ausgangsleistung pro Schrank
APR48-3G : 18 kW (375 A @ 48 V) oder
APR48-ES : 20 kW (416 A @ 48 V)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
-25 °C bis +50 °C

Der Ausgangsstrom wird über 50°C reduziert Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt des Gleichrichters.
Mechanisch
Abmessungen (HxBxT)
2187x600x600 oder
2009x600x600
Gewicht
870 kg Typisches Maximum mit 10 Gleichrichtermodulen und 3 oder 4 x 48 V/100 Ah Batteriesträngen.
System
Gleichrichter
APR48-3G
APR48-ES
System Controller (Systemsteuerung)
SC300
Optionen
AC-Verteilung
AC Isolator pro Gleichrichterfach
Gleichstromverteilung
24-fache Gleichstromverteiler, bestehend aus:
24x18 Lasttrennschalter (1 bis 63 A)
1 x 27 mm Batterie LS-Schalter pro Batteriestrang
Kundenspezifische Optionen auf Anfrage erhältlich
Tiefentladeschutz (LVD)
Einzelner Tiefentladeschutz konfiguriert als Batterietrennschalter
SiteSure
Eingangs-/Ausgangsmodule zur Überwachung und Steuerung externer Geräte (optional)
CellSure
Umfassendes System zur Batterieüberwachung und Fehlzustandsdiagnose mit patentierten State-of-Health Algorithmen (optional)
Zulassungen
Alle Produkte entsprechen den internationalen Normen. Für weitere Informationen zu den spezifischen Produktversionen mit diesen Sicherheits- und EMV-Zulassungen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Eaton Vertreter:
Europa CE
Download Links