Die LED-Rettungszeichen CEAG EXIT und EXIT2 von Eatons Baureihe Crouse-Hinds sind für Gefahrenbereiche der Zonen 1, 21, 2 und 22 ausgelegt. Ausgestattet mit langlebigen LEDs, eigengesicherten Stromkreisen und der Schutzart IP66 sind diese Rettungszeichen ideal für die Kennzeichnung von Rettungswegen und Ausgängen in Explosivbereichen nach IEC.
Die EXIT- und EXIT2-Rettungszeichen sind je nach Kundenwunsch in verschiedenen Ausführungen lieferbar, zum Beispiel nur mit Wechselstrom (AC), mit einem Einzelbatteriesystem (AC) oder mit einem V-CG-S-Modul für den Anschluss an ein zentrales Notlichtversorgungssystem.
| Katalognummer | Produktbeschreibung |
| 12191000001 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT mit gesiebter Haube DIN 4844 Pfeil 3h, LeitungseinfUhrung 1 x M20 Kunststoff, 1 x Verschluss M20 |
| 12191000002 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT mit gesiebter Haube DIN 4844 Pfeil 9h, LeitungseinfUhrung 1 x M20 Kunststoff, 1 x Verschluss M20 |
| 12191000003 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT mit gesiebter Haube DIN 4844 Pfeil 6h, LeitungseinfUhrung 1 x M20 Kunststoff, 1 x Verschluss M20 |
| 12191000004 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT neutral, LeitungseinfUhrung 1 x M20 Kunststoff, 1 x Verschluss M20 |
| 12191000011 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT mit gesiebter Haube EN 1838 Pfeil 3h, LeitungseinfUhrung 1 x M20 Kunststoff, 1 x Verschluss M20 |
| 12191000012 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT mit gesiebter Haube EN 1838 Pfeil 9h, LeitungseinfUhrung 1 x M20 Kunststoff, 1 x Verschluss M20 |
| 12191000013 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT mit gesiebter Haube EN 1838 Pfeil 6h, LeitungseinfUhrung 1 x M20 Kunststoff, 1 x Verschluss M20 |
| 12191000021 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT mit gesiebter Haube ISO 7010 Pfeil 3h, LeitungseinfUhrung 1 x M20 Kunststoff, 1 x Verschluss M20 |
| 12191000022 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT mit gesiebter Haube ISO 7010 Pfeil 9h, LeitungseinfUhrung 1 x M20 Kunststoff, 1 x Verschluss M20 |
| 12191000023 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT mit gesiebter Haube ISO 7010 Pfeil 6h, LeitungseinfUhrung 1 x M20 Kunststoff, 1 x Verschluss M20 |
| 12191000101 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT mit gesiebter Haube DIN 4844 Pfeil 3h, 1 x Metallgewinde M20, 1 x Verschluss M20 |
| 12191000102 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT mit gesiebter Haube DIN 4844 Pfeil 9h, 1 x Metallgewinde M20, 1 x Verschluss M20 |
| 12191000103 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT mit gesiebter Haube DIN 4844 Pfeil 6h, 1 x Metallgewinde M20, 1 x Verschluss M20 |
| 12191000104 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT neutral, 1 x Metallgewinde M20, 1 x Verschluss M20 |
| 12191000111 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT mit gesiebter Haube EN 1838 Pfeil 3h, 1 x Metallgewinde M20, 1 x Verschluss M20 |
| 12191000112 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT mit gesiebter Haube EN 1838 Pfeil 9h, 1 x Metallgewinde M20, 1 x Verschluss M20 |
| 12191000113 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT mit gesiebter Haube EN 1838 Pfeil 6h, 1 x Metallgewinde M20, 1 x Verschluss M20 |
| 12191000121 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT mit gesiebter Haube ISO 7010 Pfeil 3h, 1 x Metallgewinde M20, 1 x Verschluss M20 |
| 12191000122 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT mit gesiebter Haube ISO 7010 Pfeil 9h, 1 x Metallgewinde M20, 1 x Verschluss M20 |
| 12191000123 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT mit gesiebter Haube ISO 7010 Pfeil 6h, 1 x Metallgewinde M20, 1 x Verschluss M20 |
| 12191020001 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT V-CG-S mit gesiebter Haube DIN 4844 Pfeil 3h, LeitungseinfUhrung 1 x M20 Kunststoff, 1 x Verschluss M20 |
| 12191020002 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT V-CG-S mit gesiebter Haube DIN 4844 Pfeil 9h, LeitungseinfUhrung 1 x M20 Kunststoff, 1 x Verschluss M20 |
| 12191020003 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT V-CG-S mit gesiebter Haube DIN 4844 Pfeil 6h, LeitungseinfUhrung 1 x M20 Kunststoff, 1 x Verschluss M20 |
| 12191020004 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT V-CG-S neutral, LeitungseinfUhrung 1 x M20 Kunststoff, 1 x Verschluss M20 |
| 12191020011 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT V-CG-S mit gesiebter Haube EN 1838 Pfeil 3h, LeitungseinfUhrung 1 x M20 Kunststoff, 1 x Verschluss M20 |
| 12191020012 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT V-CG-S mit gesiebter Haube EN 1838 Pfeil 9h, LeitungseinfUhrung 1 x M20 Kunststoff, 1 x Verschluss M20 |
| 12191020013 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT V-CG-S mit gesiebter Haube EN 1838 Pfeil 6h, LeitungseinfUhrung 1 x M20 Kunststoff, 1 x Verschluss M20 |
| 12191020021 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT V-CG-S mit gesiebter Haube ISO 7010 Pfeil 3h, LeitungseinfUhrung 1 x M20 Kunststoff, 1 x Verschluss M20 |
| 12191020022 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT V-CG-S mit gesiebter Haube ISO 7010 Pfeil 9h, LeitungseinfUhrung 1 x M20 Kunststoff, 1 x Verschluss M20 |
| 12191020023 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT V-CG-S mit gesiebter Haube ISO 7010 Pfeil 6h, LeitungseinfUhrung 1 x M20 Kunststoff, 1 x Verschluss M20 |
| 12191020101 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT V-CG-S mit gesiebter Haube DIN 4844 Pfeil 3h, 1 x Metallgewinde M20, 1 x Verschluss M20 |
| 12191020102 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT V-CG-S mit gesiebter Haube DIN 4844 Pfeil 9h, 1 x Metallgewinde M20, 1 x Verschluss M20 |
| 12191020103 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT V-CG-S mit gesiebter Haube DIN 4844 Pfeil 6h,1 x Metallgewinde M20, 1 x Verschluss M20 |
| 12191020104 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT V-CG-S neutral, 1 x Metallgewinde M20, 1 x Verschluss M20 |
| 12191020111 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT V-CG-S mit gesiebter Haube EN 1838 Pfeil 3h, 1 x Metallgewinde M20, 1 x Verschluss M20 |
| 12191020112 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT V-CG-S mit gesiebter Haube EN 1838 Pfeil 9h, 1 x Metallgewinde M20, 1 x Verschluss M20 |
| 12191020113 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT V-CG-S mit gesiebter Haube EN 1838 Pfeil 6h,1 x Metallgewinde M20, 1 x Verschluss M20 |
| 12191020121 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT V-CG-S mit gesiebter Haube ISO 7010 Pfeil 3h, 1 x Metallgewinde M20, 1 x Verschluss M20 |
| 12191020122 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT V-CG-S mit gesiebter Haube ISO 7010 Pfeil 9h, 1 x Metallgewinde M20, 1 x Verschluss M20 |
| 12191020123 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT V-CG-S mit gesiebter Haube ISO 7010 Pfeil 6h,1 x Metallgewinde M20, 1 x Verschluss M20 |
| 12191024001 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT 24 V mit gesiebter Haube DIN 4844 Pfeil 3h, LeitungseinfUhrung 1 x M20 Kunststoff, 1 x Verschluss M20 |
| 12191024002 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT 24 V mit gesiebter Haube DIN 4844 Pfeil 9h, LeitungseinfUhrung 1 x M20 Kunststoff, 1 x Verschluss M20 |
| 12191024003 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT 24 V mit gesiebter Haube DIN 4844 Pfeil 6h, LeitungseinfUhrung 1 x M20 Kunststoff, 1 x Verschluss M20 |
| 12191024004 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT 24 V neutral, LeitungseinfUhrung 1 x M20 Kunststoff, 1 x Verschluss M20 |
| 12191024011 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT 24 V mit gesiebter Haube EN 1838 Pfeil 3h, LeitungseinfUhrung 1 x M20 Kunststoff, 1 x Verschluss M20 |
| 12191024012 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT 24 V mit gesiebter Haube EN 1838 Pfeil 9h, LeitungseinfUhrung 1 x M20 Kunststoff, 1 x Verschluss M20 |
| 12191024013 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT 24 V mit gesiebter Haube EN 1838 Pfeil 6h, LeitungseinfUhrung 1 x M20 Kunststoff, 1 x Verschluss M20 |
| 12191024021 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT 24 V mit gesiebter Haube ISO 7010 Pfeil 3h, LeitungseinfUhrung 1 x M20 Kunststoff, 1 x Verschluss M20 |
| 12191024022 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT 24 V mit gesiebter Haube ISO 7010 Pfeil 9h, LeitungseinfUhrung 1 x M20 Kunststoff, 1 x Verschluss M20 |
| 12191024023 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT 24 V mit gesiebter Haube ISO 7010 Pfeil 6h, LeitungseinfUhrung 1 x M20 Kunststoff, 1 x Verschluss M20 |
| 12191024101 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT 24 V mit gesiebter Haube DIN 4844 Pfeil 3h, 1 x Metallgewinde M20, 1 x Verschluss M20 |
| 12191024102 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT 24 V mit gesiebter Haube DIN 4844 Pfeil 9h, 1 x Metallgewinde M20, 1 x Verschluss M20 |
| 12191024103 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT 24 V mit gesiebter Haube DIN 4844 Pfeil 6h, 1 x Metallgewinde M20, 1 x Verschluss M20 |
| 12191024104 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT 24 V neutral, 1 x Metallgewinde M20, 1 x Verschluss M20 |
| 12191024111 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT 24 V mit gesiebter Haube EN 1838 Pfeil 3h, 1 x Metallgewinde M20, 1 x Verschluss M20 |
| 12191024112 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT 24 V mit gesiebter Haube EN 1838 Pfeil 9h, 1 x Metallgewinde M20, 1 x Verschluss M20 |
| 12191024113 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT 24 V mit gesiebter Haube EN 1838 Pfeil 6h, 1 x Metallgewinde M20, 1 x Verschluss M20 |
| 12191024121 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT 24 V mit gesiebter Haube ISO 7010 Pfeil 3h, 1 x Metallgewinde M20, 1 x Verschluss M20 |
| 12191024122 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT 24 V mit gesiebter Haube ISO 7010 Pfeil 9h, 1 x Metallgewinde M20, 1 x Verschluss M20 |
| 12191024123 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT 24 V mit gesiebter Haube ISO 7010 Pfeil 6h, 1 x Metallgewinde M20, 1 x Verschluss M20 |
| 12191030001 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT N mit gesiebter Haube DIN 4844 Pfeil 3h, LeitungseinfUhrung 1 x M20 Kunststoff, 1 x Verschluss M20 |
| 12191030002 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT N mit gesiebter Haube DIN 4844 Pfeil 9h, LeitungseinfUhrung 1 x M20 Kunststoff, 1 x Verschluss M20 |
| 12191030003 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT N mit gesiebter Haube DIN 4844 Pfeil 6h, LeitungseinfUhrung 1 x M20 Kunststoff, 1 x Verschluss M20 |
| 12191030004 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT N neutral, LeitungseinfUhrung 1 x M20 Kunststoff, 1 x Verschluss M20 |
| 12191030011 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT N mit gesiebter Haube EN 1838 Pfeil 3h, LeitungseinfUhrung 1 x M20 Kunststoff, 1 x Verschluss M20 |
| 12191030012 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT N mit gesiebter Haube EN 1838 Pfeil 9h, LeitungseinfUhrung 1 x M20 Kunststoff, 1 x Verschluss M20 |
| 12191030013 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT N mit gesiebter Haube EN 1838 Pfeil 6h, LeitungseinfUhrung 1 x M20 Kunststoff, 1 x Verschluss M20 |
| 12191030021 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT N mit gesiebter Haube ISO 7010 Pfeil 3h, LeitungseinfUhrung 1 x M20 Kunststoff, 1 x Verschluss M20 |
| 12191030022 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT N mit gesiebter Haube ISO 7010 Pfeil 9h, LeitungseinfUhrung 1 x M20 Kunststoff, 1 x Verschluss M20 |
| 12191030023 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT N mit gesiebter Haube ISO 7010 Pfeil 6h, LeitungseinfUhrung 1 x M20 Kunststoff, 1 x Verschluss M20 |
| 12191030101 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT N mit gesiebter Haube DIN 4844 Pfeil 3h, 1 x Metallgewinde M20, 1 x Verschluss M20 |
| 12191030102 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT N mit gesiebter Haube DIN 4844 Pfeil 9h, 1 x Metallgewinde M20, 1 x Verschluss M20 |
| 12191030103 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT N mit gesiebter Haube DIN 4844 Pfeil 6h, 1 x Metallgewinde M20, 1 x Verschluss M20 |
| 12191030104 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT N neutral, 1 x Metallgewinde M20, 1 x Verschluss M20 |
| 12191030111 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT N mit gesiebter Haube EN 1838 Pfeil 3h, 1 x Metallgewinde M20, 1 x Verschluss M20 |
| 12191030112 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT N mit gesiebter Haube EN 1838 Pfeil 9h, 1 x Metallgewinde M20, 1 x Verschluss M20 |
| 12191030113 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT N mit gesiebter Haube EN 1838 Pfeil 6h, 1 x Metallgewinde M20, 1 x Verschluss M20 |
| 12191030121 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT N mit gesiebter Haube ISO 7010 Pfeil 3h, 1 x Metallgewinde M20, 1 x Verschluss M20 |
| 12191030122 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT N mit gesiebter Haube ISO 7010 Pfeil 9h, 1 x Metallgewinde M20, 1 x Verschluss M20 |
| 12191030123 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT N mit gesiebter Haube ISO 7010 Pfeil 6h, 1 x Metallgewinde M20, 1 x Verschluss M20 |
| 12193000021 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT 2 mit gesiebter Haube ISO 7010 Pfeil 3h, LeitungseinfUhrung 1 x M20 Kunststoff, 1 x Verschluss M20 |
| 12193000022 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT 2 mit gesiebter Haube ISO 7010 Pfeil 9h, LeitungseinfUhrung 1 x M20 Kunststoff, 1 x Verschluss M20 |
| 12193000023 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT 2 mit gesiebter Haube ISO 7010 Pfeil 6h, LeitungseinfUhrung 1 x M20 Kunststoff, 1 x Verschluss M20 |
| 12193000024 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT 2 neutral, LeitungseinfUhrung 1 x M20 Kunststoff, 1 x Verschluss M20 |
| 12193000121 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT 2 mit gesiebter Haube ISO 7010 Pfeil 3h, 1 x Metallgewinde M20, 1 x Verschluss M20 |
| 12193000122 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT 2 mit gesiebter Haube ISO 7010 Pfeil 9h, 1 x Metallgewinde M20, 1 x Verschluss M20 |
| 12193000123 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT 2 mit gesiebter Haube ISO 7010 Pfeil 6h, 1 x Metallgewinde M20, 1 x Verschluss M20 |
| 12193000124 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT 2 neutral, 1 x Metallgewinde M20, 1 x Verschluss M20 |
| 12193020021 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT 2 V-CG-S mit gesiebter Haube ISO 7010 Pfeil 3h, LeitungseinfUhrung 1 x M20 Kunststoff, 1 x Verschluss M20 |
| 12193020022 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT 2 V-CG-S mit gesiebter Haube ISO 7010 Pfeil 9h, LeitungseinfUhrung 1 x M20 Kunststoff, 1 x Verschluss M20 |
| 12193020023 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT 2 V-CG-S mit gesiebter Haube ISO 7010 Pfeil 6h, LeitungseinfUhrung 1 x M20 Kunststoff, 1 x Verschluss M20 |
| 12193020024 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT 2 V-CG-S neutral, LeitungseinfUhrung 1 x M20 Kunststoff, 1 x Verschluss M20 |
| 12193020121 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT 2 V-CG-S mit gesiebter Haube ISO 7010 Pfeil 3h, 1 x Metallgewinde M20, 1 x Verschluss M20 |
| 12193020122 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT 2 V-CG-S mit gesiebter Haube ISO 7010 Pfeil 9h, 1 x Metallgewinde M20, 1 x Verschluss M20 |
| 12193020123 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT 2 V-CG-S mit gesiebter Haube ISO 7010 Pfeil 6h,1 x Metallgewinde M20, 1 x Verschluss M20 |
| 12193020124 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT 2 V-CG-S neutral, 1 x Metallgewinde M20, 1 x Verschluss M20 |
| 12193024021 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT 2 24 V mit gesiebter Haube ISO 7010 Pfeil 3h, LeitungseinfUhrung 1 x M20 Kunststoff, 1 x Verschluss M20 |
| 12193024022 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT 2 24 V mit gesiebter Haube ISO 7010 Pfeil 9h, LeitungseinfUhrung 1 x M20 Kunststoff, 1 x Verschluss M20 |
| 12193024023 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT 2 24 V mit gesiebter Haube ISO 7010 Pfeil 6h, LeitungseinfUhrung 1 x M20 Kunststoff, 1 x Verschluss M20 |
| 12193024024 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT 2 24 V neutral, LeitungseinfUhrung 1 x M20 Kunststoff, 1 x Verschluss M20 |
| 12193024121 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT 2 24 V mit gesiebter Haube ISO 7010 Pfeil 3h, 1 x Metallgewinde M20, 1 x Verschluss M20 |
| 12193024122 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT 2 24 V mit gesiebter Haube ISO 7010 Pfeil 9h, 1 x Metallgewinde M20, 1 x Verschluss M20 |
| 12193024123 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT 2 24 V mit gesiebter Haube ISO 7010 Pfeil 6h, 1 x Metallgewinde M20, 1 x Verschluss M20 |
| 12193024124 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT 2 24 V neutral, 1 x Metallgewinde M20, 1 x Verschluss M20 |
| 12193030004 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT 2 N neutral, LeitungseinfUhrung 1 x M20 Kunststoff, 1 x Verschluss M20 |
| 12193030021 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT 2 N mit gesiebter Haube ISO 7010 Pfeil 3h, LeitungseinfUhrung 1 x M20 Kunststoff, 1 x Verschluss M20 |
| 12193030022 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT 2 N mit gesiebter Haube ISO 7010 Pfeil 9h, LeitungseinfUhrung 1 x M20 Kunststoff, 1 x Verschluss M20 |
| 12193030023 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT 2 N mit gesiebter Haube ISO 7010 Pfeil 6h, LeitungseinfUhrung 1 x M20 Kunststoff, 1 x Verschluss M20 |
| 12193030104 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT 2 N neutral, 1 x Metallgewinde M20, 1 x Verschluss M20 |
| 12193030121 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT 2 N mit gesiebter Haube ISO 7010 Pfeil 3h, 1 x Metallgewinde M20, 1 x Verschluss M20 |
| 12193030122 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT 2 N mit gesiebter Haube ISO 7010 Pfeil 9h, 1 x Metallgewinde M20, 1 x Verschluss M20 |
| 12193030123 | Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT 2 N mit gesiebter Haube ISO 7010 Pfeil 6h, 1 x Metallgewinde M20, 1 x Verschluss M20 |