Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Notausgänge und Ausgänge

Ex-Lite Division 2 und Zone 1 LED-Rettungszeichen für Gefahrenbereiche

Ex-Lite LED Rettungszeichen von Eatons Baureihe Crouse-Hinds sind für Gefahrenbereiche konzipiert und eignen sich ideal für die Kennzeichnung von Rettungswegen und Ausgängen in explosionsgefährdeten Bereichen. 

Der Ex-Lite Z ist als Wechselstrom-Version lieferbar, während der Ex-Lite ZE mit Einzelbatterie lieferbar ist.  Als Notlichtleuchte mit Einzelbatteriesystem verfügt der Ex-Lite ZE über eine Nickel-Cadmium-Batterie mit automatischer Test- und Überwachungsfunktion.

Zertifizierungen und Konformität

  • Klasse I, Abschnitt 2, Gruppen A, B, C und D
  • Klasse I, Zone 1, AEx em ib IIC (NEC)
  • Klasse I, Zone 1, Ex em ib IIC (CEC)
  • Klasse II, Division 2, Gruppen F, G (NEC)
  • Klasse II, Division 2, Gruppen E, F, G (CEC)
  • IP66
  • UL844
  • UL924 / CSA22.2 Nr. 141–15
  • UL60079 / CSA22.2 E60079
  • UL1203 / CSA22.2 E6124-1-1-02

Gestaltungsmerkmale

LED-Technologie:

  • Lange Lebensdauer (>50 000 Stunden) für jahrelangen wartungsfreien Betrieb
  • Energieeffizient für geringere Betriebskosten
  • Betrieb bei niedrigen Temperaturen ohne Leuchtkraftverlust
  • Robuste und langlebige Lichtquelle für raueste Umgebungen

Rettungszeichensystem:

  • Schutzschlauch- oder Kabeleinführung
  • Kann in feuchten, humiden, regnerischen und nassen Umgebungen installiert werden
  • Universelle Eingangsspannung 110–277 VAC und 110–250 VDC reduziert den Lagerbestand
  • Ex-Lite ZE mit Selbstüberwachung, Selbstdiagnose und Testfähigkeit
  • Hochwertige Hochleistungs-Nickel-Cadmium-Batterie
  • 24-Stunden-Wiederaufladezeit erhöht die Sicherheit durch schnelle Wiederherstellung nach einem Ausfall
  • „EXIT“-Beschriftung mit alternativen Flügeln – links, rechts oder links und rechts; einfache Feldänderung
  • Drei Stunden Notbeleuchtungszyklus
  • Das Leuchtengehäuse besteht aus einer korrosionsbeständigen, robusten und leichten Aluminiumlegierung. Die Beleuchtung des Schildes erfolgt mit roten, hocheffizienten LEDs

Standard-Materialien

  • Gehäuse – leichte Aluminiumlegierung

die Zeichnungen und Designunterstützung anzuzeigen

Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close