Die UX-LED-Rettungszeichen der Baureihe Crouse-Hinds von Eaton wurden speziell für die Kennzeichnung von Rettungswegen und Ausgängen in rauen und gefährlichen Umgebungen entwickelt.
Die UX ist NEMA4X- und IP66-zertifiziert, zugelassen für Temperaturen von -30 °C bis +50 °C und für Klasse I, Division 2 zertifiziert. Das Gehäuse besteht aus Aluminiumdruckguss mit einem vandalismussicheren Schild. Die LED-Quelle ist vor Ort für den roten oder grünen Ausgang konfigurierbar. Die selbstversorgte Version wird standardmäßig mit einer Nickel-Cadmium-Batterie und Selbstdiagnose geliefert.
NEC:
UL-Normen:
IEC:
NFPA:
National Sanitation Foundation: