Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Notausgänge und Ausgänge

Light-Pak N2LPS M2 LED-Notlichtsystem

N2LPS M2 LED-Notlichtsysteme der Baureihe Crouse-Hinds werden in Gefahrenbereichen der Klasse I, Division 2 eingesetzt, um bei einem Ausfall oder einer Unterbrechung der Stromversorgung des normalen Beleuchtungssystems eine zuverlässige Beleuchtung der Ausstiegsbereiche zu gewährleisten.

Die langlebigen, für die Schifffahrt zugelassenen N2LPS M2 LED-Leuchtenkopf-Baugruppen eignen sich ideal für Notbeleuchtungs-Anwendungen in Raffinerien, petrochemischen und chemischen Anlagen, Abfall- und Abwasserbehandlungsanlagen, Ölterminals, Lebensmittelverarbeitungsanlagen, Brauereien und anderen industriellen Produktions- oder Prozessanlagen.

Haltbarkeit
NEMA 4X, für die Schifffahrt zugelassen
Ausfallsicherheit
-20°C bis 55°C Betriebstemperatur
Flexibilität
Fernmontierbare Lampenköpfe

Zertifizierungen und Konformität

NEC/CEC

  • Klasse I, Division 2, Gruppen B, C und D
  • Klasse I, Zone 2
  • Klasse II, Division 2, Gruppen F, G (nur N2LPS)
  • NEMA 4, 4X
  • Geeignet für Schiffahrt und Nassbereiche

UL-Normen

  • UL1598A – Zusätzliche Anforderungen für Leuchten für den Einbau auf Schiffen
  • UL924 – Notbeleuchtung und Stromversorgungsanlagen
  • UL844 – Elektrische Leuchten Gefahrenbereiche

CSA-Normen

  • C22.2 Nr. 141-M1985
  • C22.2 Nr. 137-M1981

NFPA

  • Life Safety Code NFPA101® – Abschnitt 5–9 (Notbeleuchtung)

Gestaltungsmerkmale

  • Nichtmetallisches, geschlossenes, abgedichtetes Gehäuse – bietet Korrosionsschutz in extremsten Umgebungen
  • Langlebige und für die Schifffahrt zugelassene LED-Leuchtenkopf-Baugruppen – bieten Schutz gegen das Eindringen von Wasser, Korrosion und Stöße
  • Hochtemperatur-bewerteter Nickel-Cadmium-Akku für zuverlässigen Betrieb bis +55° C Umgebungstemperatur
  • Reduzierte Wartungskosten – Selbsttest, Überwachung und Diagnose reduzieren kostspielige Wartungsprüfungen
  • Fernmontierbare Leuchtenköpfe – Leuchtenköpfe können unabhängig vom Gehäuse montiert werden, sodass Sie das Licht dort fokussieren können, wo Sie es benötigen
  • Festkörper-Batterieladegerät – sorgt für lange Lebensdauer und zuverlässigen Batteriebetrieb; verhindert eine Tiefentladung durch automatisches Trennen der Batterie von der Leuchte

Standard-Materialien

  • Stromversorgung und Fernleuchtungsgehäuse – Krydon glasfaserverstärktes Polyester
  • LED-Leuchtenkopf-Baugruppe – Epoxidpulverbeschichtetes Aluminium
  • Außenteile – Nylon, kunststoffbeschichtet und Edelstahl
  • Abdeckungsdichtung – Hypalon Synthesekautschuk
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close