Dokument herunterladen () von 20
Leuchten

FlexiTech EC CG-S - Rettungszeichenleuchte

Qualitativ hochwertige und einfach zu installierende Leuchten, um die Anforderungen der meisten Projekte zu erfüllen. Wir unterstützen Sie über die gesamte Projektzeit der Planung der Notbeleuchtung, sodass für Sie der zeitliche Aufwand reduziert wird. Das umweltfreundliche Design, die robuste Konstruktion, die hochwertigen Kunststoffe, die innovativen Technologien zum Schutz vor Wasser, die zuverlässige Elektronik und die niedrige Stromaufnahme machen FlexiTech zu einer nachhaltigen Produktfamilie mit langer Lebensdauer.

FlexiTech EC, ein- oder zweiseitige Rettungszeichenleuchte für die Deckenmontage, mit 20 m oder 30 m Erkennungsweite und vier Piktogrammen zum Einlegen. Die Lichtleitertechnologie für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Piktogramms macht das Rettungszeichen noch sichtbarer und sorgt so für eine sichere Evakuierung.

Durch die Verwendung von LEDs sowie automatischen Test- und Überwachungsgeräten (CG-S) können die Betriebs- und Wartungskosten erheblich reduziert werden.

Eine Produktfamilie in einheitlichem Design erfüllt Hunderte von Projektanforderungen

Montageplatte
Die Leuchte kann ohne Werkzeug auf die Montageplatte aufgesteckt werden
Optimale und gleichmäßige Ausleuchtung des Piktogramms
Lichtleitertechnologie für perfekte Ausleuchtung
Geringerer Verbrauch
Ein- oder zweiseitige Ausleuchtung ist einstellbar

Eigenschaften

  • Optimale und gleichmäßige Ausleuchtung des Piktogramms
  • LED Einzelbatterieleuchte mit automatischer Steuerung und Überwachung (CG-S)
  • Die Leuchte kann leicht abgenommen werden, um die Konfiguration und Verkabelung zu überprüfen
  • Zuverlässige Überwachung mit CG-S-Technologie ohne Datenkabel
  • 20 m und 30 m Erkennungsweite, einstellbar: ein- oder doppelseitige Rettungszeichenleuchte
  • Einschließlich eines Satzes von Einlegepiktogrammen
  • Identisches Design, für beide Schutzarten IP43 und IP65
  • Robuste Bauweise, IK07
  • Schlankes Gehäuse (50 mm), unauffälliges Design

Weiter mit zusätzlichen Optionen

FlexiTech EC ist erhältlich in den Erkennungsweiten 20 m und 30 m, ein- oder doppelseitige Ausleuchtung, somit ist sie für alle Rettungswege geeignet. Dank der umfangreichen Zubehörpalette bietet die FlexiTech Lösungen für die meisten Ihrer Projekte (von kommerziellen bis zu industriellen Anwendungen) und für die meisten Konfigurationen, die in einem Gebäude vorkommen können:

  • Pendelsatz (50 und 150 cm)
  • Kettenbefestigung
  • Wandausleger
  • Metallblende in 3 verschiedenen Farben
FlexiTech Exit Ceiling 20m CG-S
FlexiTech EC 20 m
FlexiTech EC 30m with suspension kit 0.50m
Pendelabhängungssatz
FlexiTech Exit Ceiling 30m CG-S
FlexiTech EC 30 m
FlexiTech EC 30m with wall bracket
Wandausleger

Befestigungssockel - Einfache Installation und Wartung

Der Befestigungssockel wird am Träger oder am Montagezubehör (Wandausleger oder Abhängung) befestigt, die FlexiTech EC-Leuchte muss anschließend lediglich aufgesteckt werden.

Nach der Installation kann die Leuchte abgenommen werden, um das Risiko von Schäden zu vermeiden (Stromschlag, Diebstahl usw.).

Zudem könnte die Konfiguration und Verkabelung überprüft werden.

eaton-emergency-lighting-exit-flexitech-ec-fixing-base-assembling.png

Innovationen für eine einfachere Verdrahtung

eaton-emergency-lighting-exit-flexitech-ec-fixing-base.png

Der Befestigungssockel verfügt über vier Leitungseinführungen aus Gummi (zwei für Leitungen von einem Leitungsdurchmesser von 6 bis 13,5 mm, zwei für Kabel von 6 bis 10,5 mm).

Die Leitungseinführungen sind aus thermoplastischem Elastomer (Spezialgummi) gefertigt, dies ermöglicht ein einfaches Einführen von Leitungen, ohne Bohren oder Ausschneiden von Kunststoffteilen. Zudem schließen die Dichtungen mögliche Zwischenräume zwischen den Bauteilen ab und minimieren damit das Eindringen von Insekten und Staub in das Gehäuse.

Schraubenlose Doppel-Steckklemme und 4 Kabeleinführungen aus Gummi erleichtern die Verdrahtung.

Die IP65-Varianten verwenden Innendichtungen und Kabeleinführungen aus einem speziellen, von der Automobilindustrie für raue Umgebungen entwickelten, Material.

Perfekte Ausleuchtung

FlexiTech EC 30m with wall bracket and light on

Die Lichtleitertechnik erzeugt eine homogene Ausleuchtung für alle Erkennungsweiten der Rettungszeichenleuchten.

Hocheffizient - die optimale Lichtstärke sorgt für gute Erkennbarkeit und der geringe Stromverbrauch reduziert die Betriebskosten.

Es besteht die Möglichkeit, die Ausleuchtung nur für die eine Seite einzustellen (bei einseitiger Verwendung), um den Stromverbrauch zu begrenzen.

Robust - Made to last

Ein Produkt mit langer Lebensdauer

  • Hohe Schlagfestigkeit (IK07), perfekte Lösung für raue Umgebungen
  • Ökodesign und hochwertige Kunststoffe
  • Dichtungen schließen mögliche Zwischenräume zwischen den Bauteilen und minimieren damit das Eindringen von Insekten und Staub in das Gehäuse
  • Zuverlässige Elektronik und geringe Stromaufnahme
  • Hohe LED-Lebensdauer reduziert die Wartungskosten

Eine Produktfamilie in einheitlichem Design erfüllt zahlreiche Anwendungsbereiche

Ein Projekt kann unterschiedliche Anforderungen an die Sicherheitsbeleuchtung stellen. Die neuesten Ergänzungen des Sortiments bauen auf dem Erfolg der FlexiTech ED und SE (AutoTest) auf und machen die Auswahl der richtigen Notleuchte noch einfacher. Die weiteren Leuchten der FlexiTech-Familie EW, EC und SU bieten ein flexibles Design und geniale Installationsmöglichkeiten, haben eine robuste Konstruktion und sind in verschiedenen Erkennungsweiten, Technologien und Montageoptionen erhältlich.

Sicherheitsbeleuchtungssysteme von Eaton - Dafür steht CEAG seit über 50 Jahren mit seiner Kompetenz und Erfahrung

Eaton verfügt über ein großes Sortiment an Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten. Sie bieten durch die serienmäßig verfügbare CEWA GUARD- und STAR-Technologie die Grundlage für minimierte Inspektions- und Wartungskosten. Innovative Lichttechnik in Verbindung mit hocheffizienten LEDs sorgen für bis zu 70 % geringere Anschlussleistungen und deutlich verminderte Wartungskosten durch ihre Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden.

Kundenspezifische Produkte, genau auf die besonderen Anforderungen Ihres Projekts zugeschnitten

Individuelle Lackierung

Die perfekte Integration der Leuchten in die Gebäudearchitektur ist immer eine Herausforderung.

Eaton hilft Ihnen bei dieser Herausforderung mit einer Reihe von farbigem Zubehör.

  • Farbige Metallblenden
  • Farbige Einbaugehäuse
  • Spezifische Einbau- oder Befestigungssysteme
eaton-emergency-lighting-self-contained-exit-flexitech-ew-ft1ew-metal-cover-dark-grey.jpg

Kundenspezifische Piktogramme

Die Funktion von Rettungszeichenleuchten liegt nicht ausschließlich darin, den Rettungsweg aufzuzeigen. Oft ist es notwendig, den Standort von Sicherheitseinrichtungen, Brandbekämpfungseinrichtungen, Sammelstellen usw. leicht aufzuzeigen.

Eaton hat ein großes Sortiment an Piktogrammen für unterschiedliche Leuchtenserien entwickelt, um die meisten dieser Anforderungen abzudecken.

Wünschen Sie mehr Informationen oder finden Sie das von Ihnen gesuchte Piktogramm nicht? Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne über die spezifischen Anforderungen bei Ihrem Projekt.

Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

Klicken Sie auf die folgenden Links, um zu sehen, welches Zubehör in Ihrer Region erhältlich ist.

  • Kettenbefestigung
  • Sperrstift
  • Metallblende
  • Pendelabhängungssatz
  • Wandausleger

Alternativ können Sie sich in den nachstehenden Tabellen die umfangreiche Liste des verfügbaren Zubehörs ansehen (nicht nach Ihrer Region gefiltert).

Zubehörteile

Bestell-Nr. Beschreibung
FTECCC-TSK50 FT EC & CC, Kit für Pendelabhängung, 50 cm, IP43, weiß RAL9003
FTECCC-TSK50-B
FT EC & CC, Kit für Pendelabhängung, 50 cm, IP43, schwarz RAL9005
FTECCC-TSK50-DG FT EC & CC, Kit für Pendelabhängung, 50 cm, IP43, dunkelgrau RAL7015
FTECCC-TSK50-B FT EC & CC, Kit für Pendelabhängung, 50 cm, IP43, silber RAL9007
FTECCC-TSK150 FT EC & CC, Kit für Pendelabhängung, 150 cm, IP43, weiß RAL9003
FTECCC-TSK150-B FT EC & CC, Kit für Pendelabhängung, 150 cm, IP43, schwarz RAL9005
FTECCC-TSK150-DG FT EC & CC, Kit für Pendelabhängung, 150 cm, IP43, dunkelgrau RAL7015
FTECCC-TSK150-S FT EC & CC, Kit für Pendelabhängung, 150 cm, IP43, silber RAL9007
FT2ECCC-WB FT2 EC & CC, Wandausleger, IP43, weiß RAL9003
FT2ECCC-WB-B FT2 EC & CC, Wandausleger, IP43, schwarz RAL9005
FT2ECCC-WB-DG FT2 EC & CC, Wandausleger, IP43, dunkelgrau RAL7015
FT2ECCC-WB-S FT2 EC & CC, Wandausleger, IP43, silber RAL9007
FT3ECCC-WB FT3 EC & CC, Wandausleger, IP43, weiß RAL9003
FT3ECCC-WB-B FT3 EC & CC, Wandausleger, IP43, schwarz RAL9005
FT3ECCC-WB-DG FT3 EC & CC, Wandausleger, IP43, dunkelgrau RAL7015
FT3ECCC-WB-S FT3 EC & CC, Wandausleger, IP43, silber RAL9007
FT2EC-MC-B FT2 EC, Metallblende, schwarz RAL9005
FT2EC-MC-BG FT2 EC, Metallblende, grau RAL7015
FT2EC-MC-S FT2 EC, Metallabdeckung, silber RAL9007
FT3EC-MC-B FT3 EC, Metallblende, schwarz RAL9005
FT3EC-MC-DG FT3 EC, Metallblende, dunkelgrau RAL7015
FT3EC-MC-B FT3 EC, Metallabdeckung, silber RAL9007
E-WIRINGSET-IP Verdrahtungsset IP65, SC & CPS Leuchten
FTECCC-CF FT EC & CC, Kettenbefestigung
FT1SU-RP Abdeckplatte für Renovierungsarbeiten für FlexiTech EC
FT2-4I FT2 EW & EC, Piktogramm-Set (Pfeil rechts, links, unten und oben), ISO 7010, ISO
FT3-4I FT3 EW & EC, Piktogramm-Set (Pfeil rechts, links, unten und oben), ISO 7010, ISO

Piktogramme 20 m

Bestell-Nr. Beschreibung
   
FT2EWEC-PICTO-UR FlexiTech 20 m, Pikto, ISO7010-E002 U/R, Rettungsweg nach oben rechts FT2EWEC-PICTO-EWR FlexiTech 20 m, Pikto, ISO7010-E016, Fluchtweg durch das Fenster rechts
FT2EWEC-PICTO-DR FlexiTech 20 m, Pikto, ISO7010-E002 D/R, Rettungsweg nach unten rechts FT2EWEC-PICTO-EWD FlexiTech 20 m, Pikto, ISO7010-E016, Fluchtweg durch das Fenster nach unten
FT2EWEC-PICTO-DL FlexiTech 20 m, Pikto, ISO7010-E001 D/L, Rettungsweg nach unten links FT2EWEC-PICTO-RWL FlexiTech 20 m, Pikto, ISO7010-E017, Fluchtweg durch das Fenster links
FT2EWEC-PICTO-UL FlexiTech 20 m, Pikto, ISO7010-E001 U/L, Rettungsweg nach oben links FT2EWEC-PICTO-RWR FlexiTech 20 m, Pikto, ISO7010-E017, Fluchtweg durch das Fenster rechts
FT2EWEC-PICTO-DMD FlexiTech 20 m, Pikto, FDX08-040-3 T28, Rollstuhl Tür& Pfeil nach unten FT2EWEC-PICTO-RWD FlexiTech 20 m, Pikto, ISO7010-E017, Fluchtweg durch das Fenster nach unten
FT2EWEC-PICTO-DML FlexiTech 20 m, Pikto, FDX08-040-3 T28, Rollstuhl Tür& Pfeil links FT2EWEC-PICTO-MP FlexiTech 20 m, Pikto, ISO7010-E007, Sammelpunkt
FT2EWEC-PICTO-DMR FlexiTech 20 m, Pikto, FDX08-040-3 T28, Mann im Rollstuhl Tür Pfeil rechts FT2EWEC-PICTO-CR FlexiTech 20 m, Pikto, ISO7010-E003, Erste Hilfe
FT2EWEC-PICTO-DMU FlexiTech 20 m, Pikto, FDX08-040-3 T28, Rollstuhl Tür Pfeil nach oben FT2EWEC-PICTO-H FlexiTech 20 m, Pikto, Hydrant
FT2EWEC-PICTO-DML1 FlexiTech 20 m, Pikto, DIN4844, Mann im Rollstuhl & Pfeil links FT2EWEC-PICTO-FEX FlexiTech 20 m, Pikto, ISO7010-F001, Feuerlöschgerät
FT2EWEC-PICTO-DMR1 FlexiTech 20 m, Pikto, DIN4844, Rollstuhl & Pfeil rechts FT2EWEC-PICTO-FHO FlexiTech 20 m, Pikto, ISO7010-F002, Feuerlöschschlauch
FT2EWEC-PICTO-DMD1 FlexiTech 20 m, Pikto, DIN4844, Rollstuhl & Pfeil nach unten FT2EWEC-PICTO-INFO FlexiTech 20 m, Pikto, ISO7001/P-I PF001, INFO
FT2EWEC-PICTO-EWL FlexiTech 20 m, Pikto, ISO7010-E016, Fluchtweg durch das Fenster links FT2EWEC-PICTO-WC FlexiTech 20 m, Pikto, ISO7001/P-I PF003, WC

Piktogramme 30 m

Bestell-Nr. Beschreibung
   
FT3EWEC-PICTO-UR FlexiTech 30 m, Pikto, ISO7010-E002 U/R, Rettungsweg nach oben rechts FT3EWEC-PICTO-EWR FlexiTech 30 m, Pikto, ISO7010-E016, Fluchtweg durch das Fenster rechts
FT3EWEC-PICTO-DR FlexiTech 30 m, Pikto, ISO7010-E002 D/R, Rettungsweg nach unten rechts FT3EWEC-PICTO-EWD FlexiTech 30 m, Pikto, ISO7010-E016, Fluchtweg durch das Fenster nach unten
FT3EWEC-PICTO-DL FlexiTech 30 m, Pikto, ISO7010-E001 D/L, Rettungsweg nach unten links FT3EWEC-PICTO-RWL FlexiTech 30 m, Pikto, ISO7010-E017, Fluchtweg durch das Fenster links
FT3EWEC-PICTO-UL FlexiTech 30 m, Pikto, ISO7010-E001 U/L, Rettungsweg nach oben links FT3EWEC-PICTO-RWR FlexiTech 30 m, Pikto, ISO7010-E017, Fluchtweg durch das Fenster rechts
FT3EWEC-PICTO-DMD FlexiTech 30 m, Pikto, FDX08-040-3 T28, Rollstuhl Tür& Pfeil nach unten FT3EWEC-PICTO-RWD FlexiTech 30 m, Pikto, ISO7010-E017, Fluchtweg durch das Fenster nach unten
FT3EWEC-PICTO-DML FlexiTech 30 m, Pikto, FDX08-040-3 T28, Rollstuhl Tür& Pfeil links FT3EWEC-PICTO-MP FlexiTech 30 m, Pikto, ISO7010-E007, Sammelpunkt
FT3EWEC-PICTO-DMR FlexiTech 30 m, Pikto, FDX08-040-3 T28, Mann im Rollstuhl Tür Pfeil rechts FT3EWEC-PICTO-CR FlexiTech 30 m, Pikto, ISO7010-E003, Erste Hilfe
FT3EWEC-PICTO-DMU FlexiTech 30 m, Pikto, FDX08-040-3 T28, Rollstuhl Tür Pfeil nach oben FT3EWEC-PICTO-H FlexiTech 30 m, Pikto, Hydrant
FT3EWEC-PICTO-DML1 FlexiTech 30 m, Pikto, DIN4844, Mann im Rollstuhl & Pfeil links FT3EWEC-PICTO-FEX FlexiTech 30 m, Pikto, ISO7010-F001, Feuerlöschgerät
FT3EWEC-PICTO-DMR1 FlexiTech 30 m, Pikto, DIN4844, Rollstuhl & Pfeil rechts FT3EWEC-PICTO-FHO FlexiTech 30 m, Pikto, ISO7010-F002, Feuerlöschschlauch
FT3EWEC-PICTO-DMD1 FlexiTech 30 m, Pikto, DIN4844, Rollstuhl & Pfeil nach unten FT3EWEC-PICTO-INFO FlexiTech 30 m, Pikto, ISO7001/P-I PF001, INFO
FT3EWEC-PICTO-EWL FlexiTech 30 m, Pikto, ISO7010-E016, Fluchtweg durch das Fenster links FT3EWEC-PICTO-WC FlexiTech 30 m, Pikto, ISO7001/P-I PF003, WC

TECHNISCHE DATEN

Erkennungsweite 20 m | 30 m
Lichtstrom ΦE/ΦN
der Nennbetriebszeit
100 %
Gehäusematerial Polycarbonat
Gehäusefarbe weiß RAL 9016
Gewicht FT2EC4ICGS, FT2EC4ICGSIP: 0,56 kg
FT3EC4ICGS, FT3EC4ICGSIP: 1,2 kg
Montageart Deckenaufbaumontage
Schutzart: IP43
Schutzklasse II
Stoßfestigkeitsgrad IK07
Anschlussklemme
3 x 2,5 mm²
Anschlussspannung 220 – 240 V AC, 50/60 Hz
176 V - 275 V DC
Stromverbrauch im Batteriebetrieb (220 V)

FT2EC4ICGS, FT2EC4ICGSIP: 1 Seite: 3,2 mA - 2 Seiten: 5,5 mA
FT3EC4ICGS, FT3EC4ICGSIP: 1 Seite: 6,5 mA - 2 Seiten: 10,7 mA

Anschlussleistung Netzbetrieb
(Scheinleistung/Wirkleistung):
FT2EC4ICGS, FT2EC4ICGSIP: 1 Seite: 3 VA / 1,1 W - 2 Seiten: 3,5 VA / 1,6 W
FT3EC4ICGS, FT3EC4ICGSIP: 1 Seite: 3,8 VA / 1,7 W - 2 Seiten: 10,5 VA / 8,7 W
Einschaltstrom 1,5 A
Zulässige Umgebungstemperatur -20 °C bis +40 °C
Leuchtmittel LED-Leiste
Download Links
X
Download Close