Leitungseinführungen aus einem speziellen thermoplastischen Elastomer mit einer von der Automobilindustrie entwickelten Spezialmischung. Die seitlichen Leitungseinführungen haben ein innovatives Design mit 2 Membranen (keine Kabelverschraubung erforderlich).
1. Schlitzlöcher für die schnelle Befestigung und einfache Arretierung, spezielle Löcher in den Ecken für eine hochfeste Befestigung
2 Schraubenlose Doppel-Steckklemme
3. Bis zu 9 Kabeleinführungen aus Thermoplastischem Elastomer, keine bruchgefährdeten Kunststoffteile beim Zugriff von hinten
4. Integrierte Wasserwaage für eine exakte Justierung
5 Optional kann die Montage direkt auf einer Gerätedose erfolgen (Ø 67 mm)
6 Ein transparentes Gehäuse mit ausreichend Platz für die Montage und Leitungseinführung
Die perfekte Integration der Leuchten in die Gebäudearchitektur ist immer eine Herausforderung.
Eaton hilft Ihnen bei dieser Herausforderung mit einer Reihe von farbigem Zubehör.
Die Funktion von Rettungszeichenleuchten liegt nicht ausschließlich darin, den Rettungsweg aufzuzeigen. Oft ist es notwendig, den Standort von Sicherheitseinrichtungen, Brandbekämpfungseinrichtungen, Sammelstelle usw. leicht aufzuzeigen.
Eaton hat ein großes Sortiment an Piktogramme für unterschiedliche Leuchtenserien entwickelt, um die meisten dieser Anforderungen abzudecken.
Wünschen Sie mehr Informationen oder finden Sie das von Ihnen gesuchte Piktogramm nicht? Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne über die spezifischen Anforderungen in Ihrem Projekt.
Ihre Suche "" Es wurde leider kein passendes Produkt oder Dokument gefunden.
| Bestell-Nr. | Beschreibung |
| FT1EW4ICGS | FlexiTech EW 12m CG-S, IP43 |
| FT1EW4ICGSIP |
FlexiTech EW 12m CG-S, IP66 |
| FT2EW4ICGS | FlexiTech EW 20m CG-S, IP43 |
| FT2EW4ICGSIP | FlexiTech EW 20m CG-S, IP66 |
| FT3EW4ICGS | FlexiTech EW 30m CG-S, IP43 |
| FT3EW4ICGSIP | FlexiTech EW 30m CG-S, IP66 |
| Bestell-Nr. | Beschreibung |
| FT1-RK | FT1 EW & SU, Unterputzrahmen, weiß RAL9003 |
| FT1-RK-B |
FT1 EW & SU, Unterputzrahmen, schwarz RAL9005 |
| FT1-RK-DG | FT1 EW & SU, Unterputzrahmen, grau RAL7015 |
| FT1-RK-S | FT1 EW & SU, Unterputzrahmen, silber RAL9007 |
| FT2-RK | FT2 EW & SU, Unterputzrahmen, weiß RAL9003 |
| FT2-RK-B |
FT2 EW & SU, Unterputzrahmen, schwarz RAL9005 |
| FT2-RK-DG | FT2 EW & SU, Unterputzrahmen, grau RAL7015 |
| FT2-RK-S | FT2 EW SU, Unterputzrahmen, silber RAL9007 |
| FT3-RK | FT3 EW & SU, Unterputzrahmen, weiß RAL9003 |
| FT3-RK-B |
FT3 EW & SU, Unterputzrahmen, schwarz RAL9005 |
| FT3-RK-DG | FT3 EW & SU, Unterputzrahmen, grau RAL7015 |
| FT3-RK-S | FT3 EW SU, Unterputzrahmen, silber RAL9007 |
| FT1EWSU-MC-B | FT1 EW & SU IP43, Metallblende, schwarz RAL9005 |
| FT1EWSU-MC-DG | FT1 EW & SU IP43, Metallblende, grau RAL7015 |
| FT1EWSU-MC-S | FT1 EW & SU IP43, Metallblende, silber RAL9007 |
| FT2EWSU-MC-B | FT2 EW & SU IP43, Metallblende, schwarz RAL9005 |
| FT2EWSU-MC-DG | FT2 EW & SU IP43, Metallblende, grau RAL7015 |
| FT2EWSU-MC-S | FT2 EW & SU IP43, Metallblende, silber RAL9007 |
| FT3EWSU-MC-B | FT3 EW & SU IP43, Metallblende, schwarz RAL9005 |
| FT1EWSU-MC-DG | FT3 EW & SU IP43, Metallblende, grau RAL7015 |
| FT3EWSU-MC-S | FT2 EW & SU IP43, Metallblende, silber RAL9007 |
| FT2-WG | Ballschutzkorb für FlexiTech EW 12 m und 20 m |
| FT3-WG |
Ballschutzkorb für FlexiTech FT EW 30m Erkennungsweite |
| FT1-RB | Unterputzdose für FlexiTech EW 12 m |
| FT1-4I | Piktogramm-Set für FlexiTech EW, 12 m (Pfeil rechts, links, unten und oben), ISO 7010 |
| FT2-4I | Piktogramm-Set für FlexiTech EW, 20 m (Pfeil rechts, links, unten und oben), ISO 7010 |
| FT3-4I | Piktogramm-Set für FlexiTech EW, 30 m (Pfeil rechts, links, unten und oben), ISO 7010 |
| Bestell-Nr. | Beschreibung |
||
| FT2EWEC-PICTO-VL | FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-E001 VL, Rettungsweg vertikal links | FT2EWEC-PICTO-MP | FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-E007, Sammelpunkt |
| FT2EWEC-PICTO-VR | FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-E002 VL, Rettungsweg vertikal links | FT2EWEC-PICTO-H | FlexiTech 20 m, Piktogramm, Hydrant |
| FT2EWEC-PICTO-VD | FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-E002 VL, Rettungsweg vertikal nach unten | FT2EWEC-PICTO-CR | FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-E003, Erste Hilfe |
| FT2EWEC-PICTO-UR | FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-E002 U/R, Rettungsweg nach oben rechts | FT2EWEC-PICTO-FEX | FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-F001, Feuerlöschgerät |
| FT2EWEC-PICTO-DR | FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-E002 D/R, Rettungsweg nach unten rechts | FT2EWEC-PICTO-FHO | FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-F002, Feuerlöschschlauch |
| FT2EWEC-PICTO-DL | FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-E001 D/L, Rettungsweg nach unten links | FT2EWEC-PICTO-INFO | FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7001/P-I PF001, INFO |
| FT2EWEC-PICTO-UL | FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-E001 U/L, Rettungsweg nach oben links | FT2EWEC-PICTO-WC | FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7001/P-I PF003, WC |
| FT2EWEC-PICTO-DMD | FlexiTech 20 m, Piktogramm, FDX08-040-3 T28, Rollstuhl Tür& Pfeil nach unten | FT2EWEC-PICTO-EWL | FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-E016, Fluchtweg durch das Fenster links |
| FT2EWEC-PICTO-DML | FlexiTech 20 m, Piktogramm, FDX08-040-3 T28, Rollstuhl Tür& Pfeil links | FT2EWEC-PICTO-EWR | FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-E016, Fluchtweg durch das Fenster rechts |
| FT2EWEC-PICTO-DMR | FlexiTech 20 m, Piktogramm, FDX08-040-3 T28, Mann im Rollstuhl Tür Pfeil rechts | FT2EWEC-PICTO-EWD | FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-E016, Fluchtweg durch das Fenster nach unten |
| FT2EWEC-PICTO-DML1 | FlexiTech 20 m, Piktogramm, DIN4844, Mann im Rollstuhl & Pfeil links | FT2EWEC-PICTO-RWL | FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-E017, Fluchtweg durch das Fenster links |
| FT2EWEC-PICTO-DMR1 | FlexiTech 20 m, Piktogramm, DIN4844, Rollstuhl & Pfeil rechts | FT2EWEC-PICTO-RWR | FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-E017, Fluchtweg durch das Fenster rechts |
| FT2EWEC-PICTO-DMD1 | FlexiTech 20 m, Piktogramm, DIN4844, Rollstuhl & Pfeil nach unten | FT2EWEC-PICTO-RWD | FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-E017, Fluchtweg durch das Fenster nach unten |
| Bestell-Nr. | Beschreibung |
||
| FT3EWEC-PICTO-VL | FlexiTech 30 m, Piktogramm, ISO7010-E001 VL, Rettungsweg vertikal links | FT3EWEC-PICTO-MP | FlexiTech 30 m, Picto, ISO7010-E007, Sammelpunkt |
| FT3EWEC-PICTO-VR | FlexiTech 30 m, Piktogramm, ISO7010-E002 VL, Rettungsweg vertikal links | FT3EWEC-PICTO-H | FlexiTech 30 m, Picto, Hydrant |
| FT3EWEC-PICTO-VD | FlexiTech 30 m, Piktogramm, ISO7010-E002 VL, Rettungsweg vertikal nach unten | FT3EWEC-PICTO-CR | FlexiTech 30 m, Piktogramm, ISO7010-E003, Erste Hilfe |
| FT3EWEC-PICTO-UR | FlexiTech 30 m, Piktogramm, ISO7010-E002 U/R, Rettungsweg nach oben rechts | FT3EWEC-PICTO-FEX | FlexiTech 30 m, Piktogramm, ISO7010-F001, Feuerlöschgerät |
| FT3EWEC-PICTO-DR | FlexiTech 30 m, Piktogramm, ISO7010-E002 D/R, Rettungsweg nach unten rechts | FT3EWEC-PICTO-FHO | FlexiTech 30 m, Piktogramm, ISO7010-F002, Feuerlöschschlauch |
| FT3EWEC-PICTO-DL | FlexiTech 30 m, Piktogramm, ISO7010-E001 D/L, Rettungsweg nach unten links | FT3EWEC-PICTO-INFO | FlexiTech 30 m, Piktogramm, ISO7001/P-I PF001, INFO |
| FT3EWEC-PICTO-UL | FlexiTech 30 m, Piktogramm, ISO7010-E001 U/L, Rettungsweg nach oben links | FT3EWEC-PICTO-WC | FlexiTech 30 m, Piktogramm, ISO7001/P-I PF003, WC |
| FT3EWEC-PICTO-DMD | FlexiTech 30 m, Piktogramm, FDX08-040-3 T28, Rollstuhl Tür& Pfeil nach unten | FT3EWEC-PICTO-EWL | FlexiTech 30 m, Piktogramm, ISO7010-E016, Fluchtweg durch das Fenster links |
| FT3EWEC-PICTO-DML | FlexiTech 30 m, Piktogramm, FDX08-040-3 T28, Rollstuhl Tür& Pfeil links | FT3EWEC-PICTO-EWR | FlexiTech 30 m, Piktogramm, ISO7010-E016, Fluchtweg durch das Fenster rechts |
| FT3EWEC-PICTO-DMR | FlexiTech 30 m, Piktogramm, FDX08-040-3 T28, Mann im Rollstuhl Tür Pfeil rechts | FT3EWEC-PICTO-EWD | FlexiTech 30 m, Piktogramm, ISO7010-E016, Fluchtweg durch das Fenster nach unten |
| FT3EWEC-PICTO-DML1 | FlexiTech 30 m, Piktogramm, DIN4844, Mann im Rollstuhl & Pfeil links | FT3EWEC-PICTO-RWL | FlexiTech 30 m, Piktogramm, ISO7010-E017, Fluchtweg durch das Fenster links |
| FT3EWEC-PICTO-DMR1 | FlexiTech 30 m, Piktogramm, DIN4844, Rollstuhl & Pfeil rechts | FT3EWEC-PICTO-RWR | FlexiTech 30 m, Piktogramm, ISO7010-E017, Fluchtweg durch das Fenster rechts |
| FT3EWEC-PICTO-DMD1 | FlexiTech 30 m, Piktogramm, DIN4844, Rollstuhl & Pfeil nach unten | FT3EWEC-PICTO-RWD | FlexiTech 30 m, Piktogramm, ISO7010-E017, Fluchtweg durch das Fenster nach unten |
| Erkennungsweite | 12 m | 20 m | 30 m |
| Lichtstrom ΦE/ΦN der Nennbetriebszeit |
100% |
| Gehäusematerial | Polycarbonat |
| Gehäusefarbe | weiß RAL 9016 |
| Gewicht | FT1EW4ICGS, FT1EW4ICGSIP: 0,32 kg FT2EW4ICGS, FT2EW4ICGSIP: 0,43 kg FT3EW4ICGS, FT3EW4ICGSIP: 0,81 kg |
| Montageart | Wandaufbaumontage |
| Schutzart | IP43 I IP66 |
| Schutzklasse | II |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK07 |
| Anschlussklemme |
3 x 2,5 mm² |
| Anschlussspannung | 220 – 240 V AC, 50/60 Hz 176 V - 275 V DC |
| Stromaufnahme im Batteriebetrieb (220 V) | FT1EW4ICGS, FT1EW4ICGSIP: 3,9 mA |
| Anschlussleistungs Netzbetrieb (Scheinleistung/Wirkleistung): |
FT1EW4ICGS, FT1EW4ICGSIP: 3,0 VA / 1,0 W FT2EW4ICGS, FT2EW4ICGSIP: 3,5 VA / 1,4 W FT3EW4ICGS, FT3EW4ICGSIP: 4,6 VA / 2,1 W |
| Einschaltstrom | 1,5 A |
| Zulässige Umgebungstemperatur | -20 °C bis +40 °C |
| Leuchtmittel | LED-Leiste |