Die LED-Beleuchtungskörper CEAG eLLK der Baureihe Crouse-Hinds sind eine ideale Quelle für die allgemeine Beleuchtung im Innen- und Außenbereich in Gefahrenbereichen der Zonen 1, 2, 21 und 22. Dieser lineare Beleuchtungskörper kombiniert das bewährte eLLK-Gehäuse und das EVG09-Vorschaltgerät mit der neuesten LED-Technologie für eine Nennlebensdauer von 110 000 Stunden, verbesserte Beleuchtung und Effizienz sowie einen erweiterten Temperaturbereich von -25 ºC bis +55 ºC.
Die robuste, nichtmetallische Konstruktion hält den hohen physikalischen und ökologischen Anforderungen stand und macht sie zu einer ausgezeichneten Wahl, wenn Staub, Schmutz, Gas, Dampf, Rauch, Dämpfe, Feuchtigkeit, korrosive und nasse Bedingungen vorliegen.
Die LED-Beleuchtungskörper eLLK eignen sich auch ideal für Bereiche, in denen eine niedrige Montagehöhe, eine sofortige vollständige Ausleuchtung und eine gleichmäßige Lichtverteilung wie bei einer Linienlichtquelle erforderlich sind, z. B. in Laderampen, Tunneln und Treppenhäusern.
IEC/EN-Normen
Katalognummer | Produktbeschreibung |
11700000918 | PM 2 Dauermagnet (215 mm Hohe, 60 mm O, 500 N Haltekraft, 2 je Leuchte benotigt) |
11700000923 | KH 6 Aufhangehaken mit Kugelgelenk (195 Hohe, 60 mm O, 2 je Leuchte benotigt) |
12255213101 | LED Modul fUr eLLK 92 018/18 LED Ready 4000 K |
12255213111 | LED Modul fUr eLLK 92 018/18 LED Ready 5600 K |
12255213501 | LED Modul fUr eLLK 92 018/18 incl. UmrUstsatz 4000 K |
12255213511 | LED Modul fUr eLLK 92 018/18 incl. UmrUstsatz 5600 K |
12256226101 | LED Modul fUr eLLK 92 036/36 LED Ready 4000 K |
12256226111 | LED Modul fUr eLLK 92 036/36 LED Ready 5600 K |
12256226501 | LED Modul fUr eLLK 92 036/36 incl. UmrUstsatz 4000 K |
12256226511 | LED Modul fUr eLLK 92 036/36 incl. UmrUstsatz 5600 K |
12260579101 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 400 NIB, 1/6-1 K, 220-254 V/50/60 Hz |
12260579103 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 400 NIB, 2/6-2 K, 220-254 V/50/60 Hz |
12260579109 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 400 NIB, 1/6-1 M, 220-254 V/50/60 Hz |
12260579111 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 400 NIB, 2/6-2 M, 220-254 V/50/60 Hz |
12260579311 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 400 NIB, 2/6-2 NPT Myers hub 3/4'', 110-127 V/50/60 Hz, CSA-Zulassung |
12260579333 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 400 NIB, 2/6-2 NPT Myers hub 3/4'', 220-254 V/50/60 Hz-CSA Zulassung |
12260579401 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 400 NIB, 1/6-1 K, 110-127 V/50/60 Hz |
12260579403 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 400 NIB, 2/6-2 K, 110-127 V/50/60 Hz |
12260579409 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 400 NIB, 1/6-1 M, 110-127 V/50/60 Hz |
12260579411 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 400 NIB, 2/6-2 M, 110-127 V/50/60 Hz |
12260580109 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 400 NIB, 1/6-1 M, 220-254 V/50/60 Hz, Lichtfarbe 5600 K |
12260580111 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 400 NIB, 2/6-2 M, 220-254 V/50/60 Hz, Lichtfarbe 5600 K |
12260580409 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 800 NIB, 1/6-1 M, 220-254 V/50/60 Hz, Lichtfarbe 5600 K |
12260580411 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 800 NIB, 2/6-2 M, 220-254 V/50/60 Hz, Lichtfarbe 5600 K |
12260585101 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 400, 1/6-1K, 2 x M25 LeitungseinfUhrung, 4000 K |
12260585103 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 400, 2/6-2K, 2 x M25 LeitungseinfUhrung, 2 x M25 Schaubverschluss, 4000 K |
12260585109 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 400, 1/6-1M, 2 x M20 Metallgewinde, 1 x M20 Schaubverschluss, 4000 K |
12260585111 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 400, 2/6-2M, 4 x M20 Metallgewinde, 3 x M20 Schaubverschluss, 4000 K |
12260585609 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 400, 1/6-1M, 2 x M25 Metallgewinde, 2 x M25 Schaubverschluss, 4000 K |
12260585611 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 400, 2/6-2M, 4 x M25 Metallgewinde, 4 x M25 Schaubverschluss, 4000 K |
12260586101 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 400, 1/6-1K, 2 x M25 LeitungseinfUhrung, 5600 K |
12260586103 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 400, 2/6-2K, 2 x M25 LeitungseinfUhrung, 2 x M25 Schaubverschluss, 5600 K |
12260586109 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 400, 1/6-1M, 2 x M20 Metallgewinde, 1 x M20 Schaubverschluss, 5600 K |
12260586111 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 400, 2/6-2M, 4 x M20 Metallgewinde, 3 x M20 Schaubverschluss, 5600 K |
12260586609 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 400, 1/6-1M, 2 x M25 Metallgewinde, 2 x M25 Schaubverschluss, 5600 K |
12260586611 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 400, 2/6-2M, 4 x M25 Metallgewinde, 4 x M25 Schaubverschluss, 5600 K |
12260587101 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 400A, 1/6-1K, 2 x M25 LeitungseinfUhrung, 5700 K |
12260587103 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 400A, 2/6-2K, 2 x M25 LeitungseinfUhrung, 2 x M25 Schaubverschluss, 5700 K |
12260587109 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 400A, 1/6-1M, 2 x M20 Metallgewinde, 1 x M20 Schaubverschluss, 5700 K |
12260587111 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 400A, 2/6-2M, 4 x M20 Metallgewinde, 3 x M20 Schaubverschluss, 5700 K |
12260587609 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 400A, 1/6-1M, 2 x M25 Metallgewinde, 2 x M25 Schaubverschluss, 5700 K |
12260587611 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 400A, 2/6-2M, 4 x M25 Metallgewinde, 4 x M25 Schaubverschluss, 5700 K |
12261579101 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 800 NIB, 1/6-1 K, 220-254 V/50/60 Hz |
12261579103 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 800 NIB, 2/6-2 K, 220-254 V/50/60 Hz |
12261579109 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 800 NIB, 1/6-1 M, 220-254 V/50/60 Hz |
12261579111 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 800 NIB, 2/6-2 M, 220-254 V/50/60 Hz |
12261579311 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 800 NIB, 2/6-2 NPT Myers hub 3/4'', 110-127 V/50/60 Hz, CSA-Zulassung |
12261579333 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 800 NIB, 2/6-2 NPT Myers hub 3/4'', 220-254 V/50/60 Hz, CSA-Zulassung |
12261579401 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 800 NIB, 1/6-1 K, 110-127 V/50/60 Hz |
12261579403 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 800 NIB, 2/6-2 K, 110-127 V/50/60 Hz |
12261579409 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 800 NIB, 1/6-1 M, 110-127 V/50/60 Hz |
12261579411 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 800 NIB, 2/6-2 M, 110-127 V/50/60 Hz |
12261580109 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 400 NIB, 1/6-1 M, 110-127 V/50/60 Hz, Lichtfarbe 5600 K |
12261580111 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 400 NIB, 2/6-2 M, 110-127 V/50/60 Hz, Lichtfarbe 5600 K |
12261580409 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 800 NIB, 1/6-1 M, 110-127 V/50/60 Hz, Lichtfarbe 5600 K |
12261580411 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 800 NIB, 2/6-2 M, 110-127 V/50/60 Hz, Lichtfarbe 5600 K |
12261581101 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 800 NIB HT, 1/6-1 K, 220-254 V/50/60 Hz |
12261581103 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 800 NIB HT, 2/6-2 K, 220-254 V/50/60 Hz |
12261581109 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 800 NIB HT, 1/6-1 M, 220-254 V/50/60 Hz |
12261581111 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 800 NIB HT, 2/6-2 M, 220-254 V/50/60 Hz |
12261581401 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 800 NIB HT, 1/6-1 K, 110-127 V/50/60 Hz |
12261581403 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 800 NIB HT, 2/6-2 K, 110-127 V/50/60 Hz |
12261581409 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 800 NIB HT, 1/6-1 M, 110-127 V/50/60 Hz |
12261581411 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 800 NIB HT, 2/6-2 M, 110-127 V/50/60 Hz |
12261585101 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 800, 1/6-1K, 2 x M25 LeitungseinfUhrung, 4000 K |
12261585103 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 800, 2/6-2K, 2 x M25 LeitungseinfUhrung, 2 x M25 Schaubverschluss, 4000 K |
12261585109 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 800, 1/6-1M, 2 x M20 Metallgewinde, 1 x M20 Schaubverschluss, 4000 K |
12261585111 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 800, 2/6-2M, 4 x M20 Metallgewinde, 3 x M20 Schaubverschluss, 4000 K |
12261585609 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 800, 1/6-1M, 2 x M25 Metallgewinde, 2 x M25 Schaubverschluss, 4000 K |
12261585611 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 800, 2/6-2M, 4 x M25 Metallgewinde, 4 x M25 Schaubverschluss, 4000 K |
12261586101 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 800, 1/6-1K, 2 x M25 LeitungseinfUhrung, 5600 K |
12261586103 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 800, 2/6-2K, 2 x M25 LeitungseinfUhrung, 2 x M25 Schaubverschluss, 5600 K |
12261586109 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 800, 1/6-1M, 2 x M20 Metallgewinde, 1 x M20 Schaubverschluss, 5600 K |
12261586111 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 800, 2/6-2M, 4 x M20 Metallgewinde, 3 x M20 Schaubverschluss, 5600 K |
12261586609 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 800, 1/6-1M, 2 x M25 Metallgewinde, 2 x M25 Schaubverschluss, 5600 K |
12261586611 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 800, 2/6-2M, 4 x M25 Metallgewinde, 4 x M25 Schaubverschluss, 5600 K |
12261587101 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 800A, 1/6-1K, 2 x M25 LeitungseinfUhrung, 5700 K |
12261587103 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 800A, 2/6-2K, 2 x M25 LeitungseinfUhrung, 2 x M25 Schaubverschluss, 5700 K |
12261587109 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 800A, 1/6-1M, 2 x M20 Metallgewinde, 1 x M20 Schaubverschluss, 5700 K |
12261587111 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 800A, 2/6-2M, 4 x M20 Metallgewinde, 3 x M20 Schaubverschluss, 5700 K |
12261587609 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 800A, 1/6-1M, 2 x M25 Metallgewinde, 2 x M25 Schaubverschluss, 5700 K |
12261587611 | Ex-LED Notleuchte eLLK 92 LED 800A, 2/6-2M, 4 x M25 Metallgewinde, 4 x M25 Schaubverschluss, 5700 K |
12265500101 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLK 92 LED 400 1/6-1 K 4000 K |
12265500103 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLK 92 LED 400 2/6-2 K 4000 K |
12265500109 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLK 92 LED 400 1/6-1 M 4000 K |
12265500111 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLK 92 LED 400 2/6-2 M 4000 K |
12265500309 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLK 92 LED 400 1/6-1 M 3/4'' NPT CSA-Zulassung |
12265500310 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLK 92 LED 400 1/6-1 M 1/2'' NPT CSA-Zulassung |
12265500311 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLK 92 LED 400 2/6-2 M 3/4'' NPT CSA-Zulassung |
12265502101 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLK 92 LED 400 1/6-1 K 5600 K |
12265502103 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLK 92 LED 400 2/6-2 K 5600 K |
12265502109 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLK 92 LED 400 1/6-1 M 5600 K |
12265502111 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLK 92 LED 400 2/6-2 M 5600 K |
12265504101 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLK 92 LED 400A 1/6-1 K 5700 K |
12265504103 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLK 92 LED 400A 2/6-2 K 5700 K |
12265504109 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLK 92 LED 400A 1/6-1 M 5700 K |
12265504111 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLK 92 LED 400A 2/6-2 M 5700 K |
12265510103 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLK 92 LED 400 V-CG-S, 2/6-2 K 4000 K |
12265510111 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLK 92 LED 400 V-CG-S, 2/6-2 M 4000 K |
12265512103 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLK 92 LED 400 V-CG-S, 2/6-2 K, 5600 K |
12265512111 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLK 92 LED 400 V-CG-S, 2/6-2 M, 5600 K |
12265516103 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLK 92 LED 400A V-CG-S, 2/6-2 K 5700 K |
12265516111 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLK 92 LED 400A V-CG-S, 2/6-2 M 5700 K |
12265550101 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLK 92 LED 400 HT 1/6-1 K 4000 K |
12265550103 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLK 92 LED 400 HT 2/6-2 K 4000 K |
12265550109 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLK 92 LED 400 HT 1/6-1 M 4000 K |
12265550111 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLK 92 LED 400 HT 2/6-2 M 4000 K |
12265552101 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLK 92 LED 400 HT 1/6-1 K 5600 K |
12265552103 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLK 92 LED 400 HT 2/6-2 K 5600 K |
12265552109 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLK 92 LED 400 HT 1/6-1 M 5600 K |
12265552111 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLK 92 LED 400 HT 2/6-2 M 5600 K |
12265555101 | Temporare eLLK LED 400 ,110 - 254 V AC, mit Trompetenverschraubung, Netzkabel 10 m H07RN-F 3, Ex-Stecker 16 A 3-polig und 2 Ringschrauben M8 aus Edelstahl |
12265755101 | Temporare eLLK 92018/18, 110 - 254 V AC, mit Trompetenverschraubung, Netzkabel 10 m H07RN-F 3, Ex-Stecker 16 A 3-polig und 2 Ringschrauben M8 aus Edelstahl |
12266500101 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLK 92 LED 800 1/6-1 K 4000 K |
12266500103 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLK 92 LED 800 2/6-2 K 4000 K |
12266500109 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLK 92 LED 800 1/6-1 M 4000 K |
12266500111 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLK 92 LED 800 2/6-2 M 4000 K |
12266500309 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLK 92 LED 800 1/6-1 M 3/4'' NPT CSA-Zulassung |
12266500310 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLK 92 LED 800 1/6-1 M 1/2'' NPT CSA-Zulassung |
12266500311 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLK 92 LED 800 2/6-2 M 3/4'' NPT CSA-Zulassung |
12266502101 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLK 92 LED 800 1/6-1 K 5600 K |
12266502103 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLK 92 LED 800 2/6-2 K 5600 K |
12266502109 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLK 92 LED 800 1/6-1 M 5600 K |
12266502111 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLK 92 LED 800 2/6-2 M 5600 K |
12266504101 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLK 92 LED 800A 1/6-1 K 5700 K |
12266504103 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLK 92 LED 800A 2/6-2 K 5700 K |
12266504109 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLK 92 LED 800A 1/6-1 M 5700 K |
12266504111 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLK 92 LED 800A 2/6-2 M 5700 K |
12266510103 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLK 92 LED 800 V-CG-S, 2/6-2 K 4000 K |
12266510111 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLK 92 LED 800 V-CG-S, 2/6-2 M 4000 K |
12266512103 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLK 92 LED 800 V-CG-S, 2/6-2 K 5600 K |
12266512111 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLK 92 LED 800 V-CG-S, 2/6-2 M 5600 K |
12266516103 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLK 92 LED 800A V-CG-S, 2/6-2 K 5700 K |
12266516111 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLK 92 LED 800A V-CG-S, 2/6-2 M 5700 K |
12266550101 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLK 92 LED 800 HT 1/6-1 K 4000 K |
12266550103 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLK 92 LED 800 HT 2/6-2 K 4000 K |
12266550109 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLK 92 LED 800 HT 1/6-1 M 4000 K |
12266550111 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLK 92 LED 800 HT 2/6-2 M 4000 K |
12266552101 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLK 92 LED 800 HT 1/6-1 K 5600 K |
12266552103 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLK 92 LED 800 HT 2/6-2 K 5600 K |
12266552109 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLK 92 LED 800 HT 1/6-1 M 5600 K |
12266552111 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLK 92 LED 800 HT 2/6-2 M 5600 K |
12268500101 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLM 92 LED 400 1/3-1 4000 K |
12268502101 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLM 92 LED 400 1/3-1 5600 K |
12268504101 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLM 92 LED 400A 1/3-1 5700 K |
12268552101 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLM 92 LED 400 HT 1/3-1 5600 K |
12269500101 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLM 92 LED 800 1/3-1 4000 K |
12269502101 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLM 92 LED 800 1/3-1 5600 K |
12269504101 | Ex-LED Langfeldleuchte eLLM 92 LED 800A 1/3-1 5700 K |
12273585101 | Ex-LED Mast-Notleuchte eLLM 92 LED 400, 2/6-2K, 2 x M25 LeitungseinfUhrung, 4000 K |
12273587101 | Ex-LED Mast-Notleuchte eLLM 92 LED 400A, 2/6-2K, 2 x M25 LeitungseinfUhrung, 5700 K |
22480000122 | Montage-Zubehör Wandaufhängung 30° |
22480001000 | Aufhangehaken BMU 5x16x8, Stahl, galvanisiert |
22480002000 | Montage-Zubehör Ringschraube A2 |
22480002000 | Ringschraube A 2, feuerverzinkt, 2er Set |
22480054000 | Montage-Zubehör Sechskantschraube S4 |
22480054000 | Sechskantschraube M8 fUr Leuchtenbefestigung, S 4, Edelstahl, 2er Set |
22480092000 | Montage-Zubehör DeckenbUgel D92 |
22480092000 | DeckenbUgel D 92, Edelstahl, 2er Set |
22480462000 | Montage-Zubehör Rohrschelle R12(1 1/4) verzinkt Ø 38 - 42 mm |
22480462000 | Rohrschelle feuerverzinkt R12, Ø 1¼” (38-42 mm), Satz mit 2 St. |
22480464000 | Montage-Zubehör Rohrschelle R14(1 1/4) Edelstahl Ø 38 - 42 mm |
22480464000 | Rohrschelle Edelstahl R14, Ø 1¼” (38-42 mm), Satz mit 2 St. |
22480472000 | 2 St. Rohrschellen R22 (1 1/2’’), O 47 - 51 mm, mit Schrauben und Polyamid-Scheibe, Edelstahl |
22480472000 | Montage-Zubehör Rohrschelle R22(1 1/2) verzinkt Ø 47 - 51 mm |
22480472000 | Rohrschelle feuerverzinkt R22, Ø 1½” (47-51 mm), Satz mit 2 St. |
22480474000 | Montage-Zubehör Rohrschelle R24(1 1/2) Edelstahl Ø 47 - 51 mm |
22480474000 | Rohrschelle Edelstahl R24, Ø 1½” (47-51 mm), Satz mit 2 St. |
22480482000 | Montage-Zubehör Rohrschelle R32(2'') verzinkt Ø 56 - 60 mm |
22480482000 | Rohrschelle feuerverzinkt R32, Ø 2” (56-60mm), Satz mit 2 St. |
22480484000 | Montage-Zubehör Rohrschelle R34(2'') Edelstahl Ø 56 - 60 mm |
22480484000 | Rohrschelle Edelstahl R34, Ø 2” (56-60 mm), Satz mit 2 St. |
22480520001 | Leuchtenmast 90° gebogen m. Bohrloch f. LTR 48 und LTRS 48: Typ LM 48 - 2300/300 - FT |
22480520002 | Leuchtenmast 90° gebogen m. Bohrloch f. LTR 48 und LTRS 48: Typ LM 48 - 1900/300 - FT |
22480520003 | Leuchtenmast 45° gebogen, Peitschenmast: Typ LMP 48 - 1900/1300 - FT |
22480520004 | Leuchtenmast 45° gebogen, Peitschenmast: Typ LMP 48 - 2100/1300 - FT |
22480520005 | Leuchtenmast 45° gebogen, Peitschenmast: Typ LMP 48 - 2100/800 - FT |
22480520006 | Leuchtenmast, 45° gebogen, fUr Mastansatzleuchten: Typ LMZ 48 - 1900/190 - FT |
22480520007 | Leuchtenmast, 45° gebogen, z.B. fUr Scheinwerfer: Typ LM 48 - 1900/190 - FT |
22480520008 | Leuchtenmast Peitschenform Wand, 45° gebogen, mit Kabelauslass: Typ LMW 48 - 500/800 - FT |
22480520009 | Leuchtenmast Peitschenform Wand, 45° gebogen, mit Kabelauslass: Typ LMW 48 - 500/1300 - FT |
22480530001 | Leuchtentragrohr mit Kabelauslass: Typ LTR 48 - 600 - FT |
22480530002 | Leuchtentragrohr mit Kabelauslass: Typ LTR 48 - 1200 - FT |
22480530003 | Leuchtentragrohr mit Kabelauslass: Typ LTR 48 - 1500 - FT |
22480540001 | Leuchten-Schutzdach fUr 18-W-Leuchten LSD 1200 - ER 1200 mm lang, Edelstahl |
22480540002 | Leuchten-Schutzdach fUr 36 W Leuchten LSD 1600 - ER 1600 mm lang, Edelstahl |
22480550001 | Leuchtenmasthalterung fUr Wandbefestigung, 2er Set: Typ LMHW 48 - FT |
22480550002 | Befestigungsschelle, starr: Typ LMHS 48/48 - FT |
22480550003 | Befestigungsschelle, starr, mit Mastabrutsch-Sicherung: Typ LMHSD 48/48 - FT |
22480550004 | Befestigungsschelle, kippbar, mit Mastabrutschsicherung: Typ LMHK 48/48 - ER |
22480550010 | Leuchtenbefestigungsschelle, geteilt, fUr Rohrmontage LB 48 - FT, feuerverzinkt, 2er Set |
22480550011 | C-BUgel fUr Leuchtenbefestigung LAB-C50 - ER, Edelstahl, 2er Set |
22480550012 | Leuchtentragrohrschelle 90° gedreht: Typ LTRS 48 - FT |
22480550013 | LeuchtenmontagebUgel mit 30° Winkel fUr Wandmontage LH 30 - FT, feuerverzinkt, 2er Set |
22480550014 | LeuchtenmontagebUgel mit 45° Winkel fUr Wandmontage LH 45 - FT, feuerverzinkt, 2er Set |
22480550015 | Endkappe offen mit Kabelauslass SEO 48 - K, Kunststoff |
22480550016 | Endkappe geschlossen SEG 48 - K, Kunststoff |
22483027000 | Montage-Zubehör Wandarm W27 |
22483027000 | Wandarm mit 15° Winkel fUr Mastansatzleuchten W 27, feuerverzinkt |
22710902000 | Ersatz-Batteriesatz Typ 2710-2 mit LED-Display und Uberwachungselektronik, komplett fUr eLLK 92 .. NI |
22710904000 | Ersatz-Batteriesatz Typ 2710-3 mit LED-Display und Uberwachungselektronik, komplett fUr eLLK 92 .. NIB |
22710904010 | Ersatz-Batteriesatz Typ 2710-3A mit LED-Display und Uberwachungselektronik, komplett fUr ellk92..NIB |
22710906000 | Ersatz-Batteriesatz Typ 2710-12 mit LED-Display und Uberwachungselektronik, komplett fUr eLLK 92 .. NE |
32485000005 | Sechskant-SteckschlUssel SW 13 |
32485000005 | Sechskant-SteckschlUssel SW 13 |
CCL1634697 | LED Modul fUr ellk/M92 18/18 LED ready und ellk92 LED 400A - 5700K |
CCL1634698 | LED Modul fUr ellk/M92 36/36 LED ready und ellk92 LED 800A - 5700K |
CCL1635127 | LED Modul fUr ellk/M92 18/18 mit UmrUstsatz - 5700K |
CCL1635128 | LED Modul fUr ellk/M92 36/36 mit UmrUstsatz - 5700K |