Die Ex-geschützten CEAG-GHG29-Steuerschalter der Crouse-Hinds-Baureihe sind mit bis zu sechs Kontakten und für 2 bis 5 Schaltstellungen lieferbar und damit eine ideale Lösung für Anwendungen in gefährlichen und rauen Bereichen.
Der GHG29 ist mit ein/aufschnappbaren Kontaktblöcken und Messinstrumenten ausgestattet, verfügt über ein konturiertes Gehäuse, das den Zugang zu den Anschlussklemmen erleichtert und wurde für eine einfache Installation entwickelt. Zusätzlich bietet eine Labyrinthdichtung in der Abdeckung einen Eindringschutz gemäß Schutzart IP66.
Diese Steuerschalter sind in schlagfestem glasfaserverstärktem Polyester oder pulverbeschichtetem Aluminiumguss lieferbar und halten den rauesten, gefährlichen und industriellen Betriebsbedingungen stand.
Katalognummer | Produktbeschreibung |
GHG2921000R0001 | Ex-Steuerschalter Typ 292 mit Silberkontakten, Schaltwerk 6,Code 62 |
GHG2921000R0002 | Ex-Steuerschalter Typ 292 mit Silberkontakten, Schaltwerk 6,Code 65 |
GHG2921000R0003 | Ex-Steuerschalter Typ 292 mit Silberkontakten, Schaltwerk 4,Code 67 |
GHG2921000R0004 | Ex-Steuerschalter Typ 292 mit Silberkontakten, Schaltwerk 8,Code 67 |
GHG2922000R0002 | Ex-Steuerschalter Typ 292 mit Silberkontakten, Schaltwerk 4,Code 37 |
GHG2922000R0003 | Ex-Steuerschalter Typ 292 mit Silberkontakten, Schaltwerk 8,Code 37 |
GHG2922000R0004 | Ex-Steuerschalter Typ 292 mit Silberkontakten, Schaltwerk 5,Code 24 |
GHG2922001R0001 | Ex-Steuerschalter Typ 292 mit Silberkontakten, Schaltwerk 5,Code 23 |
GHG2931000R0001 | Ex-Steuerschalter Typ 293 mit Silberkontakten, Schaltwerk 6,Code 62 |
GHG2931000R0002 | Ex-Steuerschalter Typ 293 mit Messinstrument, mit Silberkontakten, Schaltwerk 6,Code 65 |
GHG2941000R0001 | Ex-Steuerschalter Typ 294 mit Silberkontakten, Schaltwerk 6,Code 62 |
GHG2941000R0002 | Ex-Steuerschalter Typ 294 mit Silberkontakten, Schaltwerk 6,Code 65 |
GHG2941000R0003 | Ex-Steuerschalter Typ 294 mit Silberkontakten, Schaltwerk 4,Code 67 |
GHG2941000R0004 | Ex-Steuerschalter Typ 294 mit Silberkontakten, Schaltwerk 8,Code 67 |
GHG2942000R0002 | Ex-Steuerschalter Typ 294 mit Silberkontakten, Schaltwerk 8,Code 35 |
GHG2942000R0003 | Ex-Steuerschalter Typ 294 mit Silberkontakten, Schaltwerk 5,Code 24 |
GHG2942000R0004 | Ex-Steuerschalter Typ 294 mit Silberkontakten, Schaltwerk 5,Code 23 |
GHG2942001R0001 | Ex-Steuerschalter Typ 294 mit Silberkontakten, Schaltwerk 6,Code 62 |
GHG2951000R0001 | Ex-Steuerschalter Typ 295 mit Messinstrument, mit Silberkontakten, Schaltwerk 6,Code 62 |
GHG2951000R0002 | Ex-Steuerschalter Typ 295 mit Messinstrument, mit Silberkontakten, Schaltwerk 6,Code 65 |
GHG296060020 | Steuerschalter GHG 29 Gehäuseeinbau |
GHG296062020 | Steuerschalter GHG 29 Gehäuseeinbau |
GHG296065010 | Steuerschalter GHG 29 Gehäuseeinbau |
GHG6101953R0104 | Gerätehalter Größe 2 fUr Wandbefestigung |
GHG6101953R0105 | Gerätehalter Größe 2 fUr Rohrbefestigung |
GHG6101953R0106 | Gerätehalter Größe 2 fUr Gitterrinnenbefestigung |
GHG6101953R0110 | Gerätehalter Größe 3 fUr 2 x Rohrbefestigung |
GHG6101953R0118 | Gerätehalter Größe 3 fUr Wandbefestigung |