Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Geschlossene Motorstarter

CEAG GHG635 Ex Explosionsgeschützte Motorstarter

Die explosionsgeschützten Motorstarter der Baureihe GHG635 von Crouse-Hinds werden in einem metallischen Leitungs- oder Kabelsystem beim Aufbau zum Schutz von Motoren vor Überlast und Phasenausfällen eingesetzt.  Die Motorstarter GHG635 sind weltweit für den Einsatz in NEC-, CEC- und IEC-Anwendungen zertifiziert.

Zertifizierungen und Konformität

  • Gelisted in UL/CUL
  • Klasse I, Abschnitt 2, Gruppen A, B, C und D
  • Klasse I, Zonen 1 und 2, Ex de IIB + H2, T6
  • Klasse II, Division 1, Gruppen E, F, G (cUL)
  • CENELEC – PTB 99-ATEX 1162
  • Ex de IIC, T6, Zonen 1 und 2
  • NEMA 4X, IP66

Gestaltungsmerkmale

  • Explosionsgeschützte, werkseitig versiegelter Leistungsschalter und manueller Motorstarter
  • Die innovative Abschaltleitung in der Abdeckung ermöglicht den vollständigen Verdrahtungszugang, was den Einbau schnell und einfach macht
  • Der Schaltergriff zeigt die Position des Schalters deutlich an
  • Der abschließbare Griff erfüllt die OSHA-Anforderungen für die Verriegelung/Kennzeichnung; Bereitstellung für drei Vorhängeschlösser
  • Großer Drehgriff für einfaches Greifen mit Handschuhen
  • Unverlierbare Schrauben in der Abdeckung

Standard-Materialien

  • Gehäuse – fiberglasfaserverstärktes Polyester
  • Gehäusedichtung – Silikon
  • Griff – schlagfestes Thermoplast
  • Abdeckungsschrauben – Edelstahl
  • Schutzschlaucheinführungen – Myers-Naben aus Zink
  • Montageplatte – Messing, für Erdschluss
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden