Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Lösungen für die mobile und temporäre Stromversorgung

Stromversorgungswagen

Anlagenabschaltungen können komplexe, chaotische und kostspielige Ereignisse sein.  Wenden Sie sich bei der nächsten Abschaltung an die Crouse-Hinds Division von Eaton, um sichere und zuverlässige Stromversorgungsanlagen zu erhalten, die einen effizienten und erfolgreichen Betrieb gewährleisten.

Entwickelt und hergestellt für NEC- und IEC-Anwendungen in normalen oder Gefahrenbereichen.  Die Stromversorgungswagen sind auf die jeweilige Anwendung des Kunden zugeschnitten und mit einer Vielzahl von Designmerkmalen erhältlich, darunter Überlastschutz, Gabelstaplerrohre, Umweltschutz, Hebeösen, Verriegelungsräder, Sperren und mehr.

UL1640-konforme Stromversorgungswagen können dazu beitragen, die Lieferzeiten zu reduzieren und potenzielle Probleme bei der Platzierung vor Ort zu vermeiden.  Zudem machen Stromversorgungswagen für Gefahrenbereiche eine zeitaufwändige Deklassierung des Bereichs und Überwachung von Geräten überflüssig.  Installieren und validieren Sie die Produkte vor dem Abschalten der Stromversorgung, sodass die Wartung sofort nach dem Abschalten der Stromversorgung beginnen kann.

Zulassungen und Konformität

  •  UL1640-konform

Gestaltungsmerkmale

  • UL1640-konform
  • Mit 2 oder 4 Rädern oder als Schlitten
  • Standardisierte Wagengrößen reduzieren die Durchlaufzeit und eliminieren potenzielle Probleme bei der Platzierung vor Ort
  • Stromversorgungswagen für Gefahrenbereiche machen eine zeitaufwändige Deklassierung des Bereichs und Überwachung von Geräten überflüssig
Produkte

Daten auf SKU-Ebene sind in Kürze verfügbar!

Vollständige technische Produktspezifikationen und Katalognummern-Informationen, sowie andere zugehörige Downloads finden Sie im Ressourcenbereich dieser Seite.
Download Links
X
Download Close